Oddělovače

Oddělovače Festo Vám pomohou s manipulačními aplikacemi kdekoliv na světě. Oddělovače Festo usnadňují proces přísunu výrobků.
Výrobky z řady oddělovačů se používají, potřebujete-li například oddělovat nepřetržitě přicházející výrobky (např. ze šnekového dopravníku nebo na dopravníkovém pásu) a jednotlivě je předávat do navazujícího zařízení. V závislosti na výrobku, který se má oddělovat, lze použít oddělovače s jednou narážkou nebo oddělovače se dvěma narážkami. První lze použít pro všeobecné oddělování nebo jako čistý doraz. Výhodou řady oddělovačů se dvěma narážkami je mechanická synchronizace obou dvou a s tím spojené výrazné zjednodušení řízení - postačí jediný ventil. Používají se pro malé výrobky.
Každá narážka umožňuje upevnění individuálních nástavců, takže oddělovač lze dokonale přizpůsobit dané úloze. Prostorově úsporné snímání poloh je další výhodou oddělovačů Festo: stačí přímo do drážky na tělese vložit běžná čidla na válce SME-8 a SMT-8.

Zarážkové válce a oddělovače podávaného materiálu

Zarážkové válce jsou pneumatické válce, které se používají k zastavení pohybu – s tlumením nebo bez něj – pro stroje či nosiče výrobků v dopravních úlohách. Zarážkové válce s tlumením dokážou zastavit břemena o hmotnosti až přibližně 800 kg. Jsou určeny především k zastavení nebo zablokování pohyblivých částí, například břemena na montážní lince.

Oddělovače také zastavují, tlumí nárazy nebo zadržují jeden či více hromadících se nosičů výrobků na určených styčných plochách. Oddělování je zvláštní případ, kdy je pouze jeden objekt oddělen od souvislé řady objektů a z důvodů specifických pro daný proces přiřazen k jiné řadě. V oblasti automatizace výroby se lidé zajímají především o oddělování (separaci) výrobků. Pneumatické oddělovače pracují se stlačeným vzduchem.

Zarážkové válce a oddělovače Festo

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFSP jsou standardní zarážky v provedení s čepem nebo kladkou. Konstrukce s čepem dodáváme jak s pojistkou proti prokluzu, tak bez ní, a také s vnitřním závitem i bez něj. Zarážkové válce, verze s kladkou, jsou vybaveny pojistkou proti prokluzu. Kompaktní konstrukce, drážky pro čidla na třech stranách, dlouhá životnost díky vynikajícím tlumícím vlastnostem a robustní vedení pístnice Vás jistě zaujmou. Dokáže bezpečně zastavit nosiče výrobků, palety nebo balíky o hmotnosti až 90 kg.

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFST

Díky odpruženému mechanismu páčky a integrovanému nastavitelnému tlumiči nárazů zastavují zarážkové válce DFST výrobky obzvláště šetrně, bez vibrací a hluku. Díky nastavitelnému směru pohybu (90°, 180°, 270°) je tento válec velmi flexibilní a je také velmi robustní, mohou zastavovat hmotnost až 800 kg.

Zarážkový válec DFST