Pneumatické válce jsou součásti, které se pohybují s pomocí stlačeného vzduchu, proto se jim také říká vzduchové válce nebo válce na stlačený vzduch. Pneumatické pohony představují obzvláště nákladově efektivní řešení pro celou řadu oblastí použití – a to i v extrémně náročných provozních podmínkách – a vynikají mimořádně snadným uvedením do provozu. Obvykle se využívají k pohybům s rychlosti v rozmezí 10 mm/s až 3 m/s. Pneumatické válce jsou díky stlačitelnosti vzduchu robustní a snadno se přizpůsobí, proto jsou značně odolné i velkým vnějším silám.
Pneumatické válce se používají v celé řadě aplikací v oblasti automatizační techniky a průmyslové automatizace. Mezi typické oblasti použití pneumatických pohonů patří upínání, zvedání, zahlubování, tlačení, tahání, posunování, otáčení, uchopování, upínání a přidržování, spojování, zastavování, lisování, ražba a mnoho dalších.
Sortiment pneumatických pohonů Festo zahrnuje válce s pístnicí i bezpístnicové válce, kyvné pohony, tandemové válce, vícepolohové válce a zarážkové válce, stejně jako upínací válce, pohony s přímočarým vedením, membránové pohony a měchy. K dispoizici Vám jsou řady válců podle norem se standardizovanými rozměry a upevňovacími rozhraními. Válce, které splňují určitou normu, mají stejné rozměry. Existují normy pro kruhové válce s pístnicí (ISO 6432), kompaktní válce (ISO 21287) a pro válce z profilu nebo se svorníky (ISO 15552).
Válce Festo s pístnicí jsou pneumatické pohony určené k přímočarým pohybům. Energie působící na píst se prostřednictvím pístnice přenáší na pohyblivé části. Válce s pístnicí jsou kruhové, kompaktní, s krátkým zdvihem, ploché válce, miniaturní válce, vestavné válce nebo válce z nerezové oceli.