Motory a ovladače Festo

Motory mají mnoho možností využití v celé řadě průmyslových odvětví. K čemu ale slouží jejich ovladače? Ovladače řídí motory včetně provozních režimů. Spolu s motorem tvoří rozhraní mezi mechanikou a řídicím systémem – lze je tedy nazvat srdcem jakéhokoliv systému řízení pohybu. Jejich úkolem je sdělit motoru, co má dělat, jak často a jakou rychlostí, v závislosti na požadovaném cíli výroby. V průmyslu má bezpečnost, přesnost a spolehlivost pohonů nejvyšší prioritu. V katalogu najdete velký výběr motorů a jejich ovladačů pro nejrůznější požadavky. Nakonfigurujte si své řešení servopohonu pomocí konstrukčního nástroje Electric Motion Sizing – nezávisle na Vašem řídicím prostředí a jeho výrobci. Pohonný systém pak můžete s Festo Automation Suite rychle a snadno uvést do provozu.

Zjistěte o našich jednotlivých kategoriích výrobků více: elektrické ovladače pro motory, servomotory nebo krokové motory.

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Mezi doporučenými výrobky najdete standardní ovladače pro servopohony CMMT-AS s komunikací Multiprotocol. Jsou kompaktní, snadno je použijete pro pohyby z bodu do bodu "point-to-point" i interpolaci, jsou ideální pro nejrůzné komunikaci po sítích vycházejících z Ethernetu a proto se snadno integrují přímo do řídicího prostředí od jiných výrobců.

Ovladače servopohonů CMMT-AS

Servomotory Festo EMMT-AS

Mezi doporučené výrobky Festo také patří servomotory EMMT-AS, které jsou optimální volbou pro dynamické a náročné aplikace. S nimi docílíte maximální hospodárnosti s nejvyšším výkonem. Motory mají velmi malý magnetický odpor, proto se dobře regulují a při polohování přesně dodržují průběh dráhy. Jednoduchá připojovací technika (prostorově úsporný jediný hybridní kabel) a konektor otočny o 310 ° urychlují instalaci a snadno se přizpůsobí dané úloze.

servomotory EMMT-AS

Spojovací kabely NEBM

Pro spojení s Vaší elektronikou nabízíme pro každou techniku pohonů správné součásti. Mezi doporučenými výrobky Festo najdete spojovací kabely NEBM pro servomotory a jejich ovladače. konektorové spoje jsou určeny pro široké rozsahy teplot a jsou vhodné do energetických řetězů.

Spojovací kabely NEBM

Vhodné ovladače k motorům pro jakoukoliv aplikaci

Kromě standardních výrobků a výrobků z doporučeného sortimentu je Vám k dispozici i celá řada dalších výrobků v různých kategoriích:

Všechny výrobky jsou cenově atraktivní a všestranné. Nabízíme motory a jejich ovladače, které se ideálně hodí pro zrychlení nebo zpomalení v řádu milisekund. Výrobky Festo jsou také ideální pro přesné řízení polohy, rychlosti a točivého momentu nebo pro řízení a udržování určitých poloh s co největší přesností.

Oblasti použití servomotorů

Servomotory Festo se často používají v průmyslových oblastech nebo odvětvích, kde jde o přesnost, přizpůsobivost a spolehlivost. Několik příkladů:

  • výroba plastů
  • textilní výroba
  • balicí zařízení
  • robotika
  • e-mobilita
  • lékařská technika
  • kovovýroba
  • tisková technika
  • dopravníkové technologie

Dynamika, přizpůsobivost, přesnost a velký výkon servomotorů je předurčuje k častému využití v balicím průmyslu a montážní technice. V technice plastů a lékařské technice se servomotory také používají k přesným pohybům s reakčními časy pouhých několik mikrosekund. Při kovovýrobě a zpracování kovů jsou servomotory s vhodnými ovladači určeny k přesnému automatickému vrtání, ohýbání nebo řezání kovů.

Přednosti servomotorů a jejich ovladačů

Použití servomotorů a vhodných ovladačů ve výrobě nabízí mnoho výhod. Zejména v automatizaci technologií mohou servomotory naplno rozvinout svůj potenciál. Ve prospěch použití servomotorů v kombinaci s příslušnými ovladači hovoří následující výhody:

  • Vyšší bezpečnost: servomotoryajejich ovladače nabízejí v nouzovém případě možnost simultánního vypnutí všech pohybů z centrálního místa.
  • Technologie přizpůsobivého řazení: s touto technologií lze snadno za sebou zařadit několik servomotorů tak, aby pracovaly asynchronně. Mohou být integrovány velmi individuálně do systémů nebo použity k vývoji zcela nových technologií.
  • Maximální přesnost: otáčky a točivé momenty lze přesně ovládat a udržovat určené cílové hodnoty. Otáčky lze ¨ve zlomku sekundy přizpůsobit cílové hodnotě.
  • Inteligentní regulátor: prostřednictvím průmyslové sítě lze pohony připojit a přímo s nimi komunikovat. Data lze také zpracovávat přímo v pohonu, například pro optimalizaci procesů.
  • Zvýšená účinnost: servomotory lze optimalizovat pro dosažení velkého výkonu s co nejnižšími náklady na energii. Náročnost údržby servomotorů je velmi malá a jejich životnost je dlouhá.