Ventilové terminály

Ventilovými terminály je v pneumatice myšlena kombinace několika jednotlivých ventilů. Mají centrální elektrické napájení a přívod stlačeného vzduchu, takže všechny ventily na ventilovém terminálu se elektricky a pneumaticky napájí společně. Šetří se jednotlivé hadicové spoje i šroubení s nástrčnou koncovkou a klesají náklady na rozvody kabelů. Ventilové terminály bývají obvykle připojeny k volně programovatelnému automatu, zkráceně PLC.

Jaké jsou výhody ventilových terminálů?

Ventilové terminály, které se používají především v průmyslové automatizaci i automatizaci procesní techniky, se staly nepostradatelnými v automobilovém a elektronickém průmyslu, ale také v oblasti farmacie a kosmetiky a samozřejmě také v potravinářství a při výrobě nápojů. S ventilovými terminály a jejich integrovanými elektrickými vstupy a výstupy lze malé řídicí úlohy řešit přímo lokálně, nezávisle na nadřazeném systému. Díky tomu jsou ventilové terminály jedním ze základních prvků pneumatické automatizace.

Díky použití ventilových terminálů je námaha spojená s instalací menší a náklady přehledné – vše, co potřebujete, je centrální pneumatický rozvod stlačeného vzduchu a centrální elektrické napájení pro ovládání i velkého počtu ventilů a jejich funkcí. Další výhoda spočívá v konfiguraci: ventilové terminály spojují komunikaci a automatizaci mnoha ventilů v jednom zařízení, což značně zjednodušuje instalaci softwaru, protože ventily se již neprogramují jednotlivě, ale jako celek. Ventilové terminály Festo mají také rozsáhlé diagnostické funkce, což znamená, že disponibilita systému zůstává na nejvyšší úrovni a zkracují se intervaly údržby.

Ventilové terminály Festo

Kromě standardních ventilových terminálů a univerzálních ventilových terminálů nabízíme také ventilové terminály pro specifické aplikace a také elektrické periferie a příslušenství.

Ventilové terminály podle norem jsou sestavy ventilů podle norem ISO 15407-1, 15407-2 a ISO 5599-2. Obsahují mnoho funkcí ventilů a dodávají se ve verzi plug-in nebo se samostatným připojením.

Univerzální ventilové terminály jsou robustní a modulární sestavy ventilů, které jsou primárně určeny pro standardní úlohy.

Ventilové terminály pro specifické úlohy jsou naproti tomu prostorově úsporné, kompaktní a speciálně navržené pro speciální požadavky.

Ke svému ventilovému terminálu můžete snadno přidat příslušenství v podobě ventilů, připojovacích desek a lišt, upevňovacích prvků, nástavců pro ovládání a výrobků specifických pro dané ventilové sestavy.