Co jsou snímače polohy?

Snímače polohy v podstatě znamenají tři různé výrobky: bezdotykové spínače, téměř univerzálně použitelné vysílače polohy a odměřování polohy. Všechny tyto výrobky kontrolují a sledují automatizované sekvence pohybů, a jsou proto nepostradatelné v mnoha procesech průmyslových aplikací.

Snímače polohy Festo

Jako snímače polohy jsou k dispozici komplexní nebo programovatelná řešení, která jsou optimalizována pro určité pohony a lze je použít pouze na nich. To platí i pro snímače polohy Festo SRBS, které se používají ke snímání poloh hřídele kyvných pohonů DRVSDSM. Charakteristiky SRBS jsou:

  • rychlá montáž čidla bez nutnosti ručního vyhledávání spínacího bodu
  • jeden kabel namísto dvou, protože čidlo obsahuje oba spínací body
  • 2 spínací výstupy s 24 V
  • rozsah snímání > 270°
  • robustní, bezkontaktní a zapouzdřené snímání poloh s dlouhou životností

V sortimentu najdete také snímače polohy SMH pro chapadla HGD / HGPP / HGR a HGW. Snímač musí být připojen k vyhodnocovací jednotce a využívá princip měření magnetickým Hallovým čidlem. Podle polohy chapadla se v snímači polohy generuje analogový elektrický signál. Převodník signálu SVE4 převede signál na 2 digitální výstupní signály (odpovídající 2 polohám čelistí chapadla).

Vysílače polohy Festo

Vysílače polohy se všeobecně používají pro analogové snímání pohybu pístu v určitém detekčním rozsahu v aplikacích, jako je např. ultrazvukové svařování, lisování, šroubování, upínání, detekce dobrých/špatných výrobků atd. Jsou schopné v detekčním rozsahu rozpoznat magnetické pole magnetu pístu a vyhodnotit jej s velkou opakovatelnou přesností. Informace jsou k dispozici jako standardní analogový signál 0 … 10 V, 4 … 20 mA nebo prostřednictvím IO-Link. Zařízení navíc nabízejí volitelně předběžné vyhodnocení informací o signálu přímo ve vysílači.

Můžete použít čtyři různé vysílače polohy, z nichž všechny pracují na principu odměřování Hallovým čidlem, liší se však velikostí a tím i dosahem. SDAS-MHSSMAT-8M jsou kompaktní vysílače polohy, a proto ideální řešení pro kompaktní válce a chapadla. Čidla SDAS-MHS nabízejí také možnost naprogramovat dva spínací body přímo na zařízení. U malých pohonů to ušetří instalaci druhého spínače. Čidla SDAT-MHS jsou univerzálním řešením s rozsahem až 160 mm, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, s IO-Link a programovatelným spínacím výstupem. Vysílače polohy poskytují přesné výsledky, perfektně se hodí do pneumatických strojů a aplikací a vynikají svou maximální spolehlivostí.

Odměřování polohy Festo

Odměřování polohy měří vzdálenost mezi objektem a vybraným referenčním bodem, ale používá se také pro úlohy určování polohy. Sortiment obsahuje řadu výrobků pro nejrůznější požadavky.

S magnetostrikčním principem je k dispozici odměřování polohy MME-MTS-TLF, pracuje zcela bezkontaktně a s absolutním měřením. Jedná se o potenciometr s vodivým plastem, který umožňuje velkou rychlost pohybu. MME-MTS-TLF se primárně používá v servopneumatické technice při polohování a pro systém s řízením dojezdů Soft Stop.

Dalším odměřováním polohy jsou MLO-POT-LWG – potenciometry s tyčí s absolutním odměřováním a vysokým rozlišením. Připojují se konektorem a jsou vhodné pro zdvihy 100 ... 750 mm. Pro tento výrobek je charakteristická dlouhá životnost.

Odměřování polohy Festo MLO-POT-TLF pro velkou rychlost pohybu v kombinaci s dlouhou životností. Jedná se o potenciometr s vodivým plastem s absolutním odměřováním, velkým rozlišením a připojením konektorem, který lze použít v rozsahu zdvihu 225 ... 2000 mm.