Čidla průtoku měří průtok kapalných nebo plynných médií. Používají se ke sledování objemového nebo hmotnostního průtoku. Sledování průtoku lze snadno využít jako diagnostiku a ke sledování stavu (Condition Monitoring): indikátorem nadcházejících potíží je často změna průtoku. Jednodušší takzvané vysílače průtoku převádějí fyzikální měřenou veličinu na elektrický signál. Mnoho čidel průtoku poskytuje digitální spínací výstupy nebo dokonce digitální a analogové výstupy.
Čidla průtoku jsou ideální pro měření průtoku v následujících úlohách
Velmi komunikativní: všechny naměřené údaje se přenáší do řídicího systému přes komunikační rozhraní IO-Link. Výhody: ukládání dat, vzdálená parametrizace a nízké náklady na rozvody kabelů. PNP nebo NPN? NO nebo NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V nebo 4 ... 20 mA? Jediné zařízení SFAB dovolí vše. Elektrické výstupy lze přepínat mezi PNP a NPN pomocí softwaru. Můžete skladovat méně náhradních dílů, snížíte náklady a budete se moci lépe přizpůsobit různým situacím. Pro rychlé a spolehlivé uvedení do provozu lze všechna nastavení kopírovat, tj. během několika sekund je přenést z nastaveného čidla na jiná identická čidla. Ve srovnání s ručním uvedením do provozu výrazně klesá počet chyb.
Jednoduchá obsluha: nová konstrukce s většími tlačítky a intuitivní navigace v menu na přehledném displeji umožňují jednoduchou a spolehlivou obsluhu. SFAB spolehlivě měří průtok i objem a snímají teplotu. Lze optimalizovat spotřebu energie, protože např. rychle zjistíte netěsnosti. Spolehlivé, i když je vyžadován vyšší stupeň krytí a přesnost – například u stříkacích pistolí v automobilovém průmyslu. Díky detekci teploty můžete procesy stabilně řídit: odchylky teplot mohou např. znamenat vadné součásti.
SFAH sledují průtok stlačeného vzduchu a nekorozivních plynů. Díky kompaktní konstrukci, univerzálním možnostem montáže a prostorově úsporným nastavitelným úhlovým připojením QS jsou použitelná v mnoha odvětvích. Konstrukce s obtokem (bypass) SFAH snižuje náchylnost k poruchám vlivem částic a vlhkosti. Hodnota průtoku se přenáší do řídicího systému jako spínací signál, analogový signál nebo prostřednictvím IO-Link®.
Mnoho oblastí použití: díky 8 rozsahům průtoku 0,002 l/min... 200 l/min jsou tato velmi přesná čidla velmi variabilní. Ať už jde o sledování procesu, zpětnou vazbu při manipulaci s malými díly, sledování spotřeby, měření netěsností, sledování formovacího plynu či sledování objektů pomocí měření vzduchové mezery: čidla SFAH všechny tyto disciplíny dokonale ovládají.
Rychlá instalace, jednoduchá obsluha: čidla SFAH nepotřebují vstupní vyrovnávací potrubí. Připojení s nástrčnými koncovkami QS a konektory L1 a M8 pomáhají s rychlým uvedením čidel SFAH do provozu. Intuitivní navigace v menu na přehledném displeji a konfigurovatelná změna barvy celého displeje zajišťují jednoduchou a bezpečnou obsluhu.
Velký průtok, kompaktní – a brzo na startu! Jedinečné: nízký počáteční bod na 1 % - pro maximální dynamiku. Od 10 ... 1 000 l/min do 150 ... 15 000 l/min: čistá rezerva zdola. Modulární čidla průtoku SFAM-62 a SFAM-90 pracují jako samostatná zařízení nebo ideálně v kombinaci s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS.
Spolehlivá a pohodlná: čidla SFAM poskytují informace o absolutním průtoku s prahovými hodnotami – vždy přesně díky výjimečně širokému rozsahu měření. Na velmi kontrastním displeji můžete snadno nastavit spínací bod. Nastavitelné: normy DIN 1343, ISO 2533 a ISO 6358. Odpadá tedy přepočítávání průtoku na správné jednotky.
Zprava či zleva? Průtok kapaliny čidlem průtoku s univerzálním směrem proudění je volitelný: zleva doprava nebo zprava doleva. Přizpůsobivé upevnění: kompaktní konstrukce čidel průtoku SFAM je prostorově úsporná a šetří místo. Snímače průtoku lze snadno kombinovat s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu MS6/MS9 a inovativní technologie připojení ušetří další námahu s instalací.
Ideální pro sledování chladicích okruhů, např. ve svařovacích kleštích v automobilovém průmyslu nebo pro koncové aplikace v polovodičovém průmyslu a elektronice: čidla průtoku SFAW měří průtok, spotřebu a teplotu vody v rozsahu 1,8... 32 l/min a 5... 100 l/min.
Ať už se jedná o svislé či vodorovné uspořádání, těleso čidla a displej lze otáčet a snadno nasměrovat – dokonce i dodatečně!
Snadná obsluha: čidla jsou vybavena velkým, snadno čitelným, tříbarevným modro/bílo/červeným LCD, abyste okamžitě viděli, zda je průtok v pořádku. Uvedení do provozu pomocí učení nebo s přehlednou funkcí menu se 3 tlačítky je velmi rychlé.
Robustní provedení: konstrukce s krytím IP65 umožňuje použití v náročném prostředí.
Kromě čidel průtoku nabízíme také vysílače průtoku SFTE. Nejlépe se hodí ke sledování stlačeného vzduchu a nekorozivních plynů Ke zjišťování průtoku je vydáván nelinearizovaný signál čidla jako analogový napěťový signál.