Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, pneumatické

Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce jsou pneumatické válce s pístnicí, které mají společnou jednu velkou výhodu: kompaktní konstrukce umožňuje jejich použití pro různé úlohy i ve stísněném prostoru. Kompaktní válce jsou pneumatické válce, jejichž celková délka je výjimečně krátká vzhledem k délce zdvihu. Typicky se kompaktní válce používají tam, kde je značný nedostatek místa a požadavky na příčné zatížení jsou malé. Kompaktní válce patří do skupiny válců pro přímé upevnění a převážně se upevňují bez zvláštního montážního příslušenství.

Další výrobky najdete v kategorii: Válce s pístnicí

Široký sortiment výrobků Festo

Jednočinné a dvojčinné kompaktní válce Festo jsou většinou standardní válce podle normy ISO 21287 a vyžadují až o 50 % méně místa než srovnatelné válce dle normy ISO 15552. Válce s krátkým zdvihem začínají od zdvihu 2,5 mm. Rychle reagující válec boduje vynikajícím poměrem upínací síly a velkými silami při malé velikosti. Ploché válce výjimečně ploché konstrukce jsou pojištěny proti otočení speciálním tvarem pístu (oválný píst) a jsou ideální pro montáž do bloku.