Pohony s vodicími tyčemi

Pohony Festo s vodicími tyčemi jsou velmi robustní, kompaktní, přesné a s velkou nosností. Jsou nabízeny v mnoha velikostech a variantách – výběr sahá od klasických válců s vedením až po speciální modely. Válce s vodicími tyčemi mohou manipulovat téměř se všemi nástroji, dosahují délky zdvihu až 400 mm a v případě potřeby mohou působit velkou silou. Své schopnosti prokazují v aplikacích, jako je zvedání, lisování, tažení, tlačení, napínání, zastavování, držení, řezání, oddělování a mnoho dalších.

Další výrobky najdete v kategorii: Válce s vedením

Široký sortiment výrobků Festo

Základní modely Festo jsou velmi univerzální a při své práci vystačí s menším prostorem oproti alternativním modelům. Je k dispozici mnoho modelů s kluzným vedením s velkou tuhostí nebo s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, pro aplikace s velkým zatížením momenty.

Základní pohony jsou k dispozici v mnoha velikostech a v četných kombinacích průměrů pístů a zdvihů až 200 mm. Pro širší výběr najdete v sortimentu i větší verze se zdvihem až 400 mm. Větší modely mají několik možností tlumení v koncových polohách, včetně ručně nastavitelného tlumení; některé dodáváme také se samočinně nastavitelným vzduchovým tlumením.

Nabízíme také speciální modely a speciální varianty do nepotravinové zóny v potravinářství (např. balení potravin), a zóny výstřiku v potravinářství, do čistého prostoru (Clean Room) a pro aplikace s nebezpečím výbuchu (ATEX), stejně jako varianty odolné vyšším teplotám.