Servopneumatické polohovací systémy

Servopneumatické polohovací systémy obsahují následující prvky: válce s odměřováním polohy, proporcionální průtokové ventilya polohovací řízení. Servopneumatické polohovací systémy se používají k řízeným pohybům pneumatických válců do určené cílové polohy nebo k působení specifickou definovanou silou. Jsme světovým lídrem na trhu servopneumatických systémů a nabízíme Vám pro Vaše požadavky vhodná řešení.

Jak pracuje servopneumatické polohování

V servopneumatice se používá vzduch, tedy stlačitelné hnací médium, a proto jsou servopneumatické polohovací systémy považovány za velmi „měkké“. Jakmile se příslušný pohon dostane kontrolovaným způsobem do své polohy, může být posouván nebo odtlačován příslušně velkou vnější silou. Pokud jde o cenu, servopneumatické polohování je atraktivní zejména v oblasti manipulace s břemeny nad 10 kg.

Komponenty servopneumatického polohování

Odměřování polohy

Odměřování polohy je důležitou součástí servopneumatiky, protože aktuální poloha znamená skutečnou veličinu, tedy zpětnou regulační vazbu pro polohování. Průměry válců s odměřováním polohy Festo se pohybují od 18 do 100 mm, zdvih může činit 100 až 2 000 mm. Odměřování polohy Festo se dodává jako otočné nebo přímočaré. Odměřování polohy

Odměřování polohy

Proporcionální průtokové ventily

Proporcionální průtokové ventily se používají v servopneumatickém polohování jako akční člen, který reguluje rychlost a reaguje na vestavěná čidla tlaku. Dodáváme tři různé proporcionální průtokové ventily, které lze ovládat analogově, digitálně nebo přímo.

Proporcionální ventily

Polohovací řízení

Pro servopneumatické polohování můžete použít dvě odlišná polohovací řízení Festo, známá také jako systémy pro řízení pohonů. Pohony CPX-CMPX s rychle působícím tlumením pohybu Soft Stop dojíždí jemně a bez nárazu do koncových poloh. Pohony CPX-CMAX jsou vhodné pro snadné řízení servopneumatiky v podobě různých přímočarých nebo otočných řad pohonů.

Systém řízení pohonů