Přímočaré pohony s odměřováním polohy

Přímočaré pohony s odměřováním polohy jsou určeny pro Soft Stop, pneumatické polohování nebo jen pro informaci o poloze. Pohony bez pístnice s odměřováním polohy: DGCI se širokým rozsahem průměrů od 18 mm do 63 mm a délkou zdvihu od 100 mm do 2 000 mm. DGCI jsou vybaveny kvalitním vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, obvykle není potřebné další vedení. K vybavení patří absolutní odměřování, digitální přenos, volitelná brzda, přídavný vozík a mazacím adaptér.
DDLI s průměrem od 18 mm do 63 mm a zdvihem od 100 mm do 2 000 mm vedení neobsahují - jsou určeny ke kombinaci s mechanickým vedením na stroji. Volitelně dodáváme unášeče DARD pro připojení zátěže bez vůlí; navíc s bezkontaktním absolutním odměřováním polohy. DNCI/DDPC – průměr pístu od 32 mm do 100 mm, délka zdvihu od 100 mm do 750 mm. Snadné využití pro Soft Stop i pneumatické polohování. Jako válec určený jen k odměřování se dodávají až se zdvihem 2 000 mm.
Obsahují bezkontaktní inkrementální odměřování polohy, nabízejí různé varianty pístnic a rozměry vycházející z normy ISO 15552. Volitelně jsou doplněny vedením a brzdou.