Redukční ventily

V pneumatice mají redukční ventily za úkol řídit a regulovat stlačený vzduch. Spolehlivě chrání před překročením maximálního přípustného tlaku nebo omezují pracovní tlak v pneumatickém obvodu. K dispozici jsou tři různé druhy redukčních ventilů Festo, které splňují nejrůznější požadavky.

Redukční ventily pro malý tlak LR-3.3

Redukční ventily pro malý tlak LR-3.3 udržují pracovní tlak do značné míry konstantní bez ohledu na kolísání tlaku v síti a obecnou spotřebu vzduchu, získáte stabilní provoz napájených obvodů zcela nezávislý na výkyvech na vstupu. LR-3.3 jsou přímo řízené membránové redukční ventily se sekundárním odvětráním, které lze upevnit na připojovací desku a umístit v libovolné poloze. Lze je napájet výstupním tlakem do 8 barů v rozsahu teplot od -10 do +60 °C. Váží pouhých 0,050 kg, takže jsou mezi tlakovými ventily jedny z nejlehčích.

Redukční ventily VRPA

Do skupiny tlakových ventilů patří také redukční ventily VRPA, které se používají pro redukci tlaku. Atraktivní, kompaktní a výkonné. Snadno se v libovolném místě nasadí přímo na hadici, do potrubí nebo přímo na ventilový terminál. Ventily VRPA regulují provozní tlak nezávisle na výkyvech vstupního tlaku, plní funkci sekundárního odvětrání a poskytují zpětný průtok potřebný pro rychlé odvětrání. Přizpůsobením tlaku pro daný specifický pohyb se zvyšuje energetická účinnost – pokud není nutné použít plný tlak, pomáhají ventily VRPA šetřit energii. Ventily VRPA jsou přímo řízené, volitelně se dodávají s manometrem a připojují se kombinací nástrčných koncovek a závitů.

Diferenciální redukční ventily LRL, LRLL

Diferenciální redukční ventily LRL a LRLLregulují ručně nastavenou tlakovou diferenci mezi primárním tlakem přivedeným na vstup se závitem a tlakem na výstupu s připojením nástrčnou koncovkou. Zpětné ventily integrované do LRL a LRLL umožňují, aby např. z pohonu odvětrávaný tlak přicházející ze strany nástrčného připojení mohl obejít redukční ventil a snadno procházet na stranu se závitem. Oba redukční ventily mají minimální rozměry. Další velkou výhodou je možnost natočit je do libovolného směru v rozmezí 360 °. Rozsah regulace tlaku LRL a LRLL je mezi 2 ... 6 bary. Vezměte prosím na vědomí, že oba výrobky nemají sekundární odvětrání, takže případně rostoucí sekundární tlak se neodpustí a řízeně neklesne na nastavenou hodnotu. Ventily LRL a LRLL lze k Vaší pneumatické aplikaci připojit pomocí závitu a nástrčného připojení shora nebo ze strany.