Pneumatické hadice Festo

Pneumatické hadice se používají pro přivedení stlačeného vzduchu na příslušné místo spotřeby. Výběr hadice závisí na oblasti použití a konkrétních požadavcích. Je důležitézabránit pravidelnou údržbou hadic závadám, které mohou ovlivnit životnost a funkce připojených pneumatických zařízení.

Pneumatické hadice Festo splňují standardní požadavky stejně spolehlivě jako požadavky pro extrémní podmínky, jako je teplo, jiskry při svařování, vysoké hodnoty pH nebo odolnost hydrolýze. Při montáži strojů nebo při výměně hadic rozhodují správné komponenty o rychlosti instalace a o těsnosti rozvodů, bez následného hledání případných úniků.

Pneumatické hadice pro jakýkoliv požadavek.

V dnešní pneumatice jsou standardem hadice s kalibrovaným vnějším průměrem. Jsou vhodné por nástrčné spoje se všemi moderními šroubeními, např. QS, NPQM a NPQH. U pneumatických hadic s kalibrovaným vnějším průměrem se jako velikost hadice uvádí její vnější průměr.

K dispozici jsou také pneumatické hadice s vnitřní kalibrací, u nichž se jako velikost hadice uvádí její vnitřní průměr - světlost. V pneumatice existovaly standardy ještě předtím, než se začala používat šroubení s nástrčnými koncovkami. V sortimentu Festo najdete pneumatické hadice s vnitřní kalibrací pro všechna běžná šroubení, např. CK, CN, PK.

Potřebujete-li pohyblivé přívody, jsou spirálové hadice tou nejlepší volbou – jsou vhodným příslušenstvím, zejména pro použití s pneumatickým nářadím. I zde je důležitá manipulace s hadicemi: navijáky na pneumatické hadice pomáhají udržovat pořádek, pokud se hadice musí pohybovat, navíjet nebo chránit.

K dispozici je široký sortiment hadic s kalibrovaným vnějším nebo vnitřním průměrem a spirálových hadic, S různými průměry a z různých materiálů. V katalogu najdete pro pneumatické hadice také vhodné příslušenství, včetně spojek pro vzduchové systémy ve výrobních linkách, které urychlují montáž a omezují netěsnosti.

Typické příklady použití:

  • hadice na stlačený vzduch pro nepohyblivou instalaci a stabilní napájení
  • pneumatické hadice pro připojení strojů a rozvaděčů
  • pneumatické hadice pro přizpůsobivé vedení v místě použití
  • spoje pro připojení hadic na pneumatické pohony a pro pohybové úlohy

Z jakého materiálu jsou vyrobeny pneumatické hadice Festo?

Materiál pneumatické hadice by měl být přizpůsoben konkrétním požadavkům. Zde představujeme jednotlivé materiály a jejich vlastnosti:

Polyuretan – PU

Pneumatické hadice z polyuretanu, zkráceně hadice PU, jsou první volbou při propojování pneumatických ovládacích prvků. Jsou k dispozici v mnoha velikostech a vyznačují se svou ohebností a malými poloměry ohybu. Pneumatické hadice z PU jsou k dispozici v mnoha různých barvách, což je užitečné při propojování složitých řídicích systémů, aby bylo možné jednotlivá vedení snadno rozlišit. Splňují řadu požadavků, protože mají různé speciální vlastnosti, jako je ochrana proti jiskrám při svařování, nehořlavost nebo elektrická vodivost.

Typické použití: pohyblivé vedení pneumatických hadic a přívody s ostrými ohyby.

Polyamid – PA

Ve srovnání s hadicemi z PU jsou pneumatické hadice z polyamidu, zkráceně hadice PA, odolnější teplotám a tlaku. Materiál hadice je pevnější a tudíž méně ohebný – polyamid je polotuhý a odolává zalomení. Hadice PA jsou zpravidla velmi odolné tlaku při teplotě -50 °C až +20 °C (s rostoucí teplotou pak odolnost klesá) a jsou proto ideální pro použití jako vedení pro stlačený vzduch a brzdové potrubí.

Typické použití: odolné hadice na stlačený vzduch a nepohyblivé připojení k pneumatickým válcům.

Polyetylen – PE

Pneumatické hadice z polyetylenu, zkráceně hadice PE, jsou velmi lehké, odolné nárazům a do značné míry odolné kyselinám, zásadám a solným roztokům. Hadice z PE jsou vhodné pro použití v teplotním rozmezí od -30 °C až +80 °C a představují mezi pneumatickými hadicemi nejhospodárnější variantu.

Typické použití: cenově výhodné hadice na stlačený vzduch pro připojení mnoha komponentů ke stlačenému vzduchu v běžném prostředí.

PTFE / PTFA / PFA

Pneumatické hadice z PTFE / PTFA / PFA jsou vhodné pro provoz v extrémních teplotních rozmezích od -20 °C až +150 °C. Jsou kompatibilní se všemi běžnými typy šroubení a jsou standardně k dispozici v přírodních barvách a na zakázku v zelené a červené barvě. Hadice z PFA lze také svařovat.

Typické použití: náročné prostředí, kde musí pneumatické hadice odolávat vysokým teplotám, chemikáliím nebo agresivnímu čištění, a přitom být kompatibilní se standardními šroubeními používanými ve výrobních linkách.

Vhodné pneumatické hadice pro každé odvětví

To, která pneumatická hadice Festo je pro Vás ta pravá, závisí zcela na Vašich požadavcích. Sortiment obsahuje hadice různých průměrů, délek, barev a materiálů. Ať už musí hadice splňovat standardní požadavky, nebo odolávat extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty či proměnlivé povětrnostní podmínky, v katalogu Festo najdete vhodnou hadici pro každé odvětví.

Nezapomeňte na příslušenství

Většina potíží na poslední chvíli je způsobena nesprávně zvoleným příslušenstvím, nikoliv samotnou hadicí. Než dokončíte objednávku, zkontrolujte, že jste na nic nezapomněli:

  • vhodná šroubení pro vzduchové rozvody ve výrobních linkách (typ, velikost, způsob utěsnění)
  • správné hadice na stlačený vzduch pro Vaše médium a prostředí
  • přizpůsobivé vedení hadic tam, kde je požadován pohyb
  • Uspořádání hadic s pomocí navijáků u pracovních stanic nebo nástrojů
  • Kompatibilní součásti rozvodu stlačeného vzduchu pro čistou a těsnou instalaci