Redukční ventily Festo

Redukční ventily se používají v pneumatických aplikacích k nastavení tlaku a jeho udržování na potřebné úrovni. Pro mnoho úloh je tlak stlačeného vzduchu z kompresorů (v rozsahu 10...16 barů) příliš vysoký a snižuje se prostřednictvím redukčních ventilů. Příliš vysoký tlak vede k rychlejšímu opotřebování nebo zbytečně vysokým nákladům na energii, příliš nízký tlak znamená nedostatečný výkon, rychlost nebo sílu. Může kolísat kvality výroby a docházet k chybám.

Jak pracují redukční ventily

Stlačený vzduch s primárním tlakem, nazývaným také vstupní tlak, vstupuje do redukčního ventilu a proudí na jeho sedlo. Regulátor reguluje proudění ventilem a udržuje požadovaný sekundární tlak, nazývaný výstupní tlak. Otáčením ovládací hlavice se podle individuálních požadavků nastavuje požadovaná hodnota. Otočením hlavice se mění napětí pružiny, která působí na horní část regulační membrány. Pohyb membrány se přenáší na narážku, která otevírá průchod vzduchu. Při poklesu sekundárního tlaku je síla pružiny na membránu větší než protilehlý výstupní tlak. Narážka se přesune dolů, zvětší průchod ventilem a způsobí opětovné zvýšení sekundárního tlaku.

Redukční ventily, řada MS-B

V nové řadě MS-B najdete redukční ventily MS-LR-B druhé generace, které představují cenově atraktivní a na hlavní parametry zaměřenou řadu z polymeru. Mají rozteč 25, 40 nebo 62 mm a díky moderním polymerům se s nimi snadno manipuluje. Tlak vzduchu se reguluje a aretuje otočnou hlavicí, integrované primární a sekundární odvětrání s reverzním prouděním zajišťuje stabilní chování vlastnosti regulace. Redukční ventily MS-LR-B jsou k dispozici s manometrem nebo adaptérem G1/8 („A8“).

Řada MS-Basic

Redukční ventily, řada MS

Pracujeme s přístupem „one MS worldwide“, po celém světě je k dispozici široký sortiment redukčních ventilů. Od standardní integrované funkce zpětného proudění a sekundárního odvětrání až po velký průtok a velmi dobré regulační charakteristiky – v řadě MS najdete správný výrobek pro každou aplikaci. Můžete si vybrat ze čtyř velikostí, s mechanickým manometrem nebo alternativně s čidlem tlaku s displejem a bez displeje. V rámci stavebnice výrobku snadno sestavíte libovolné kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu. Redukční ventily mohou být konfigurovány také pro použití v oblastech s něbězpečím výbuchu, zóny 1, 2, 21 a 22 a se schválením UL.

Řada MS

Redukční ventily, řada D

V řadě D najdete redukční ventily LR-DB s následujícími tlakovými rozsahy: výstupní tlak 7 barů a vstupní tlak 10 barů. Charakteristický je také velký průtok s dobrou tlakovou stabilitou. Dodáváme je v jedné velikosti s průtokem až kolem 1300 l/min.

Redukční ventily, samostatná zařízení

Bez ohledu na řadu u nás seženete i jednotlivá zařízení vhodná pro citlivější aplikace. Například přesné redukční ventily LRP a LRPS jsou ideální volbou, je-li je požadována hystereze tlaku 0,02 baru. Oba druhy ventilů umožňují přesné nastavení tlaku při statickém i dynamickém použití. Kompenzují výkyvy provozního tlaku. Dodávají se ve velikosti 40 mm s připojovacím závitem ⅛" a standardním jmenovitým průtokem 300 l/min nebo ve velikosti 50 mm s připojovacím závitem ¼" a standardním jmenovitým průtokem 2 300 l/min.

Elektricky ovládané redukční ventily PREL jsou ideální pro aplikace s vysokým tlakem až 40 barů. Hodnota výstupního tlaku elektrických redukčních ventilů PREL se sleduje integrovaným čidlem tlaku v proporcionálním ventilu VPPL a je interně porovnáván s požadovanou hodnotou. Při odchylkách řídí VPPL redukční ventil PREL tak, aby byl na výstupu tlak požadované hodnoty. PREL standardně obsahuje funkci pomalého náběhu tlaku. Na přední a zadní straně redukčních ventilů jsou připojení pro manometr.

Jednotlivá zařízení