Uzavírací ventily – pneumatika

Uzavírací ventily v pneumatice umožňují řízené otevírání a zavírání potrubí a tím i přívodu stlačeného vzduchu. V katalogu Festo najdete zpětné ventily, rychloodvětrávací ventily, uzavírací ventily, kulové kohouty a logické ventily pro pneumatické obvody.

Zpětné a rychloodvětrávací ventily

Zpětné a rychloodvětrávací ventily spojují funkci průtoku a uzavírání současně. V jednom směru proudění má stlačený vzduch volný průchod, v opačném směru lze nastavovacím prvkem měnit průtok. Zpětné a rychloodvětrávací ventily se ve spojení s pneumatickými válci používají k regulaci rychlosti. Velmi osvědčenými ventily, které najdete mezi doporučenými výrobky, jsou řízené zpětné ventily HGL. Ventily HGL se upevňují vnějším závitem, zpětný ventil lze pneumaticky uvolnit. K dispozici jsou s připojeními M5, G1/8 ... G1/2 a QS-4 ... QS-12. Zpětné ventily H, HA a HB lze díky různým kombinacím připojovacích závitů a nástrčných koncovek použít mnoha způsoby. Řízené zpětné ventily VBNF jsou ploché, lze je po upevnění natočit vodorovně o 360 ° do libovolného směru a poskytují velký průtok. Ventily SE, SEU a VBQF jsou vhodné pro rychlé odvětrání. Poslední z jmenovaných vyniká plochou konstrukcí, velkým průtokem a tichým chodem.

Zpětné ventily

Uzavírací ventily a kulové kohouty

Uzavírací ventily a kulové kohouty slouží k úplnému ručnímu uzavření průtoku stlačeného vzduchu v obou směrech. Uzavírací ventily a kulové kohouty se v pneumatice často používají pro lokální uzavření přívodu stlačeného vzduchu.

Uzavírací ventily Festo HE a kulové kohouty QH, QH-QS a QHS-QS jsou ručně ovládané uzavírací ventily. Ventily HE lze připojit závitem nebo nástrčnou koncovkou a různými způsoby upevnit. Kulové kohouty QH se obvykle instalují přímo na vedení a mají z obou stran vnitřní závit. Ventily QH-QS a QHS-QS se instalují buď přímo na vedení, nebo tvoří průchodku. K přívodu tlaku a odvětrání systémů se stlačeným vzduchem, např. před kombinací jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, u ofukovacích pistolí a k odvětrání pneumatických válců se používají ruční šoupátkové ventily VBOH. Cesty uvnitř ventilů VBOH se nekryjí, při spínání nemůže dojít k nechtěnému úniku.

Uzavírací ventily a kulové kohouty

Logické ventily

Pomocí logických ventilů lze snadno vytvořit jednoduché pneumatické řídicí systémy. K nejpoužívanějším patří členy AND/OR.

Výrobky označené VK-R-M5 a VLO-R-M5 jsou zesilovací nebo inhibiční moduly zejména pro obvody s pneumatickými čidly. Logické prvky ZK Festo jsou ventily se dvěma vstupy, který s logikou funkce AND spínají výstupní signál. Podobně logické prvky OS spojením dvou vstupů logickou funkcí OR spínají svůj výstup. Oby druhy členů se upevňují průchozími dírami.

Logické ventily