Vzdálený vstup/výstup, zkráceně RIO (Remote Input/Output), je systém, který umožňuje připojit různá čidla a pohony na decentrálně v rámci zařízení nebo sítě a jejich data zpracovávat prostřednictvím centrální řídicí jednotky. Vzdálené vst./výst. jsou dnes nezbytnou součástí moderní automatizace, protože umožňují přizpůsobivou integraci a stavebnicovou modulární strukturu komunikace v automatizaci. Význam vynikne zejména ve složitých průmyslových strukturách, všechny potřebné procesy se pak mohou efektivně efektivně řídit. Průmyslové řídicí systémy mohou s integracívzdálených vst./výst. přizpůsobivě reagovat na změny a rozšíření bez nutnosti zásadních změn infrastruktury. Využitím vzdálených vstupů a výstupů můžete snížit provozní náklady, zlepšit efektivitu a zjednodušit údržbu. Těsná spolupráce s centrálními řídicími jednotkami a komunikačními protokoly, jako jsou PROFINET, EtherCAT nebo Ethernet/IP, je rozhodující pro spolehlivý přenos dat a výkon systému.
Lokální nebo také centrální vst./výst. jsou spolu s PLC umístěny v rozvaděči. Vzdálené vst./výst. jsou decentralizované a instalované odděleně od řídicí jednotky.
Volba mezi lokálními nebo vzdálenými vst./výst. do značné míry závisí na individuálních požadavcích a rámcových podmínkách aplikace, např. centralizovaná architektura může mít smysl v menších zařízeních, zatímco větší a složitější sítě mohou využívat výhod decentralizované struktury. Dalším aspektem, který byste měli zvážit, je kompatibilita a integrace se stávajícími řídicími systémy, aby byla zajištěna hladká a efektivní implementace.
Distribuovaný I/O je vzdálený I/O s předem definovaným a nerozšiřitelným počtem vstupů a výstupů. Není modulárně rozšiřitelný a jedná se o samostatnou jednotku.
Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.
Vzdálené vst./výst. se používají v mnoha průmyslových a procesních automatizačních systémech, aby se snížila námaha spojená s kabeláží. V chemickém a farmaceutickém průmyslu umožňují systémy vzdálených vstupů a výstupů přesné sledování výrobních procesů a přispívají tak k dodržování přísných bezpečnostních a kvalitativních norem. V odvětví energetiky a veřejných služeb se vzdálené vstupy a výstupy používají při provozu elektráren, úpraven vody a distribučních sítí. Vzdálené vst./výst. se používají také v automobilovém průmyslu ve větších aplikacích, jako jsou výrobní linky a robotické buňky. Možnosti využití vzdálených vst./výst. jsou nakonec stejně rozmanité jako požadavky různých průmyslových odvětví, což podtrhuje jejich význam v moderních automatizačních řešeních.