Proč záleží na kvalitě stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch se využívá v celé řadě průmyslových odvětví – od potravinářství a nápojového průmyslu až po farmaceutický průmysl, elektroniku a automobilový průmysl. Nečistoty, jako jsou vodní pára, olej a částice, mohou ohrozit kvalitu výrobků, poškodit zařízení a dokonce představovat bezpečnostní riziko. Špatná kvalita vzduchu může v odvětvích podléhajících regulaci vést k neplánovaným prostojům, zvýšeným nákladům na údržbu a stažení výrobků z trhu.

Například v potravinářském závodě může olej nebo vlhkost ve vzduchovém potrubí kontaminovat obaly nebo suroviny, což může vést k ohrožení zdraví a porušení předpisů. Tento příklad poukazuje na to, jak důležité je přizpůsobit úpravu vzduchu konkrétním požadavkům každé aplikace.

Další aspekty, které je třeba zvážit:

  • Energetická účinnost: Zařízení se znečistěným vzduchem často vyžadují k provozu více energie kvůli tlakovým ztrátám a opotřebování. Udržování čistého a suchého vzduchu snižuje spotřebu energie a provozní náklady.
  • Dopad na životní prostředí: Správné nakládání s kondenzátem a odstraňování oleje zabraňují znečištění životního prostředí a pomáhají firmám plnit cíle udržitelnosti.
  • Bezpečnost: Znečištěný vzduch může způsobit poruchu pneumatického nářadí nebo pohonů, což může vést k nebezpečným situacím.

Porozumění normám ISO 8573 a třídám čistoty

Mezinárodní norma ISO 8573 poskytuje komplexní rámec pro měření a klasifikaci nečistot ve stlačeném vzduchu. Kvalitu vzduchu rozděluje do tří hlavních kategorií:

  • Částice – pevné částice, jako je prach, rez a vodní kámen.
  • Voda – vyskytuje se jako pára, kapalina nebo aerosol.
  • Olej – oleje ve formě kapaliny, olejových aerosolů a olejových par.

Každé kategorii je přiřazena třída, třída 1 představuje nejvyšší kvalitu. ISO 8573-1:2010 je nejčastěji citovanou částí této normy a stanovuje třídy čistoty stlačeného vzduchu. Typická klasifikace může vypadat například takto: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], což znamená

  • třídu 1 pro částice,
  • třídu 2 pro vodu a
  • třídu 1 pro olej.

Technologie a postupy pro dosažení požadované kvality vzduchu

Aby bylo možné splnit požadavky požadované třídy ISO 8573, kombinují se různé technologie úpravy vzduchu. Tyto technologie jsou obvykle uspořádány do několika stupňů, aby postupně odstraňovaly nečistoty.