Dva způsoby regulace dusíku: jednoduchý nebo inteligentní

1. způsob: pevný nebo stavitelný škrticí ventil – levné, jednoduché, ale s omezeními

Clony jsou nejjednodušší formou regulace průtoku dusíku. Jedná se o mechanické zúžení (pevné díry) v hadicovém systému, kterými proudí definované množství dusíku při konstantním tlaku. Výhoda: velmi příznivé celkové náklady, často nižší než 90 € – včetně montáže i jednoduchého spínacího ventilu a samotné záslepky. Díky tomu jsou ideální pro jednoduché aplikace regulace průtoku dusíku se stabilními podmínkami.

Často používanými výrobky jsou v této souvislosti ventily MH1. Cenově výhodné standardní ventily nabízí v kombinaci s clonou funkční analogové řešení pro regulaci průtoku plynu v průmyslu. V mnoha aplikacích je tato kombinace dostačující – zejména pokud působí silný investiční tlak nebo není vyžadována digitální zpětná vazba.

Existují však jasná omezení:

  • Téměř žádná přizpůsobivost: reakce na změny požadavků na dusík jsou náročné.
  • Neexistuje reakce na kolísání tlaku: pokud klesne vstupní tlak, klesne i průtok – bez povšimnutí.
  • Chybí sledování: sledování průtoku ani sběr dat nejsou možné.

Je třeba také poznamenat: chcete-li naměřené hodnoty zaznamenávat i později, potřebujete další hardware (např. samostatné snímače tlaku nebo čidla průtoku a potřebný vstup do řídicí jednotky), což zvyšuje náklady a složitost systému. Navzdory velmi dlouhé životnosti a spolehlivosti ventilu nejsou jednoduché spínací ventily, jako je MH1, vzhledem ke své konstrukci ideální pro procesy kritické z hlediska čistoty, protože v porovnání se specializovanými regulátory hmotnostního průtoku lze očekávat vyšší emise částic.

Přesto tento princip využívá mnoho výrobních linek – zejména v případech, kdy stačí udržovat pouze jednoduché objemové průtoky a vhodné filtry zpětně zachytávají částice. Jakmile se však jedná o dynamické změny, spolehlivé sledování nebo zpětnou procesu, toto řešení rychle narazí na své hranice.

2. cesta: Inteligentní regulační ventily – přesné, schopné zpracovávat data a připravené na budoucnost

Regulátory hmotnostního průtoku, jako jsou VEFC, VEMD nebo VEAD, nabízejí metody řízení průtoku dusíku, kterých ani pevnými clonami ani nastavitelnými škrticími ventily nelze docílit:

  • Dynamické řízení průtoku dusíku
    I při kolísajícím vstupním tlaku zůstává požadovaný objemový průtok konstantní. Citlivé procesy jsou chráněny.
  • Spolehlivost procesů s pomocí sledování
    Tato zařízení poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu – například zda je průtok v požadovaném rozmezí. Při poklesu tlaku může být dokonce automaticky vydáno varovné hlášení.
  • Použití ve složitých systémech
    Data lze číst centrálně prostřednictvím řídicích systémů a používat je například pro účtování nákladových středisek nebo optimalizaci procesů. Obzvláště zajímavé, pokud je dusík poskytován a účtován interně podle spotřeby.
  • Předpoklad pro prediktivní údržbu a AI
    Regulační ventily průběžně poskytují údaje (např.  o průtoku, teplotě nebo tlaku), které lze integrovat do platforem, jako je Festo AX, pro sledování průtoku dusíku – pro prediktivní údržbu a analýzu dat.

Zařízení sama o sobě nejsou „inteligentní“ ve smyslu autonomní detekce anomálií – jsou však AI ready. Ve spojení se sledováním filtru, čidly tlaku a algoritmy lze například rozpoznat stupeň znečištění filtru a včas zasáhnout údržbou bez přerušení výroby.

Jaké typy ventilů existují a pro co jsou vhodné?

Než se rozhodnete pro konkrétní ventil, měli byste se důkladně seznámit s technickými požadavky a prostředím aplikace. Každý ventil má své silné stránky – ať už jde o průtok, velikost nebo možnosti připojení.

Proč dražší je často výhodnější

Zatímco jednoduché systémy se zdají být výrazně výhodnější, spolehlivé regulační ventily se sledovací funkcí přinesou rozhodující výhody:

  • spolehlivost procesů: kolísání vstupního tlaku nezpůsobí kolísání průtoku
  • nepřetržitá zpětná vazba: ideální pro prediktivní údržbu a interní měření spotřeby
  • modularita: zejména u složitých linek s mnoha kontrolními body lze okamžitě rozpoznat anomálie
  • Total Cost of Ownership: přesné systémy regulují průtok přesně na požadovanou míru, vzniká aktivní úspora dusíku, která v konečném důsledku vede ke snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2.

Příklad: v zařízení s 50 regulačními ventily může jednoduchý displej na každém z nich pomoci rychle identifikovat vadná místa – i bez digitálního odečtu.

Perspektiva: připraveno pro AI a prediktivní údržbu

Moderní regulátory hmotnostního průtoku poskytují cenná data – průtok, tlak, teplotu – která lze integrovat do nadřazených systémů, jako je například Festo AX. Vznikají nové možnosti, jako:

  • měření spotřeby pro nákladová střediska
  • sledování stavu filtrů prostřednictvím rozdílu tlaků
  • předpovědi údržby podle skutečných údajů

Tato zařízení nejsou sama o sobě „inteligentní“, ale jsou připravena pro AI – a tvoří základ pro výrobní procesy s podporou dat v budoucnosti.

Pomoc při rozhodování: správné řešení pro Váš proces

Výběr správného ventilu závisí na mnoha faktorech:

  • požadovaný rozsah průtoku
  • spotřeba energie
  • požadavky na proces (např.  třída čistoty prostoru)
  • integrace do stávajícího řídicího systému
  • požadavky na sledování a odečítání

V budoucnu budeme využívat interaktivní nástroj pro individuální doporučení, který Vám po odpovědí na konkrétní otázky navrhne nejlepší řešení – od jednoduchých clon až po VEFC s umělou inteligencí.

Shrnutí

Regulace dusíku ve výrobě polovodičů je mnohem více než jen technická záležitost – ovlivňuje kvalitu, stabilitu procesu a náklady. Rozhodující je, zda potřebujete jednoduché řešení nebo nejmodernější řídicí technologii. Správnou volbou zajistíte nejen provozní spolehlivost, ale také efektivitu a udržitelnost do budoucna.