Podle statistik Eurostatu o pracovních úrazech zaznamenala Evropská unie v roce 2022 2,97 milionu nefatálních pracovních úrazů a 3 286 smrtelných nehod, přičemž více než čtvrtina smrtelných úrazů souvisela se stroji nebo manipulační technikou.
Alarmující údaje jasně ukazují, proč bezpečnost nemůže být druhořadá. Pokud stroj pracuje bez řádných bezpečnostních opatření, mohou být následky okamžité a závažné: poškození zařízení, nákladné prostoje, zranění nebo dokonce právní důsledky. Na druhou stranu, začlenění bezpečnosti do systémů již od samého počátku proměňuje stroje v aktiva, která poskytují spolehlivost, efektivitu a důvěru.
Role bezpečnosti strojů se za poslední desetiletí dramaticky změnila. Kdysi bylo vnímána hlavně jako požadavek na dodržování předpisů, dnes je však pro podnikání prioritou zásadního významu .
Tento posun je způsoben několika faktory:
Stručně řečeno, bezpečnost strojů již není volitelná. Společnosti, které bezpečnost a zabezpečení začleňují do konstrukce, jsou lépe připraveny chránit lidi, zajistit produktivitu a zůstat konkurenceschopné na stále náročnějším trhu.
Projekty řízení pohybu se stávají složitými, když rozměrování, nastavení bezpečnosti, vestavba PLC, uvedení do provozu a validace probíhají v oddělených krocích. V tomto webináři na vyžádání uvidíte, jak digitální nástroje od společnosti Festo podporují propojený pracovní postup od konfigurace po uvedení do provozu, což pomáhá technickým týmům snížit předávání úkolů a posoudit řešení řízení pohybu sebevědoměji.
Podívejte se na pracovní postup v akciBezpečnost strojů spočívá na základech předpisů a norem, které jsou určeny k ochraně obsluhy a zaručují shodu na všech trzích.
V Evropě je základním kamenem nařízení EU o strojních zařízeních (2023/1230). Nahrazuje dlouhodobě platnou směrnici o strojních zařízeních, harmonizuje pravidla v členských státech EU a zavádí nové požadavky na digitální technologie. Cíl: zajistit bezpečnost strojů nejen z mechanického hlediska, ale také z hlediska softwaru a kybernetické bezpečnosti.
Aby bylo možné toto nařízení uplatňovat v praxi, poskytují mezinárodní normy inženýrům jasné metody pro posuzování a implementaci bezpečnosti. Tři nejdůležitější jsou:
ISO 12100 → Posouzení rizik
ISO 13849 → Úroveň vlastností (PL)
IEC 62061 → Úroveň integrity bezpečnosti (SIL)
Společně tyto normy poskytují strukturovaný postup: posouzení rizik (ISO 12100), návrh spolehlivých kontrolních mechanismů (ISO 13849) a jejich ověření podle požadavků SIL (IEC 62061).
Pro výrobce a konstruktéry strojů je dodržování předpisů bez diskuzí. Nesplnění požadavků ohrožuje přístup na trh, vede k nákladným změnám konstrukce a především ke zbytečnému ohrožení lidí.
Účinná bezpečnost strojů nespočívá v tom, že ochranná zařízení instalujete až nakonec. Jde o začlenění bezpečnostních zásad do každé fáze návrhu a provozu.
Kombinovaný přístup lze rozdělit do čtyř klíčových fází:
Tím, že bezpečnost považují za proces životního cyklu – od návrhu přes ověření až po údržbu – zajišťují podniky dodržování předpisů, zkracují prostoje a budují větší důvěru u provozovatelů.
Jádrem bezpečnosti strojů je rámec pro posuzování rizik. Poskytuje strukturu pro identifikaci nebezpečí, stanovení priorit rizik a výběr vhodných ochranných opatření.
Typický proces se skládá ze tří kroků:
Dokumentování tohoto procesu je nezbytné. Poskytuje důkaz o shodě s normou ISO 12100, pomáhá s audity a zajišťuje, že rozhodnutí vyplývá ze strukturované analýzy, nikoli z domněnek.
Buďme upřímní: pokud vyrábíte stroje a nemyslíte na bezpečnost, děláte to špatně. Bezpečnost není jen položka, kterou je třeba si odškrtnout, ale je nedílnou součástí výkonu, spolehlivosti a reputace. Nehody stojí čas, peníze a důvěru. Ale chytrá bezpečnostní konstrukce tomu všemu předchází. Nejde jen o to, aby se předešlo zraněním – jde o to, aby stroje pracovaly, týmy měly sebevědomí a zákazníci zůstali loajálními.
Tohle dobrá bezpečnost přináší:
Vezměme si například balicí linku s moderními bezpečnostními prvky: nejenže chrání lidi, ale také zvyšuje celkovou efektivitu zařízení (OEE) tím, že zkracuje prostoje. Bezpečnost není jen zdrojem nákladů. Zvyšuje výkon.
Bezpečnost strojů je více než jen požadavek na shodu s předpisy – je to odpovědnost a příležitost. Díky dodržování předpisů, uplatňování osvědčených technických zásad a metodice strukturované konstrukce mohou podniky chránit lidi a zároveň zachovat produktivitu. Robustní rámec pro posuzování rizik zajišťuje identifikaci a snižování nebezpečí, zatímco neustálé zlepšování dlouhodobě udržuje účinnost.