Výhody laboratorní automatizace jsou zřejmé: Osvobozuje pracovníky laboratoře od monotónních, opakujících se úkolů, ale také od manipulace s nebezpečnými látkami. Umožňuje provoz 24 hodin a sedm dní v týdnu a zvyšuje kvalitu, reprodukovatelnost a sledovatelnost vzorků. Co je ale pro většinu laboratoří nejdůležitější: automatizace nejen šetří čas a peníze, ale také zaručuje bezchybný proces analýzy, a tím i správné výsledky.



Kompaktní stolní platforma
Modulární procesor vzorků je systém pro přípravu vzorků, například při chromatografické analýze při vysokém průchodu vzorků v rozmezí od několika mililitrů až po 100 mililitrů - například v petrochemickém průmyslu, pro potraviny nebo vonné látky. Kompaktní konstrukce „stolní platforma“ připravuje vzorky, které se poté kontrolují například na obsah vody, hustotu, viskozitu, nerozpuštěné látky nebo na hodnotu pH. „Používáme jej k automatizaci složitých ručních prací, jako je pipetaci, vzorkování, dávkování a vážení ve velkém rozsahu objemů a pro mnoho různých typů vzorků,“ vysvětluje vedoucí projektu Markus Schöllauf z divize automatizace a robotiky Anton Paar. Tím jsou zajištěny správné objemy, koncentrace a směsi. Modulární procesor vzorků lze použít pro kapaliny a pevné látky jako stolní zařízení nebo integrovat do kompletních automatizačních řešení.