To, zda postačuje standardní pneumatický systém nebo je vhodnější řízené řešení, závisí na skutečných požadavcích procesu. Tento průvodce ukazuje, která kritéria jsou při výběru rozhodující a kdy se vyplatí podrobnější zkoumání Controlled Pneumatics.

Standardní pneumatický systém je vhodný pro jednoduché, stabilní aplikace s jasnými koncovými polohami a stálými podmínkami.

1. Jednoduché spínací a pohybové úlohy

Ve většině případů postačuje, pokud jsou dostačující definované koncové polohy, tlak zůstává konstantní, není nutné průběžné přizpůsobování a procesy jsou jednoduché a opakovatelné.

2. Stabilní procesní podmínky

Fixní nastavení často postačují při stejných výrobcích, nízkých výkyvech zatížení, stabilních okolních podmínkách, velkých tolerancích a vzácných změnách produktů.

3. Mírné požadavky na přesnost

Rozhodující není maximální možná přesnost, ale přípustná odchylka v procesu.

4. Kdy je standardní pneumatický systém lepší volbou

Je vhodný, pokud jsou důležitější jednoduché, stabilní funkce než nepřetržitá regulace, procesní data nebo nejvyšší kvalita řízení.

Controlled Pneumatics je relevantní, když procesní veličiny musí být nejen nastaveny, ale také aktivně řízeny během provozu. Rozhodující je použití, nikoli technologie.

1. Vysoké nároky na přesnost a opakovatelnost

Řízené řešení je smysluplné, pokud jsou vyžadovány úzké tolerance, reprodukovatelné výsledky a stabilní kvalita i při proměnlivých podmínkách. Rozhodující je požadovaná přesnost procesu.

2. Proměnlivá zatížení a rušivé faktory

Controlled Pneumatics dokáže aktivně korigovat odchylky, když se během provozu změní podmínky procesu. To se týká například různých výrobků, kolísajících materiálových vlastností, měnících se zatížení nebo vnějších vlivů, jako jsou změny tlaku a tření. Navzdory těmto změnám regulace zajišťuje, že požadované procesní parametry zůstávají stabilní a dosahuje se konzistentních výsledků.

3. Variabilní produkty a časté změny

Při častých změnách produktů mohou digitálně nastavitelné parametry omezit potřebu manuálního nastavování a snížit chybovost. Tím se může zkrátit čas na přestavbu a procesy se rychleji přizpůsobí novým požadavkům. Přínos do značné míry závisí na četnosti změn a aktuální náročnosti.

4. Kontinuální potřeba regulace

Řízené řešení je relevantní, pokud se procesní parametry mění, jsou vyžadovány průběžné hodnoty nebo je nutné automaticky korigovat odchylky. Klíčová otázka zní: stačí fixní řízení, nebo musí proces reagovat?

5. Procesní data pro větší transparentnost

Dostupná procesní data zajišťují transparentnost a mohou poskytnout informace o stavu aplikace a stroje. Řídicí systémy podporují diagnostiku, dokumentaci a zajištění kvality. Jsou vhodné v případech, kdy je nutné sledovat procesní hodnoty a stavy strojů nebo zařízení, včas odhalit odchylky nebo zapojit skutečné procesní hodnoty do řízení. Skutečná přidaná hodnota vzniká pouze tehdy, když jsou tato data aktivně vyhodnocována a cíleně využívána.

Před výběrem musí být jasné, která veličina určuje proces. Controlled Pneumatics může řídit tlak, průtok nebo pohyb.

Tlak

Relevantní, pokud tlak přímo ovlivňuje sílu nebo kvalitu. Je třeba vyjasnit pracovní rozsah, přípustnou odchylku, reakční dobu a možné rušivé vlivy.

Průtok

Určuje rychlost a zásobování. Je třeba objasnit objemový průtok, chování požadované hodnoty, výkyvy a dynamiku.

Pohyb

Rozhodující je, zda jsou relevantní pouze koncové polohy nebo také mezihodnoty. Příklady zahrnují proměnné rychlosti, mezipozice, různé pohybové profily nebo měnící se zatížení.

Standardní pneumatický systém je ideální pro stabilní, jednoduché aplikace s jasnými stavy. Controlled Pneumatics nachází uplatnění tam, kde se procesy mění, vyžadují přesnou regulaci nebo se musí dynamicky přizpůsobovat. Rozhodnutí nezávisí na technologii, ale na otázce, jak silně a přesně musí proces reagovat na změny.