Připojovací blok vede kapaliny nebo plyny skrze vnitřní kanály namísto spoléhání se pouze na vnější hadičky, šroubení a ruční spojení. Z praktického hlediska se tím trasa průtoku média mění na definovanou součást nebo sestavu. To může trasu učinit kompaktnější, snadněji replikovatelnou a jednodušší na přezkoumání před výrobou.
Připojovací blok může být jednoduchým směrovacím blokem nebo se stát součástí integrované fluidní architektury s ventily, šroubeními, čidly nebo komponenty pro řízení tlaku. Poskytuje větší strukturu než samotné hadičky, což je důvod, proč inženýři často zvažují fluidní připojovací blok.
Hadičky nejsou zastaralé. Zahrňte to do srovnání v případě, že váš systém potřebuje více flexibility než integrace. To je běžné v počátečních fázích vývoje, výzkumných sestavách a jednoduchých rozvrženích, kde se cesta tekutiny stále často mění.
Sestava založená na hadičkách může být stále efektivní za následujících situací:
V raných fázích konceptu a prototypu vám mohou hadičky poskytnout potřebnou volnost. Riziko nastává, když se tato svoboda promění v odchylky při montáži, omezení prostoru nebo nejistotu při rozšiřování výroby.
Tento blog vám poskytuje první body k porovnání. Řešení vedení vás posune na další krok a pomůže vašemu týmu s přezkoumáním vedení hadiček, technologií bateriového bloku, metod spojování, materiálů a modelů dodavatelů před tím, než se rozhodnete pro návrhový postup.
Využijte jej jako praktický filtr pro vaši další interní revizi nebo diskusi s dodavatelem. Získáte přehlednější otázky, lepší přehled o kompromisech a lepší strukturovaný základ pro rozhodování, kterou fluidní architekturu by mělo být hodnoceno důkladněji.
Porovnejte své možnostiPřipojovací blok má význam, když hadičky začínají komplikovat výstavbu, testování, údržbu nebo rozšíření systému.
Při rozhodování, zda je připojovací blok tou správnou volbou, nezapomeňte zohlednit následující body. Každý bod sám o sobě možná není dostatečným důvodem pro vytvoření připojovacího bloku, ale několik bodů dohromady může takové srovnání učinit smysluplným:
K odklonu od hadiček obvykle dochází v okamžiku, kdy se zařízení pro in vitro diagnostiku (IVD) nebo zařízení pro diagnostiku přímo u pacienta přesouvá od fáze vývoje testů k jasněji definované systémové architektuře. Otevřené hadičky mohou být účinné, dokud se test stále mění. Jakmile však je nutné, aby se návrh vešel do menšího tělesa nebo vyžadoval opakovatelnou montáž při zvyšování výrobních objemů, stejný rozvrh hadiček je těžší ospravedlnit.
V této fázi se otázka mění z „Můžeme tuto trasu funkčně realizovat?“ na „Lze tuto trasu rozšířit do spolehlivé architektury zařízení?“Jakmile se však konstrukce musí vejít do menšího pouzdra nebo vyžaduje opakovatelnou montáž při rostoucím objemu výroby, je těžší obhájit zachování stejného uspořádání hadiček.
Dobře navržený fluidní připojovací blok může zpřehlednit, zkompaktňovat a učinit trasu média opakovatelnější. Může také snížit počet vnějších spojení ve srovnání s rozvržením s četnými hadičkami a usnadnit opakovatelnost montáže připojovacího bloku, ať už jde o prototypy nebo sériovou výrobu. To může být užitečné při přezkoumávání návrhu z hlediska mrtvého objemu, rozhraní a přístupu k údržbě. Může to také zjednodušit integraci komponent, když je potřeba umístit ventily, šroubení nebo čidla blízko k dráze kapaliny.
Připojovací blok musí být vhodný pro danou aplikaci. Důležitou roli hrají kompatibilita s médii, provozní podmínky, geometrie kanálu, výběr materiálu, požadavky na validaci i výrobní strategie.
Před výběrem návrhu fluidního připojovacího bloku se zaměřte na možnosti, které ovlivňují rozměry, náročnost montáže, vhodnost materiálu a proveditelnost škálování. Jasné první srovnání může ukázat, které možnosti by měly být důkladně posouzeny, než váš tým investuje čas do technického návrhu.
Začněte porovnáním základní výrobní metody. Přístupy, jako je obrábění, lisování, 3D tisk a Bonded Manifolds, by měly být posouzeny s ohledem na požadavky na fluidní cestu, jako je složitost kanálů, fáze prototypu, rozměry a očekávání výroby.
Pokud je relevantní Bonded Manifold, zjistěte, jak jsou vrstvy spojeny a co to znamená pro použití. Diffusion Bonded Manifold může být vhodný k posouzení, pokud jsou důležité kompaktní vícevrtstvé vedení, vnitřní komory nebo vrstvy bez lepidla.
Výběr materiálu by měl odpovídat médiím a provozním podmínkám. Připojovací blok PMMA může být vhodný, když jsou důležité průhlednost nebo vizuální kontrola. Připojovací blok PEI může být dobrým řešením, pokud je třeba splnit vyšší tepelně nebo chemicky náročné požadavky.
Na závěr porovnejte schopnosti dodavatele. Některé projekty potřebují pouze připojovací blok. U jiných projektů může být potřebná podpora při návrhu a širší montáži připojovacího bloku, včetně ventilů, šroubení, hadiček, senzorů, řízení tlaku, montáže a testování.
Chcete prodiskutovat svůj přístup k návrhu fluidního systému nebo začít formovat projekt ještě předtím, než bude definováno rozložení? Podělte se s námi o vaše aktuální požadavky, otevřené otázky nebo první koncept. Můžeme vám pomoci objasnit, která architektura, možnosti materiálů a úroveň integrace by měly být přezkoumány jako první.