Proč záleží na kvalitě stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch se využívá v celé řadě průmyslových odvětví – od potravinářství a nápojového průmyslu až po farmaceutický průmysl, elektroniku a automobilový průmysl. Nečistoty, jako jsou vodní pára, olej a částice, mohou ohrozit kvalitu výrobků, poškodit zařízení a dokonce představovat bezpečnostní riziko. Špatná kvalita vzduchu může v odvětvích podléhajících regulaci vést k neplánovaným prostojům, zvýšeným nákladům na údržbu a stažení výrobků z trhu.

Například v potravinářském závodě může olej nebo vlhkost ve vzduchovém potrubí kontaminovat obaly nebo suroviny, což může vést k ohrožení zdraví a porušení předpisů. Tento příklad poukazuje na to, jak důležité je přizpůsobit úpravu vzduchu konkrétním požadavkům každé aplikace.

Další aspekty, které je třeba zvážit:

  • Energetická účinnost: Zařízení se znečistěným vzduchem často vyžadují k provozu více energie kvůli tlakovým ztrátám a opotřebování. Udržování čistého a suchého vzduchu snižuje spotřebu energie a provozní náklady.
  • Dopad na životní prostředí: Správné nakládání s kondenzátem a odstraňování oleje zabraňují znečištění životního prostředí a pomáhají firmám plnit cíle udržitelnosti.
  • Bezpečnost: Znečištěný vzduch může způsobit poruchu pneumatického nářadí nebo pohonů, což může vést k nebezpečným situacím.

Porozumění normám ISO 8573 a třídám čistoty

Mezinárodní norma ISO 8573 poskytuje komplexní rámec pro měření a klasifikaci nečistot ve stlačeném vzduchu. Kvalitu vzduchu rozděluje do tří hlavních kategorií:

  • Částice – pevné částice, jako je prach, rez a vodní kámen.
  • Voda – vyskytuje se jako pára, kapalina nebo aerosol.
  • Olej – oleje ve formě kapaliny, olejových aerosolů a olejových par.

Každé kategorii je přiřazena třída, třída 1 představuje nejvyšší kvalitu. ISO 8573-1:2010 je nejčastěji citovanou částí této normy a stanovuje třídy čistoty stlačeného vzduchu. Typická klasifikace může vypadat například takto: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], což znamená

  • třídu 1 pro částice,
  • třídu 2 pro vodu a
  • třídu 1 pro olej.

Technologie a postupy pro dosažení požadované kvality vzduchu

Aby bylo možné splnit požadavky požadované třídy ISO 8573, kombinují se různé technologie úpravy vzduchu. Tyto technologie jsou obvykle uspořádány do několika stupňů, aby postupně odstraňovaly nečistoty.

Odlučování vody

Voda patří k nejčastějším a nejškodlivějším nečistotám ve stlačeném vzduchu. Může způsobit korozi, poškodit pneumatické nářadí a ovlivnit kvalitu výrobků. Mezi klíčové technologie patří:


  • Odlučovače vody Cyclone: Využívají odstředivou sílu k odstranění volné vody z proudu vzduchu; obvykle se instalují bezprostředně za kompresorem.
  • Vymrazovací sušičky: Ochlazují vzduch, aby došlo ke kondenzaci a odstranění vodní páry. Ideální pro všeobecné použití s mírnými požadavky na rosný bod.
  • Adsorpční sušičky: používají vysoušecí materiály k adsorpci vodní páry ze stlačeného vzduchu a dosahují tak velmi nízkého tlakového rosného bodu, obvykle až –40 °C nebo dokonce –70 °C; jsou nezbytné pro velmi kritické aplikace, například ve farmacii a při výrobě elektroniky.
  • Membránové sušičky: K odstranění vodní páry využívají selektivní permeaci. Kompaktní a vhodné pro lokální vysoušení v menších zařízeních nebo na odlehlých místech.

Sušičky na stlačený vzduch

Filtrace částic

Pevné částice mohou pocházet z okolního vzduchu, z kompresoru nebo z rozvodů. Jak je odstranit:

  • Filtry: Zachycují větší částice a chrání zařízení v navazujících částech zařízení.
  • Nejjemnější filtry: Odstraňují jemné částice až do velikosti menší než jeden mikrometr a připravují čistý vzduch pro citlivé procesy.
  • Filtry HEPA: V prostředí s mimořádně náročnými hygienickými nároky, jako je výroba léčiv nebo polovodičů, lze k odstranění částic o velikosti 0,3 mikrometru a menší použít filtry HEPA.

Filtry na stlačený vzduch

Odstranění oleje

Olej může pocházet z kompresorů nebo z okolního prostředí. Způsoby k odstranění oleje:

  • Koalescenční filtry: Zachycují olejové aerosoly a jemné částice.
  • Filtry s aktivním uhlím: Odstraňují olejové výpary a pachy; často se používají jako závěrečná fáze úpravy vzduchu.
  • Bezolejové kompresory: V aplikacích, kde je vyžadována nulová kontaminace olejem, eliminují bezolejové kompresory riziko vnikání oleje.

Filtry na stlačený vzduch

Odpouštění kondenzátu

Shromážděná voda a olej musí být bezpečně odpouštěny:

  • Automatické odpouštění kondenzátu: Odstraní nahromaděné nečistoty z filtrů a sušiček bez nutnosti ručního zásahu.
  • Odlučovače oleje/ vody: Zajistí likvidaci kondenzátu v souladu s ekologickými předpisy a před vypouštěním oddělují olej od vody.
  • Sledovací systémy: Pokročilé senzory a zařízení napojené na internet věcí (IoT) pomáhají nepřetržitě sledovat kvalitu a stav systému.

Odpouštění kondenzátu

Příklady z konkrétních odvětví

Různá odvětví kladou na kvalitu stlačeného vzduchu specifické požadavky:

  • Jídlo a nápoje: Ve stáčírnách se stlačený vzduch používá k vyfukování plastových lahví a k čištění obalů. Často je nutná třída ISO 1-2-1, aby se zabránilo kontaminaci spotřebního materiálu.
  • Farmaceutický průmysl: Při výrobě tabletek se stlačený vzduch používá k dopravě prášku a k pohonu zařízení v čistém prostoru. Pro zabránění křížové kontaminaci je nezbytný výjimečně čistý vzduch (třída ISO 1-1-1).
  • Polovodiče: Výroba mikročipů vyžaduje výjimečně suchý vzduch bez oleje, aby se předešlo vzniku mikroskopických vad. Obvykle se vyžaduje třída ISO 1-1-1 nebo lepší.
  • Zdravotnické prostředky: Stlačený vzduch používaný v chirurgických nástrojích nebo při sterilizaci musí splňovat přísné hygienické normy, často třídy ISO 1-2-1 nebo vyšší.
  • Automobilový průmysl: Lakovací kabiny vyžadují suchý vzduch bez oleje, aby byl zaručen dokonalý povrch. Běžně se používá třída ISO 2-2-2.
  • Balení: Pneumatické systémy v balicích linkách vyžadují čistý a suchý vzduch, aby se zabránilo zanesení a zajistil se stálý výkon.
  • Obnovitelné zdroje energie: Výroba lopatek větrných turbín a solárních panelů vyžaduje velmi kvalitní stlačený vzduch, aby bylo zajištěno, že komponenty budou bez vad.
  • Aditivní výroba (3D tisk): Vyžaduje výjimečně čistý a suchý vzduch, aby se zabránilo znečištění a zajistila kvalita tisku.

Případová studie: Festo a TNO

Festo spolupracovalo s organizací TNO v laboratoři Van Leeuwenhoek na zlepšení kvality a zvýšení kapacity stlačeného vzduchu. Na základě předběžného auditu navrhly společnosti Festo a Royal HaskoningDHV dvoustupňový systém splňující normu ISO 8573, který dodává výjimečně suchý stlačený vzduch (třída 2.1.1) pro citlivé zkoušky a vzduch standardní kvality (třída 2.4.1) pro ostatní účely. Výsledkem je vyšší spolehlivost, lepší účinnost a optimalizovaná spotřeba energie.

Další informace

Časté chyby při úpravě vzduchu a jak se jim vyhnout

I při nejlepších úmyslech se mnoho továren a mnoho údržbářů dopouští při konstrukci nebo údržbě systémů pro úpravu vzduchu chyb, kterým lze předcházet:

  • Nevhodná velikost zařízení: Výběr filtrů nebo sušiček, které jsou pro potřebný průtok příliš malé, vede ke ztrátám tlaku a nedostatečnému výkonu.
  • Zanedbávání údržby: Znečištěné filtry a zanesené odpouštění zhoršují účinnost a mohou vést ke kontaminaci.
  • Nesprávné umístění: Pokud se sušičky nebo filtry instalují příliš daleko od místa použití, může docházet k rekontaminaci.
  • Ignorování okolních podmínek: Prostředí s velkou vlhkostí nebo prašné prostředí vyžadují náročnější úpravu vzduchu.
  • Provoz bez pravidelných testů: Bez pravidelných měření kvality vzduchu mohou zůstat potíže se znečištěním nepovšimnuty až do doby, kdy způsobí skutečné poruchy.

Potížím se můžeme vyhnout. Nejprve je nutné systém řádně posoudit a poté kvalitu vzduchu pravidelně sledovat.

Kontrolní seznam shody s normou ISO 8573

1. Posouzení požadavků aplikace

  • Identifikace specifických požadavků na kvalitu vzduchu v daném odvětví
  • Stanovení požadované třídu čistoty podle normy ISO 8573 (částice, voda, olej)
  • Porozumění citlivosti zařízení a procesů na kontaminující látky

2. Posouzení stávajícího systému se stlačeným vzduchem

  • Základní měření kvality vzduchu (částice, rosný bod, obsah oleje)
  • Prověření stávající kapacity filtrace a sušení
  • Kontrola umístění komponentů pro úpravu vzduchu vzhledem k místu použití

3. Návrh a realizace úpravy vzduchu

  • Výběr vhodných odlučovačů vody (odstředění, vymrazování, adsorpce, membránové sušičky)
  • Výběr vhodných filtrů (filtry a nejjemnější filtry)
  • Instalace systémů na odstraňování oleje (koalescenční filtry, filtry s aktivním uhlím)
  • Instalace automatických odpouštěčů kondenzátu a odlučovačů oleje/vody
  • Případné použití bezolejových kompresorů tam, kde je to možné

4. Údržba a sledování

  • Plán pravidelné výměny filtrů a vysoušecích prostředků
  • Pravidelně čistění a kontrola odpouštěčů kondenzátu
  • Sledování tlakových ztrát na filtrech a sušičkách
  • Pravidelné testy kvality vzduchu podle úrovně rizika dané aplikace
  • Školení personálu v osvědčených postupech pro provoz a údržbu

5. Dokumentace a neustálé zlepšování

  • Podrobné záznamy o údržbě a výsledcích zkoušek
  • Záznamy o veškerých úpravách nebo aktualizacích
  • Pravidelné kontroly výkonu a případné změny nastavení
  • Sledování průmyslových standardů a nových technologií

Kontrolní seznam pro kvalitu stlačeného vzduchu: zajištění souladu s normou ISO 8573

1. posouzení požadavků aplikace

  • identifikace kvality vzduchu specifické pro dané odvětví
  • určení požadované třídy čistoty podle normy ISO 8573 (částice, voda, olej)
  • porozumění citlivosti zařízení a procesů na kontaminanty

2. vyhodnocení stávajícího systému se stlačeným vzduchem

  • základní testy kvality vzduchu (částice, rosný bod, obsah oleje)
  • prověření kapacity stávajících filtračních a sušicích zařízení
  • kontrola umístění součástí úpravy vzduchu vzhledem k místu použití

3. Návrh a instalace úpravy vzduchu

  • výběr vhodného odlučování vody (cyklón, vymrazovací, adsorpční nebo membránová sušička)
  • výběr vhodných filtrů (filtry a jemné filtry)
  • filtry na odstraňování oleje (koalescenční filtry, filtry s aktivním uhlím)
  • instalace automatického odpouštění kondenzátu, oleje a vody
  • podle potřeby použití bezolejových kompresorů

4. Údržba a sledování

  • plán pravidelné výměnu filtrů a vysoušecích prostředků
  • pravidelné čištění a kontrola odlučovačů kondenzátu
  • sledování tlakových ztrát (diference) na filtrech a sušičkách
  • pravidelný test kvality vzduchu podle úrovně rizika pro aplikace
  • školení personálu v osvědčených postupech pro provoz a údržbu

5. Dokumentace a neustálé zlepšování

  • podrobné záznamy o údržbě a výsledcích testů
  • dokumentace úprav nebo aktualizací
  • pravidelné kontroly výkonu zařízení, v případě potřeby nastavení nebo úpravy
  • pravidelné čerpání informací o oborových standardech a nových technologiích
Náhled dokumentu o úpravě stlačeného vzduchu

Chcete se dozvědět více o úpravě stlačeného vzduchu?

📘 Stáhněte si bílou knihu: „Odpovědi na 5 nejčastějších otázek k úpravě vzduchu“

Stáhnout

Časté otázky týkající se ISO 8573 a kvality stlačeného vzduchu

Co je to ISO 8573 a proč jsou normy důležité?

ISO 8573 je mezinárodní norma, která definuje třídy kvality stlačeného vzduchu podle koncentrace nečistot, jako jsou částice, voda a olej. Je důležitá, protože pomáhá průmyslovým odvětvím zajistit, aby jejich stlačený vzduch splňoval požadavky na bezpečnost, účinnost a kvalitu výrobků.

Jak zjistím, jakou třídu ISO 8573 moje aplikace vyžaduje?

Požadovaná třída ISO 8573 závisí na vašem odvětví a konkrétních potřebách aplikace. Například ve farmaceutickém a polovodičovém průmyslu se často vyžaduje třída 1 (ultra čistý), zatímco lakovny v automobilovém průmyslu mohou vyžadovat třídu 2. Správnou třídu Vám pomůže určit posouzení citlivosti Vašeho procesu a prostudování oborových směrnic.

Jaké jsou hlavní znečišťující látky, jimiž se zabývá norma ISO 8573?

Norma se zabývá třemi hlavními kategoriemi znečišťujících látek: částicemi (prach, rez), vodou (páry, kapky) a olejem (olej ve formě kapaliny, aerosolů, výparů).

Jaké technologie se běžně používají k dosažení tříd kvality vzduchu podle normy ISO 8573?

Mezi běžně používané technologie patří cyklónové odlučovače vody, vymrazovací a adsorpční sušičky, filtry a nejjemnější filtry na částice, koalescenční filtry a filtry s aktivním uhlím pro odstraňování oleje, jakož i odpouštění kondenzátu, odloučeného oleje a vody.

Jak často by se měla kvalita stlačeného vzduchu testovat?

Četnost pravidelných testů závisí na důležitosti dané aplikace, obvykle se však pohybuje v rozmezí od čtvrtletí až po rok. V rizikových odvětvích nebo procesech může být nutné testovat častěji, aby byly trvale plněny předpisy.

Jaká jsou rizika spojená se špatnou kvalitou stlačeného vzduchu?

Špatná kvalita vzduchu může vést k poškození zařízení, kontaminaci výrobků, delším prostojům, vyšším nákladům na údržbu a bezpečnostním rizikům. V regulovaných odvětvích to může vést také k porušení předpisů a nákladným stažením výrobků z trhu.

Mohou bezolejové kompresory nahradit filtry na odstraňování oleje?

Bezolejové kompresory výrazně snižují riziko kontaminace olejem, ale kvůli kontaminaci z okolního prostředí nebo potrubí jej nemusí zcela eliminovat. Pro kritické aplikace se i nadále doporučuje komplexní systém úpravy vzduchu.

Jaké postupy údržby pomáhají udržovat kvalitu stlačeného vzduchu?

Mezi základní postupy údržby patří pravidelná výměna filtrů a vysoušecích prostředků, čištění nebo výměna odpouštění kondenzátu, sledování tlakových ztrát a plánování pravidelných testů kvality vzduchu.

Jak se mohu vyvarovat běžných chyb při úpravě stlačeného vzduchu?

Při konstrukci systému vyberte zařízení s dostatečným výkonem, zajistěte správné umístění komponentů pro úpravu vzduchu v blízkosti místa spotřeby, provádějte pravidelnou údržbu a zohledněte okolní podmínky, jako je vlhkost a prašnost.

Objevují se v oblasti řízení kvality stlačeného vzduchu nějaké nové trendy?

Ano, klíčovými trendy jsou integrace čidel napojených na internet věcí (IoT) pro nepřetržité sledování kvality vzduchu, prediktivní údržba s využitím analýzy dat a rostoucí využívání energeticky účinných a ekologických technologií úpravy vzduchu.