Při vývoji prvních prototypů je klíčové mít určitou volnost. To umožňuje inženýrům testovat různé rozložení, měnit polohy komponent a upravovat cesty toků podle toho, jak se vyvíjí koncept testu, procesu nebo zařízení. Hadičky tuto volnost zajišťují. Je viditelná, dostupná a snadno změnitelná.
Avšak rozvržení, které funguje na pracovním stole, může být méně flexibilní uvnitř kompaktního zařízení. Do menšího prostoru se musí vejít více kanálů, funkcí, ventilů, senzorů a rozhraní. Směrování začíná narušovat použitelnost, čistitelnost a opakovatelnost výroby.
Problém se zhoršuje postupně:
Jedna přidaná funkce vyžaduje další trubku, šroubení nebo konektor.
Jedna změna návrhu posune směrování a vytvoří nové poloměry ohybu nebo problémy s přístupem.
Jedno další rozhraní vytvoří další potenciální místo úniku.
Jeden manuální krok přidává další možnou odchylku během montáže.
Na první pohled se každá změna zdá zvládnutelná. Ale když se dají dohromady, mohou vytvořit kapalinové vedení, které je náročné sestavit, čistit a znovu vytvořit. To je ten okamžik, kdy se trasování přestává být úkolem návrhu a stává se architektonickým problémem.
Tento blog vám poskytuje první body k porovnání. Řešení vedení vás posune na další krok a pomůže vašemu týmu s přezkoumáním vedení hadiček, technologií bateriového bloku, metod spojování, materiálů a modelů dodavatelů před tím, než se rozhodnete pro návrhový postup.
Využijte jej jako praktický filtr pro vaši další interní revizi nebo diskusi s dodavatelem. Získáte přehlednější otázky, lepší přehled o kompromisech a lepší strukturovaný základ pro rozhodování, kterou fluidní architekturu by mělo být hodnoceno důkladněji.
Porovnejte své možnostiPříliš mnoho kapalinových spojů obvykle ihned nezpůsobí zjevný problém. Častěji přidávají drobné odchylky, které je obtížnější časem zvládnout. Šroubení tady, delší trubice tam, dráha kolem čidla, těsný prostor za ventilem. Každé rozhodnutí může samo o sobě dávat smysl, ale kombinovaný efekt může učinit návrh méně spolehlivým a obtížněji replikovatelným.
Dávejte pozor na tato rizika:
V diagnostice a kompaktních zařízeních pro biologické vědy mohou tyto problémy ovlivnit technické úsilí. Důležitější je, že mohou ovlivnit spolehlivost testů, důvěru uživatelů a připravenost k výrobě. Zařízení může stále fungovat, ale to neznamená, že je architektura skutečně funkční.
Problém ve fluidní architektuře často vede k několika malým frustracím. Žádný jednotlivý příznak sám o sobě neznamená, že návrh potřebuje novou trasu. Ale určitý vzorec by měl naznačovat, že je nezbytné důkladnější přezkoumání.
Použijte tyto otázky jako prvotní diagnostickou kontrolu:
Pokud vnitřnímu uspořádání dominují trubky a šroubení, může být miniaturizace obtížnější, zvláště když jsou přidávány nové funkce.
Netěsnosti, zachycené bubliny, mrtvý objem nebo nekonzistentní tok kapaliny mohou způsobovat hluk, který vypadá jako nestabilita testů nebo procesů.
Pokud je čistitelnost závislá na složitých proplachovacích postupech nebo na ručním přístupu, nemusí tok tekutin podporovat budoucí požadavky na validaci.
Pokud je nutné pokaždé přepracovávat trasování, když se přesune komponenta, nemusí být architektura dostatečně stabilní pro navýšení kapacity.
Ruční návrhy uspořádání hadiček mohou být obtížně reprodukovatelné, pokud výroba vyžaduje konzistenci.
Pokud jsou komponenty umístěny kolem průtoku média namísto uvnitř soudržného systému, může rozvržení ztížit další krok návrhu.
Hloubkovější přezkoumání se zaměřuje na celkovou fluidní architekturu: jak média proudí, čistí se a opouštějí systém, a jak trasa podporuje montáž, servis a výrobu. To pomáhá týmu překonat hledání krátkodobých řešení jednotlivých problémů.
To znamená kontrolu tlaku nebo velikosti kanálů, kde média mění směr, která rozhraní přidávají zbytečné riziko úniku, a kde mrtvý objem nebo zachycené bubliny mohou ovlivnit opakovatelnost výsledků. To také znamená zkoumat, které části jsou obtížné čistit, kontrolovat nebo servisovat, a které funkce potřebují mít integrované ventily a čidla.
Cílem je definovat požadavky na cestu kapalin, než tým začne porovnávat technologie, dodavatele nebo možnosti integrace. To poskytuje začínajícím i zavedeným výrobcům originálního vybavení (OEM) a poskytovatelům inženýrských služeb jasnější základ pro další rozhodnutí ohledně návrhu.
Jakmile jsou požadavky jasně definovány, dalším krokem není okamžitý výběr technologie. Je třeba shromáždit všechny informace, které umožní užitečné porovnání různých technologií: média, rozsah tlaků a průtoků, geometrie kanálů, kompatibilita materiálů, potřeby čistitelnosti, integrační body a výrobní perspektivy.
To umožňuje týmu zjistit, zda je problém stále zvládnutelný pomocí vylepšení vedení, nebo zda fluidní architektura potřebuje strukturovanější přístup, než projekt postoupí ke schválení, výrobě nástrojů nebo do výroby.
Tým pak může porovnat možné přístupy k vedení trasy. To může zahrnovat vylepšené uspořádání hadiček, specializovaný bateriový blok nebo širší integrované fluidní řešení. Pro týmy, které považují kompaktní vnitřní kanály a čisté spojení materiálů za důležité, může přehled diffusion bonded manifolds pomoci rozhodnout, zda by tato možnost měla být zahrnuta do srovnání. Hodnota spočívá v porovnání možností s reálnými omezeními zařízení, nikoli s obecným sklonem preferovat jednu technologii.
Chcete prodiskutovat svůj přístup k návrhu fluidního systému nebo začít formovat projekt ještě předtím, než bude definováno rozložení? Podělte se s námi o vaše aktuální požadavky, otevřené otázky nebo první koncept. Můžeme vám pomoci objasnit, která architektura, možnosti materiálů a úroveň integrace by měly být přezkoumány jako první.