Každý automatizační projekt začíná praktickou otázkou.
Který pohon odpovídá pohybu? Který pohonný systém je vhodný pro zatížení? Který ventilový terminál podporuje požadovanou sběrnici? Které příslušenství je kompatibilní? Jaké podklady jsou potřeba před uvedením do provozu?
Technické nástroje poskytují strukturu, která umožňuje odpovědět na tyto otázky rychleji a jednodušeji. Místo procházení různých zdrojů mohou inženýři používat specializované nástroje pro konkrétní úkoly, jako je simulace, dimenzování, výběr produktů, konfigurace systému a uvedení do provozu.
To šetří čas v rozhodujícím okamžiku: při přijímání rozhodnutí, která ovlivňují výkon stroje.
Automatizační konstrukce zřídka probíhá jako jednofázový proces. Projekt může začít konceptem stroje, pokračovat kalkulací a výběrem produktu, poté přejde ke konfiguraci, dokumentaci a uvedení do provozu.
Inženýrské nástroje od společnosti Festo podporují všechny různé úkoly tohoto pracovního procesu:
Cíl je jednoduchý: strávit méně času hledáním a více času inženýrstvím.
Pokud mají pneumatické, elektrické a řídicí komponenty spolupracovat, potřebují inženýři jasný pohled na celé zařízení od začátku.
System Configurator podporuje konstrukci kompletních automatizačních zařízení pomocí produktů a řešení od společnosti Festo. Tímto způsobem mají inženýři propojenější pohled na aplikaci, namísto samostatného přístupu ke každé komponentě.
Další nástroje podporují specifické inženýrské úkoly. Pneumatic Simulation pomáhá posoudit chování pneumatického zařízení. Electric Motion Sizing nosič elektrických pohonných systémů. Online průvodce manipulací pomáhá rychleji konfigurovat manipulační systémy.
Tyto nástroje pomáhají inženýrům činit technická rozhodnutí na základě výpočtů místo dohadů.
Výběr produktu může rychle zpomalit projekt. Komponenta může vypadat vhodně, ale detaily jako technická data, varianty, příslušenství, náhradní díly, dokumentace a informace o objednání musí odpovídat.
Aplikace Quick Search Plus poskytuje přístup k online katalogu Festo, aby inženýři mohli rychleji najít vhodné produkty. Můžete hledat podle kódu typu, porovnávat produkty, vytvářet seznamy součástí a najít kompatibilní příslušenství nebo náhradní díly.
To usnadňuje proces výběru produktu, zejména když je požadovaná funkce jasná, ale je třeba potvrdit správnou součást.
Jakmile jsou komponenty vybrány, uvedení do provozu je dalším zásadním krokem. Systémy pohonů často zahrnují mechanické komponenty, motory, ovladače a nastavení softwaru. Pokud jsou všechny tyto prvky řešeny zvlášť, nastavení může trvat déle, než se očekávalo.
Festo Automation Suite je pouze jedno softwarové prostředí pro parametrizaci, programování a údržbu kompletních pohonných systémů. Umožňuje inženýrům efektivněji přejít od výběru komponent k uvedení systému do provozu.
Software spravuje nastavení v pěti krocích, zjednodušuje vestavbu do řídicího programu a nabízí rozšíření pro specifické požadavky, včetně volitelného rozšíření CODESYS.
Efektivita inženýrství nekončí, jakmile je systém navržen. Uvedení do provozu, konfigurace a diagnostika také ovlivňují, jak rychle lze stroj uvést do provozu a udržovat v chodu.
Festo Maintenance Tool, známý také jako CPX-FMT, podporuje uvedení do provozu, konfiguraci a diagnostiku pro CPX terminály. Pro průmyslové ethernetové sběrnice, jako jsou Ethernet/IP, PROFINET nebo Modbus® TCP, může nástroj komunikovat přímo s CPX terminálem. Klasické sběrnice lze připojit pomocí USB adaptéru.
To znamená, že týmy mohou rychleji přistupovat k informacím o systému, vytvářet dokumentaci a snadněji diagnostikovat poruchy.