Udržitelnost jako konkurenční výhoda

Vzhledem ke změnám v globálním průmyslu je automatizace na prahu mezi inovací a udržitelností. Vzhledem k tomu, že snižování emisí CO2 a udržitelné obchodní praktiky nabývají na významu, jsou právní rámce a iniciativy přepracovávány tak, aby otevřely cestu k udržitelnosti. Během příštích deseti let bude pět klíčových iniciativ určovat standardy, jak společnosti zabývající se automatizací fungují, inovují a konkurují. Je důležité tyto právní aspekty pochopit. To umožňuje společnostem nejen dodržovat pravidla, ale také začlenit požadavky na udržitelnost do procesů a rozhodnutí již v rané fázi.

Učiňte své nákupy udržitelnějšími​

Získejte praktické rady, jak vybudovat dodavatelský řetězec, který bude efektivní, bude splňovat předpisy a bude připravený na budoucnost. Kontrolní seznam Vám pomůže splnit zákonné požadavky, přizpůsobit Vaše činnosti firemním cílům a aktivně napomáhat strategii udržitelnosti.​

Stáhnout kontrolní seznam

1. Iniciativa vědecky podložených cílů (SBTi)

SBTi vybízí společnosti, aby stanovily vědecky podložené cíle na snížení emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou. Klimatické cíle, které stanovila, zahrnují přímé i nepřímé emise. Společnosti mohou ovlivnit přímé emise samy, zatímco nepřímé cíle závisí na dodavatelském řetězci. V odvětví automatizace je zejména tlak na zavedení těchto řešení ke snížení emisí, aby si společnosti udržely konkurenceschopnost. To znamená, že společnosti by mohly upřednostňovat dodavatele, kteří aktivně pracují na dosažení svých vlastních klimatických cílů. Zohlednění vědecky podložených klimatických cílů může být relevantní pro rozhodování o nákupu. Zjistěte více o SBTi a jejích cílech.

2. European Green Deal

European Green Deal je komplexní soubor iniciativ EU zaměřených na dosažení zelené transformace. EU se má stát klimaticky neutrální do roku 2050 a spotřeba zdrojů má být oddělena od hospodářského růstu. Patří sem různá politická opatření, která vedou ke konkrétním předpisům, jako je CSRD a CS3D. Pro automatizaci to znamená přechod na udržitelné postupy, vývoj výrobků pro oběhové hospodářství a dodržování přísnějších norem pro energetickou účinnost. Zároveň se otevírají možnosti financování, protože společnosti, které investují do ekologických inovací, budou mít přístup ke grantům a dotacím.

3. směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD)

CSRD významně rozšiřuje požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti pro společnosti v EU. Cílem je standardizovat zprávy o udržitelnosti, zajistit jejich srovnatelnost a větší transparentnost. Odběratelé stále častěji požadují věrohodné důkazy o slibech svých dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Potřebujeme robustní systémy správy dat. Společnosti, které zveřejní standardy CSRD v rané fázi a automatizují data (až na nejnižší výrobní úroveň), si mohou zajistit konkurenční výhody díky transparentnímu výkaznictví a posílit svou pozici na trhu. Pokyny a podrobnosti k CSRD najdete tady.

4. směrnice o náležité péči o udržitelný rozvoj podniků (CS3D)

Cílem CS3D je podporovat sociální a ekologickou udržitelnost v dodavatelském řetězci. Společnosti musí pečlivě kontrolovat postupy svých dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Ti, kteří normy nesplňují, se vystavují riziku odpovědnosti. Zároveň CS3D otevírá potenciální obchodní příležitosti, protože dodržování norem je podmínkou pro přístup na evropské trhy. Další informace o CS3D najdete tady.

5. zákon o energetické účinnosti

Zákon o energetické účinnosti stanoví, jak by měla být energie využívána. vede k většímu hledání efektivních řešení a podporuje inovace pro optimalizaci spotřeby energie v oblastech digitalizace, umělé inteligence a internetu věcí. Týká se zejména odvětví automatizace, které hraje klíčovou roli v průmyslovém řízení spotřeby energie. Poptávka po velmi účinné automatizaci poroste s tím, jak budou společnosti o dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti usilovat. Současně roste potřeba nabídek služeb, které lze využít k realizaci povinného zvyšování energetické účinnosti.

Příprava na udržitelnou budoucnost

Rostoucí regulace a tlak na hodnotový řetězec prostřednictvím nepřímých cílů předznamenávají změnu paradigmatu. Udržitelnost se stává rozhodujícím faktorem při rozhodování o nákupu v oblasti automatizace. Společnosti, které aktivně jednají a investují do nové generace udržitelných technologií, mohou posílit svou pozici na trhu a využít nových příležitostí. Příležitosti spočívají především v peněžních úsporách díky nižší spotřebě energie a zjednodušené analýze dat, která vede k transparentnějšímu vykazování. Náklady na dodržování zákonů o udržitelnosti je třeba porovnat s úsporami dosaženými díky nižší spotřebě energie.

Závěr

Regulatorní a tržní vývoj vytváří příležitosti pro efektivitu a řešení práce s daty v automatizačním průmyslu.