OEE je výkonná metrika používaná ve výrobě a průmyslové automatizaci k měření efektivity využití stroje nebo výrobní linky. Vyjadřuje, jak dobře zařízení přispívá k výrobnímu procesu, a upozorňuje na to, kde je třeba zlepšení.
Vysoká hodnota OEE ukazuje na efektivní využití zařízení, zatímco nízká hodnota OEE signalizuje potenciální problémy s disponibilitou, výkonem nebo kvalitou. Pochopením a uplatňováním OEE mohou společnosti identifikovat úzká místa, omezit plýtvání a průběžně zdokonalovat své výrobní procesy – to vše je nezbytné pro zlepšení provozní efektivity.
Pokročilá řešení průmyslové automatizace zlepšují způsob, jakým výrobci sledují a zlepšují své OEE. Moderní senzory, platformy IIoT a analytika využívající umělé inteligence nepřetržitě shromažďují aktuální výrobní data, což týmům umožňuje okamžitě identifikovat slabá místa a jednat dříve, než ovlivní výrobu.
Technologie a strategie, jako je prediktivní údržba, digitální dvojčata a platformy pro monitorování na úrovni podniku nebo na cloudu, umožňují společnostem:
Díky těmto inovacím získávají manažeři jasný přehled o efektivitě strojů na celé výrobní lince, zatímco technici mají k dispozici užitečné informace, které jim umožňují udržovat zařízení v provozu na maximální výkon. Synergie technologií a ukazatelů OEE pomáhá s neustálým zlepšováním a udržováním si konkurenční výhody.
Výpočet OEE vychází ze tří klíčových složek:
1. Disponibilita
Disponibilita měří, kolik času je stroj skutečně v provozu v porovnání s plánovanou dobou výroby. Disponibilitu snižují neplánované prostoje, jako jsou poruchy nebo potíže s údržbou.
Vzorec:
Disponibilita = skutečná doba provozu / plánovaná doba výroby
2. Výkon
Výkon hodnotí, zda zařízení pracuje maximální rychlostí. Jakékoli zpomalení, účinky stárnutí nebo krátké zastávky výkon sníží.
Vzorec:
Výkon = počet vyrobených kusů / teoreticky možný počet kusů
3. Kvalita
Kvalita hodnotí podíl výrobků, které splňují požadované standardy. Vady a opravy neshodných výrobků snižují hodnocení kvality.
Vzorec:
Kvalita = množství dobrých kusu / celkový počet vyrobených kusů
Výpočet OEE zahrnuje tři hlavní kroky:
1. Sběr dat
Zaznamenávejte skutečnou dobu výroby, příčiny prostojů, rychlost stroje a údaje o kvalitě výrobků. Čím přesnější jsou data, tím smysluplnější je výsledek OEE.
2. Výpočet jednotlivých složek
3. Zkombinujte výsledky
Po výpočtu těchto tří složek je vynásobte a získáte výslednou hodnotu OEE:
OEE = disponibilita × výkon × kvalita