Která technologie pohonů je vhodná pro Váš konkrétní úkol?

Výběr správné technologie průmyslových pohonů patří k zásadním konstrukčním rozhodnutím. v celé řadě různých aplikací se mnohokrát osvědčily jak pneumatické, tak elektrické pohony. Jejich principy, ovladatelnost a náročnost integrace se však zásadně liší.

Na otázku „Která technologie pohonu je lepší, elektrická nebo pneumatická?“ proto nelze odpovědět obecně. Důležitá není samotná technologie, ale úkol, který má splnit. Ti, kdo své požadavky důkladně analyzují, činí rozumnější rozhodnutí.

Proč neexistuje jednoduchá odpověď

Pneumatika využívá stlačený vzduch jako nosič energie a je zvláště vhodná pro jednoduché a robustní pohybové úlohy. Elektrické pohony využívají motory a mechanické převody, jsou přesné a snadno se libovolně pohybují podle programu.

Obě technologie jsou technicky vyspělé a spolehlivé. Jejich silné stránky se však projevují za různých podmínek. Promyšlené rozhodnutí tedy začíná pochopením těchto rozdílů, nikoliv preferencí konkrétní technologie.

Zásadní rozdíly mezi pneumatickými a elektrickými pohony

  • Konstrukce pneumatických pohonů je působivě jednoduchá, citlivost na prach, vlhkost nebo teplotu je malá a pohony jsou neuvěřitelně odolné. Jsou ideální pro rychlé, opakované pohyby s jasně stanovenými koncovými polohami.
  • Elektrické pohony poskytují možnost přesného polohování a opakovatelnosti svého chování. Profil pohybu se snadno mění, síly se přesně regulují a lze synchronizovat více pohonů současně. Elektrické pohony jsou velmi vhodné pro složité nebo proměnlivé procesy.

Hlavní kritéria pro výběr pohonu

Aby bylo možné provést fundovaný výběr technologie pohonů, je vždy důležité zohlednit několik kritérií. Jednotlivé aspekty, jako je přesnost nebo spotřeba energie, by se nikdy neměly posuzovat izolovaně; teprve soulad všech požadavků ukáže, které řešení je technicky i ekonomicky rozumné.

Síla, zatížení a mechanické požadavky

Rozhodujícími faktory jsou potřebná síla a zátěž, kterou je třeba přemístit.

Pneumatické pohony jsou velmi vhodné pro konstantní zatížení a jasně definované koncové polohy, například při upínání nebo lisování.

Elektrické pohony prokazují své přednosti tam, kde je třeba síly variabilně regulovat nebo přesně reprodukovat. Výhodné je zejména využití pro citlivé součásti nebo měnící se varianty výrobků.

Rychlost, dynamika a profil pohybu

Pneumatika je často výhodná pro velmi rychlé pohyby s krátkými zdvihy, protože je dynamická a konstrukčně jednoduchá.

Elektrické pohony umožňují složitý průběh rychlosti a zrychlení. Elektricky lze synchronizovat několik pohonů, přesně plynule zrychlovat a kontrolovaně brzdit.

Přesnost a opakovatelnost

Technologie elektrických pohonů je obvykle jasnou volbou pro přesné polohování nebo pohyb po dané trajektorii. Pohyby jsou opakovatelně přesné a možnosti řízení velmi přizpůsobivé.

Pneumatické pohony jsou ideální v případech, kdy je přípustná nebo dokonce žádoucí určitá pružnost, například pro ochranu výrobků nebo pro jednoduchou manipulaci.

Spotřeba energie a energetická účinnost

Spotřeba energie se u obou technologií výrazně liší. Spotřebu energie elektrických pohonů lze vyhodnotit přímo, v pneumatických systémech hraje roli také výroba a úprava stlačeného vzduchu.

Realistické posouzení vždy zohledňuje celý systém. A v závislosti na dobách cyklu, klidových stavech a silovém působení může pneumatika v určitých aplikacích dokonce přinášet energetické výhody.

Ekonomická efektivita a náklady na celý životní cyklus

Kromě investičních nákladů hrají klíčovou roli také náklady na provoz, náklady na údržbu a dostupnost náhradních dílů. Uspořádání, které se na první pohled jeví jako levné, se může v průběhu celé své životnosti ukázat jako nákladné.

Kdokoliv, kdo porovnává pneumatické a elektrické pohony, by proto měl vždy zohlednit celkové náklady na vlastnictví, tj. všechny náklady od integrace až po provoz.

Typické oblasti použití v průmyslové automatizaci

Každá konkrétní technologie má jasně vymezené oblasti použití.

Pneumatika se často používá při manipulaci, upínání nebo lisování, kde jsou vyžadovány jasné pohybové sekvence.

Elektrické pohony se stále častěji používají v aplikacích, kde je důležitá vysoká přesnost, nebo v aplikacích pracujících s proměnlivými výrobky nebo procesy.

Rozdělení však není pevně daným pravidlem. Možnosti konstrukce neustále rozšiřují hybridní koncepce a nové technologické trendy.

V oblasti průmyslové automatizace nejde o to, zda zvolit zařízení pneumatické, nebo elektrické. Výběr vhodné technologie pohonu závisí na požadavcích Vaší aplikace, a to jak z technického, tak z ekonomického hlediska. Ti, kdo systematicky vyhodnocují kritéria jako nosnost, přesnost, dynamika, provozní prostředí a náklady na životní cyklus, snižují rizika a přijímají informovaná rozhodnutí.

Bílá kniha „Pneumaticky nebo elektricky v průmyslové automatizaci“

Stáhněte si bílou knihu „Pneumaticky nebo elektricky v průmyslové automatizaci“

Získejte pro rozhodování přehlednou pomůcku s porovnávacími tabulkami, praktickými příklady a užitečným průvodcem pro výběr pohonů pro Váš projekt.

Stáhnout – získat průvodce

Najděte s digitálními nástroji pro konstruktéry rychleji správné řešení

Chcete kromě porovnání pneumatických a elektrických systémů také technicky spolehlivou konstrukci? Nástroje pro konstruktéry Festo Vám pomůžou systematicky prověřit požadavky a vybrat si pohony tak, aby byly vhodné, od prvotní konstrukce až po přesný výběr velikosti.

  • Nástroje Festo pro konstruktéry
    Digitální pomoc s výběrem, konstrukcí a ověřením správných pohonů.
  • Simulace pneumatiky
    Konstrukční nástroj pro pneumatické aplikace: Simulace pohybů, sil, rychlostí a dob cyklu.
  • Electric Motion Sizing
    Nástroj pro výběr a návrh elektrických pohonů: Výběr správné velikosti pohonů, motorů a jejich ovladačů podle údajů k Vaší aplikaci.

Vaše přidaná hodnota:
Omezíte riziko spojené s konstrukcí, získáte jistotu a rychleji dosáhnete technicky i ekonomicky vhodného uspořádání.