Pokud jde o bezpečnost vodíkových aplikací, neexistují žádné kompromisy. Zde jsou důležité zejména dva faktory: funkční bezpečnost a ochrana proti výbuchu. Úroveň SIL (Safety Integrity Level) ventilového terminálu ukazuje, jak spolehlivě zvládá kritické funkce. Zařazení do zón výbušnosti je rozhodující pro určení, jaká ochranná opatření jsou vzhledem k okolním podmínkám nutná. Při výběru komponentů pomáhají certifikáty ochrany proti výbuchu, jako je IECEx, nebo regionální směrnice, jako je ATEX, CCC nebo jiné. Ventilový terminál, který splňuje požadavky specifické pro danou aplikaci, pomáhá spolehlivosti plánování a nezpožďuje při schvalování nebo za provozu.

Který ventilový terminál je pro Vaše zařízení s vodíkem ten pravý?

Najít správný blok s ventily pro automatizaci s vodíkem je složité, ale pro bezpečnost a modularitu je to zásadní. Příručka porovnává různé možnosti a dává projektovým týmům praktické rady. Zjednodušte si výběr:​

  • Přehledné srovnání bloků s ventily​
  • Hodnocení podle bezpečnosti, sledování a modularity​
  • Tipy pro důvěryhodná rozhodnutí připravená na budoucnost
Získejte už dnes bezplatného průvodce výběrem

1. bezpečnost a normy

Pokud jde o bezpečnost vodíkových aplikací, neexistují žádné kompromisy. Zde jsou důležité zejména dva faktory: funkční bezpečnost a ochrana proti výbuchu. Úroveň SIL (Safety Integrity Level) ventilového terminálu ukazuje, jak spolehlivě zvládá kritické funkce. Zařazení do zón výbušnosti je rozhodující pro určení, jaká ochranná opatření jsou vzhledem k okolním podmínkám nutná. Při výběru komponentů pomáhají certifikáty ochrany proti výbuchu, jako je IECEx, nebo regionální směrnice, jako je ATEX, CCC nebo jiné. Ventilový terminál, který splňuje požadavky specifické pro danou aplikaci, pomáhá spolehlivosti plánování a nezpožďuje při schvalování nebo za provozu.

2. systémová integrace a komunikace

Ventilové terminály naplno využijí svůj potenciál pouze tehdy, když hladce komunikují s daným řídicím systémem. Rozhraní jako PROFINET nebo EtherCAT zajišťují snadnou integraci. Možnost integrace vzdálených vstupů a výstupů zároveň nabízí větší přizpůsobivost – zejména v rozsáhlých zařízeních nebo v případech, kdy je třeba kombinovat centralizované a decentralizované řízení. Je důležité, aby Vaše ventilové terminály obsahovaly správná rozhraní, která budou vyhovovat Vaší architektuře dnes i v budoucnu.

3. integrace proporcionálních ventilů

Proporcionální ventily jsou nepostradatelné pro aplikace, které vyžadují přesnou regulaci tlaku nebo řízení průtoku. Ventilové terminály, které umožňuje jejich integraci, zmenšují potřebný prostor a zjednodušují instalaci. Centralizované řízení prostřednictvím ventilového terminálu navíc zlepšuje opakovatelnost výsledků a zjednodušuje údržbu, protože je třeba sledovat a vyměňovat méně jednotlivých komponentů. Provozovatelé mohou těžit z kompaktního a efektivního řešení, které přispívá k technické preciznosti i dlouhodobé provozní spolehlivosti.

4. teplota

Podmínky v hodnotovém řetězci vodíku jsou často extrémní: od teplot pod bodem mrazu ve venkovním prostředí až po vysoké teploty při stlačování – požadavky jsou různé. Ventilové terminály musí být zvoleny tak, aby spolehlivě fungovaly v konkrétních podmínkách aplikace. Pečlivý výběr zde zabraňuje poruchám a vytváří základ pro stabilní a bezpečný provoz.

5. diagnostika a sledování

Ventilové terminály mohou být mnohem více než jen spínacími prvky. Integrované funkce pro diagnostiku a sledování umožňují včas rozpoznat netěsnosti, odchylky nebo opotřebení. Provozovatelé tak mají větší přehled o stavu zařízení i procesech a mohou cíleně zasáhnout dříve, než dojde k poruše. Roste disponibility zařízení a nízké náklady na údržbu.

Váš další krok ke správnému řešení

Výběr správného ventilového terminálu je zásadní pro spolehlivost, bezpečnost a účinnost vodíkových aplikací. Neexistuje žádné standardní řešení – každá aplikace má své vlastní požadavky na bezpečnost, teplotní odolnost, integraci a sledování. Zohlednění těchto kritérií snižuje rizika, zabraňuje selháním a vytváří základ pro automatizaci, která bude odolná i v budoucnosti.