1. Jaký je rozdíl mezi regulací průtoku a regulací hmotnostního průtoku?

Werner Alber: Regulace průtoku měří objem plynu za jednotku času a citlivě reaguje na kolísání tlaku a teploty. Naproti tomu regulace hmotnostního průtoku zaznamenává skutečnou hmotnost plynu a zajišťuje konstantní hodnoty bez ohledu na okolní podmínky – ideální pro přesné aplikace, například v lékařské technice nebo při výrobě polovodičů.

Stručně řečeno: Zatímco regulace průtoku se zaměřuje na objem, regulace hmotnostního průtoku zajišťuje, že systémem proudí vždy stejná hmotnost plynu – bez ohledu na vnější vlivy.

2. co je to regulátor hmotnostního průtoku a jak funguje?

Werner Alber: Představte si, že v procesu musíte dodávat stále stejné množství plynu. Pokud nastavíte klasický regulátor průtoku na 10 l/min, získáte přesně stejné množství plynu pouze za určitých podmínek. Pokud teplota vzroste, plyn zvětší objem – při nastavených 10 l/min je pak hmotnost plynu menší. Naopak větší tlak znamená, že je v 10 litrech více molekul. Hmotnost propuštěného média určuje regulátor hmotnostního průtoku. Protože hmotnost plynu – na rozdíl od jeho objemu – není ovlivňována tlakem ani teplotou, umožňuje to velmi přesnou a stabilní regulaci. Objem plynu je konstantní, opakovatelně stejný a účinný. Na rozdíl od jednoduše řízených škrticích ventilů se řízením hmotnostního průtoku reguluje hmotnost propuštěného plynu a aktivně se stabilizuje, aby byly zajištěny stálé podmínky probíhajícího procesu. Hmotnostní regulátory průtoku jsou tedy ideální volbou pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost, dynamiku a spolehlivost procesu.

3. jak se liší regulaceregulátorem hmotnostního průtoku od regulace škrticím ventilem?

Werner Alber: Rozhodující rozdíl spočívá v typu regulace. Regulace hmotnostního průtoku pracuje v uzavřené regulační smyčce: Průběžně upravuje aktuální hodnoty průtoku a přesně nastavuje ventil tak, aby průtok neustále odpovídal požadované hodnotě. Škrticí ventily (například jehlový ventil s průtokoměrem) lze často nastavovat pasivně nebo ručně. Pokud se změní podmínky procesu, musí se běžný ventil znovu ručně nastavit – „neví“, že se něco změnilo. Naproti tomu regulátory hmotnostního průtoku nepřetržitě na odchylky reagují.

Dalo by se říci: Hmotnostní regulátor průtoku myslí sám za sebe, zatímco jednoduchý regulátor průtoku je jen pevně nastavený škrticí ventil. Řízení hmotnostního průtoku znamená v praxi výrazně vyšší přesnost a stabilitu, zejména pokud se mění okolní podmínky.

4. jaké jsou různé principy měření u řízení hmotnostního průtoku a jak fungují?

Werner Alber: Regulátor hmotnostního průtoku (MFC) může detekovat průtok plynu různými fyzikálními metodami. Nejčastěji používanou metodou je tepelný (kalorimetrický) princip, zejména pro práci s plyny. Obvykle se používají metody tepelných ztrát a přenosu tepla. Stále častější jsou také technologie pracující s rozdílem tlaků, protože ve srovnání s tepelnými principy umožňují rychlejší reakci. Za zmínku stojí také Coriolisův princip, díky kterému se hmotnostní průtok měří přímo. Výběr měřicího principu vždy závisí na konkrétních požadavcích aplikace.

5. jak je zkonstruován regulátor hmotnostního průtoku a jaké součásti obsahuje?

Werner Alber: Hmotnostní regulátor průtoku se skládá ze tří hlavních součástí: Čidla, řídicí elektronika a proporcionální ventil jako akční člen. Čidlaměří specifickým principem hmotnostní průtok. Naměřené hodnoty jsou zpracovány řídicí elektronikou, která je porovnává se zadanou požadovanou hodnotou. Odchylky jsou nepřetržitě vyhodnocovány a předávány regulačnímu ventilu, kterýse pohybuje a reguluje průtok.

Využíváme piezoelektrickou technologii Festo, která umožňuje velmi dynamickou a energeticky účinnou regulaci, navíc prakticky bez opotřebování. Výsledkem koordinace všech součástí je přesná, stabilní aopakovatelná regulace průtoku. Proces je řízen nadřazenou řídicí jednotkou, která synchronizuje všechny komponenty a průběžně upravuje nastavení.

eBook: Controlled Pneumatics snadno

eBook: Controlled Pneumatics snadno

Jak zajistit, aby Vaše pneumatika byla digitální, efektivní a precizní.​

Podívejte se, jak řízená pneumatika otevírá zcela nové možnosti aplikací s regulaci tlaku, průtoku a pohybu. Podívejte se, jak proporcionální technologie, čidla a inteligentní algoritmy spolupracují v uzavřené regulační smyčce, aby zlepšily Vaše procesy. Získejte cenné informace o tom, jak můžete rychle a snadno zlepšit účinnost, efektivitu nákladů a výkon svých pneumatických zařízení.​

Stáhnout!​

6. jaké jsou výhody piezoelektrické technologie v regulaci hmotnostního průtoku a proč Festo dává této technologii přednost?

Werner Alber: Piezoelektrická technologie poskytuje ve srovnání s běžnými elektromagnetickými ventily v regulátorech hmotnostního průtoku rozhodující výhody. Reguluje s vysokou přesností, energeticky úsporněa téměř bez opotřebování. Piezoventily obsahují keramický ohýbací prvek "bender", který se při přivedení napětí prohýbá, a tím ventil otevírá nebo zavírá. Jednou z hlavních výhod je výjimečně malá spotřeba energie: Jakmile je ventil v potřebné poloze, piezoelektrickýbender nevyžaduje prakticky žádnou energii a neteče do něj žádný přídržný proud. Nejenže klesá spotřeba energie, ale také je omezen nežádoucí vznik tepla v prostředí s regulovanou teplotou.

Piezoventily navíc pracují zcela tiše, neboť nevyžadují žádné cívky ani mechanické spínání. Výhody vyniknou zejména v prostředí, kde je hluk rušivým prvkem. Vysoká přesnost regulace a rychlá odezva vedou k citlivé a plynulé regulaci hmotnostního průtoku. Regulátory hmotnostního průtoku s piezoventily lze díky jejich kompaktní konstrukci integrovat velmi prostorově úsporně – jsou ideální pro mobilní zařízení nebo aplikace s nedostatkem místa. Vykazují velmi dlouhou životnost, protože neobsahují téměř žádné pohyblivé části a prakticky se neopotřebovávají.

7. jakou roli hrají regulátory hmotnostního průtoku v průmyslu a v jakých odvětvích se používají?

Werner Alber: Regulace hmotnostního průtoku s piezoelektrickou technologií se vyznačuje tím, že se neopotřebovává, je bezhlučná a energeticky úsporná, takže je vhodná zejména pro aplikace, kde je rozhodující teplotní stabilita, jemná regulace a dlouhá životnost.

MFC hrají klíčovou roli zejména při výrobě polovodičů. Aby bylo možné vyrábět bezchybné mikročipy, musí se procesní plyny, jako jsou leptací, nosné nebo ochranné plyny, regulovat s mimořádnou přesností, . I nejmenší odchylky v proudění plynů mohou vést k defektům na křemíkových plátcích. Hmotnostní regulace průtoku přesně reguluje přívod ochranných a nosných plynů do procesních komor a plnicích portů, aby se minimalizovala kontaminace a zajistily konstantní procesní podmínky.

Další klíčovou oblastí je zdravotnická a laboratorní technika. Ve ventilátorech nebo anesteziologických přístrojích řídí regulátory hmotnostního průtoku přesné směšovací poměry kyslíku a dalších plynů. V analytických laboratorních přístrojích, jako jsou plynové chromatografy nebo hmotnostní spektrometry, zajišťují opakovatelný průtok plynů pro velmi přesná měření.

8. jaké inovace a trendy vidíte v současné době v oblasti regulace hmotnostního průtoku?

Werner Alber: Regulace hmotnostního průtoku se vyvíjí směrem k digitalizaci, miniaturizaci a energeticky úsporné automatizaci. Pokrok v technologii regulátorů hmotnostního průtoku lze spatřovat v tom, že k tepelným metodám měření přibyla rychlejší metoda rozdílu tlaků, která napomáhá dynamické regulaci.

Další inovační impulz lze pozorovat v oblasti miniaturizace a nových technologií čidel. Technologie MEMS a CMOS daly vzniknout velmi přesným čidlům s malou spotřebou energie, řídicí jednotky jsou kompaktnější a účinnější. Celkově jsou regulace hmotnostního průtoku stále přesnější, síťově propojené a přizpůsobivější. Spotřebovávají méně energie a lze je efektivněji integrovat do moderních automatizovaných zařízení. Významně přispívají k digitalizaci pneumatiky.

9. jaká doporučení máte pro společnosti, které chtějí zavést inteligentní koncepce regulace hmotnostního průtoku nebo automatizaci?

Werner Alber: Klíčem k efektivní regulaci hmotnostního průtoku je přesnost, energetická účinnost a hladká integrace. Společnosti by si měly včas ověřit, jakou přesnost a dobu odezvy jejich technologie vyžadují. Klíčovým přístupem k optimalizaci je použití energeticky účinných akčních členů.

Piezoelektrická technologie výrazně snižuje spotřebu energie, eliminuje vznik tepla a umožňuje přesnou regulaci bez opotřebování. Společnosti by také měly využívat inteligentní diagnostické funkce, zjednoduší si plánování údržby a stabilizují procesy.

V dalším kroku se doporučuje systém analyzovat: Kde dochází ke ztrátám? Které součásti pracují neefektivně? Cílené poradenství nebo zkušební provoz s moderními regulátory hmotnostního průtoku poskytnou rychle informace o možnostech optimalizace. Digitální, modulární odstupňovaná řešení dlouhodobě zvyšují efektivitu, spolehlivost procesů a přizpůsobivost.

Rádi bychom poděkovali Werneru Alberovi za informativní rozhovor a hluboký vhled do světa regulace hmotnostního průtoku. Jeho odborné znalosti ukázaly, jak mohou přesná regulace, digitální sítě a piezoelektrické technologie zvýšit efektivitu a spolehlivost procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Společnosti, které dávají moderní regulaci hmotnostního průtoku přednost, těží z lepší přesnosti, efektivnějšího využití energie a optimalizované spolehlivosti procesů – rozhodujících faktorů pro automatizaci, která má budoucnost.