Jak ventilové terminály spojují řízení a aplikaci

Ve vodíkových aplikacích mají ventily zásadní význam pro řízení pneumatických procesů – zejména tzv. pilotní ventily, které prostřednictvím řídicího tlaku vzduchu ovládají další komponenty, jako jsou procesní ventily nebo ventily s různými médii. Pilotními ventily samotnýmivodík neprochází, ale jsou součástí nadřazené řídicí architektury.

Ventilový terminál je kombinací několika takových jednotlivých ventilů, které jsou společně umístěny na nosné desce nebo v tělese. Namísto zapojování a připojování každého ventilu zvlášť jsou všechna ovládací a napájecí vedení spojena dohromady. Moderní ventilové terminály mají také integrované bezpečnostní funkce a digitální diagnostická rozhraní – ideální pro použití v komplexních vodíkových systémech. Řízení je jednodušší, ale také je dán základ pro prediktivní údržbu a vyšší provozní spolehlivost – což je rozhodující výhoda pro použití v komplexních vodíkových systémech.

Jakou konstrukci ventilů zvolit pro automatizaci s vodíkem?​

Automatizace s vodíkem začíná výběrem správných ventilů. Příručka porovnává jednotlivé pilotní ventily s ventilovými terminály a pomůže Vám rozhodnout, co bude bezpečnější, efektivnější a pomůže Vám růst. Podívejte se detailně:​

  • Přehled hlavních rozdílů​
  • Co Vám v budoucnosti pomůže s Vašimi cíli v oblasti modularity?
Získejte už dnes zdarma bílou knihu

Modulární ventilové terminály jako odpověď na výzvy spojené s H₂

Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem klade vodík zvláštní nároky na všechny součásti zařízení – včetně pneumatického řízení, které má na proces nepřímý vliv. Standardní řešení rychle dosahují svých limitů v oblastech s nebezpečím výbuchu nebo se zvláštními požadavky na funkční bezpečnost. Pilotní ventily s certifikací EX nebo SIL v modulárních ventilových terminálech splňují požadavky – například při řízení vodíkových ventilů nebo pohonů v procesu. Zajišťují spolehlivý a předpisům vyhovující provoz elektrolyzérů, zásobníků H₂ a čerpacích stanic – a zároveň zvyšují účinnost a disponibilitu zařízení.

Úspora místa, rychlejší reakce – díky správné integraci

Volba architektury ventilu ovlivňuje nejen bezpečnost, ale také prostorové nároky a přizpůsobivost celého zařízení, ať už je centrálně v rozvaděči, nebo decentrálně v místě aplikace. Ventilové terminály mohou být buď integrovány jako kompaktní jednotka do rozvaděče, nebo umístěny v bezprostřední blízkosti spotřebičů. Centrálně instalovaná řešení usnadňují údržbu a chrání před vlivy prostředí, zatímco decentralizované instalace umožňují kratší kabelové trasy, rychlejší reakční dobu a preciznější zabezpečení zón. Ventilové terminály se stávají klíčovým článkem mezi řídicí úrovní a procesem.

Hlubší pohled na body, které hovoří ve prospěch centralizovaných nebo decentralizovaných koncepcí řízení, můžete získat v tomto článku na blogu.

Proč se rozhodnutí ve prospěch ventilových terminálů vyplatí

Automatizace vodíku se rychle rozvíjí – a ti, kteří dnes nastaví správný směr, budou mít zítra výhodu. Zajistěte se pomocí modulárních ventilových terminálů:

  • více prostoru pro inovace, rozšiřování a udržitelný růst
  • maximální bezpečnost a transparentnost během provozu
  • optimalizované procesy od plánování po údržbu
  • vysoká přizpůsobivost při volbě mezi centralizovanou a decentralizovanou integrací

Ať už se jedná o nové projekty nebo modernizaci stávajících zařízení – výběr správné řídicí architektury je klíčem k bezpečné a hospodárné budoucnosti. Nyní je čas položit základ dlouhodobého úspěchu.