FOUP poskytují uzavřené prostředí pro přepravu a skladování waferů mezi výrobními kroky. Proplachování N₂ pomáhá udržovat požadovanou ochrannou atmosféru uvnitř FOUP a omezuje expozici atmosférickému kyslíku a kontaminaci ze vzduchu.

Výzvou není pouze snížení průtoku dusíku. Průtok musí odpovídat požadavkům procesu proplachování a zároveň je třeba zabránit zbytečné spotřebě.

Přesné řízení průtoku a tlaku dusíku je tedy zásadní, aby bylo zajištěno, že dodávka může spolehlivě reagovat na měnící se podmínky procesu.

Piezolektrické ohýbače převádějí elektrické napětí na přesný mechanický pohyb. To umožňuje nepřetržitou a přesnou regulaci tlaku nebo průtoku při velmi nízké spotřebě elektrické energie.

Proporcionální redukční ventil VEAD a řízení průtoku VEFC využívají tento princip k regulaci inertních plynů, jako je dusík. Díky přesné regulaci, rychlé reakci a nízké tvorbě částic jsou vhodné pro citlivé aplikace v polovodičovém průmyslu.

Konstantní nebo vysoký průtok často dodává více dusíku, než je skutečně potřeba. Piezo řízení přizpůsobuje průtok N₂ přesněji tomu, co je v procesu skutečně potřeba.

V ukázkovém výpočtu společnosti Festo regulovaný průtok snížil rychlost čištění z 20 na 5 SLPM na FOUP, což odpovídá snížení až o 75 %. Skutečné úspory závisí na požadavcích procesu a provozních podmínkách.

Piezoelektrické řízení tlaku nebo řízení průtoku může být obzvláště užitečné, když aplikace vyžaduje:

  • přesné řízení dusíku pro udržení specifické ochranné atmosféry
  • dynamické nastavení průtoku nebo tlaku podle změn v požadavcích procesu
  • nízkou produkci částic v citlivých výrobních prostředích
  • nízkou spotřebu elektrické energie pro efektivní regulaci plynu

Proplachování OUP je součástí širšího prostředí výroby polovodičů. Příslušné požadavky na automatizaci závisejí na zařízení a oblasti procesu.

Pro aplikace zahrnující depozici, leptání, iontovou implantaci a související zařízení pro zpracování waferů se zaměřte na vysokovakuové procesy ve výrobě polovodičů.

Pro čištění FOUP a další aplikace čištění dusíkem ve vzdušných procesních prostředích prozkoumejte vzdušné procesy ve výrobě polovodičů.