Ideální pro vývojáře: jak začít s dávkováním

Ideální pro vývojáře: jak začít s dávkováním

Jednoduše rychleji k novým aplikacím dávkování

Tlakem řízené dávkování se používá všude tam, kde je důležitá přesnost, výkon a spolehlivost. Vývojářům v oblasti automatizace laboratoří nabízíme sadu pro dávkování kapalin. První nastavení nové dávkovací aplikace je hladké a rychlé.

Perfektní pro testování, přesné při dávkování

Sada Vám umožní dobře poznat všestrannost tlakem řízeného dávkování. Sada je především určena pro vyhodnocení a vývojové testy v laboratoři – jako začátek pro budoucí využití v sériových strojích pro laboratorní automatizaci.

Přesné dávkování kapalin řízené tlakem je ideální pro diagnostiku in-vitro (IVD), velmi výkonný screening a obecné úlohy v oblasti biologického výzkumu. S výhodou lze použít také pro velké množství průmyslových aplikací souvisejících s mikrodávkováním.

Startovací sada obsahuje rychlou dávkovací hlavu VTOE, dynamický proporcionální regulátor tlaku VEAB a všechny potřebné komponenty pro bezprostřední spuštění zkoušek.

Jednoduchý princip, široký rozsah

Tlak v nádobě nad hladinou kapaliny se mění prostřednictvím regulátoru tlaku. Zvýšení tlaku v nádobce se současným otevřením dávkovacího ventilu spustí průtok kapaliny tryskou. Množství lze nastavit s výjimečnou přesností kombinací přetlaku v nádobě a doby otevření ventilu.

Dávky se snadno přizpůsobí požadovanému objemu – od nl do ml. Lineární charakteristiky veličin - tlaku a doby otevření - znamená, že se snadno určují potřebné změny. Přímo k nádobě je připojen bezpečnostní ventil, který brání jejímu přetížení tlakem vzduchu.

Jednoduché a přesné nastavení dávkovaného množství díky lineární charakteristice

Jednoduché a přesné nastavení dávkovaného množství díky lineární charakteristice

Je důležité udržovat konstantní tlak na ventilu. Kolísání tlaku má přímý vliv na dávkovaný objem. Pro přesnou a dynamickou regulaci se používají proporcionální regulátory - redukční ventily VEAB. Požadovanou hodnotu dokážou nastavit a udržet s opakovatelnou přesností 0,4 %.

 Přehled prvků sady

Přehled nejdůležitějších prvků sady. Napájení stlačeným vzduchem není součástí dodávky.

Téměř vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Sada obsahuje všechny základní díly pro uvedení tlakem řízeného dávkování do provozu. Stačí zajistit přívod stlačeného vzduchu, zdroj signálu pro spouštění ventilu a elektrické napájení 24 V, a můžete začít.

Obsah:

  • Návod k použití
  • VTOE 1-1, dávkovací hlava z polykarbonátu
  • VEAB, proporcionální regulátor tlaku, piezo
  • rozdělovač s bezpečnostním ventilem
  • NEBU, kabel pro VEAB
  • hadice PFAN s průměrem 3 mm, chemicky odolná
  • šroubení, upínací kroužek ¼-28 a šroubení s nástrčnou koncovkou QSM
  • láhev Schott Duran GL45 1L
  • uzávěr na láhev GL45

května 2020

Přehled