Homepage
Časopis
Průmysl 4.0
Pomáháme tvořit trendy Průmyslu 4.0. V technologické továrně v Scharnhausenu je již mnoho aspektů Průmyslu 4.0 realitou a v naší vlastní výukové továrně se zaměstnanci zítřka připravují na digitalizovanou výrobu.
Praxe
Kuchyňské umění
To, že se společnost Nobilia stala největším výrobcem kuchyní v Evropě, není náhoda. Základ jejího receptu na úspěch: efektivní výroba kuchyňských linek na vysoce automatizovaných montážních zařízeních. Mnoho z nich pochází od společnosti Hüttenhölscher, která s výrobky Festo pro automatizaci - vybavenými rozhraním IO-Link - zvyšuje přizpůsobivost a disponibilitu.
Inovace
Očima budoucnosti
Ti, kdo nosí brýle, vidí lépe. A kdo nosí brýle s rozšířenou realitou, vidí více. Nové vizuální pomůcky obohacují prostředí informacemi poskytovanými počítačem. Technologie s Augmented Reality (AR) - rozšířená realita - umožňují nový pohled do každodenního života a pracovního světa budoucnosti.
Vykročte z řady
Úspora času až 70 % a o 50 % nižší jednotkové náklady - to hlásí mnoho uživatelů frézovacích a soustružnických center značky Stama. Důvodem je vysoká přizpůsobivost strojů, jejichž seřizovací časy jsou prakticky zanedbatelné. Svou roli v úspěchu má integrované automatizační řešení Festo pro vkládání a vykládání výrobků, stejně jako výměna nástrojů v přídavném zásobníku.
Pohled do zákulisí
Učebny v továrně
Vzdělání, znalosti a individuální učení jsou nezbytnou součástí podnikové kultury společnosti Festo. Výuková technologická továrna v Scharnhausenu je integrována přímo do výroby a tím překlenuje propast mezi praktickým učením na pracovišti a teoretickým učením ve školicím středisku. Kreativní koutky také vytvářejí prostor pro kooperativní technologie a vývoj výrobků.
10 na 40 variant
Ať už jde o sériovost výroby od jednoho kusu nebo 2,5 milionu ročně: nová technologická továrna Festo v Scharnhausenu ukazuje, jak jdou ruku v ruce přizpůsobivost a rychlost Průmysl 4.0 je zaveden tak, jak je to jen možné. Souhrou ruční výroby a modulárních montážních linek se dociluje počet variant výroků až 10 na 40.