Autonomní generování tlaku a podtlaku

Každý, kdo navrhuje zařízení na stlačený vzduch pro kapaliny, musí vždy počítat s vnějším zdrojem stlačeného vzduchu. Manipulace s kapalinami obvykle vyžaduje nepřetržitá přívod vzduchu. Nejběžnějším napájením je nástěnná přípojka, přizpůsobivost zařízení je ovšem omezena. Pokud je nutné doplnit rozvod stlačeného vzduchu, rostou náklady.

Vyvinuli jsme modul pro generování tlaku a podtlaku, který přívod stlačeného vzduchu vnějšími rozvody zcela nahradí. Kompaktní modul je nedílnou součástí manipulace s kapalinami. Generátor vytváří zásobu vzduchu s určitým tlakem a podtlakem. Při poklesu hodnot pod stanovenou mez se kompresor/vývěva spustí a nedovolí nepřípustné výkyvy.. Samočinná regulace je řízena sestavou různých čidel, čerpadla a rozdělovače.