Festo nabízí kompletní systém

Dávkovací hlavy VTOE byly prvním kompletním modulárním celkem vyvinutým společností Festo pro rychlé a přesné dávkování nejmenšího množství kapalin. Tvoří základ kompletních systémů pro manipulaci s kapalinami, včetně kinematiky. Dávkování využívá princip „tlak nad hladinou kapaliny“ („pressure-over-liquid“).

Pomocí proporcionálního redukčního ventilu – jako jsou např. ventily VEAB – se v naplněném zásobníku vytváří přetlak. Kapalina proudí dalším vedením do dávkovací hlavy nebo do ventilu s oddělením média. Otevíráním a zavíráním ventilu – např. VYKA nebo VYKB – se pak dávkuje přes speciální fluidní šroubení s nástrčnou koncovkou – NLFA – s dávkovací jehlou – VAVN. Pomocí tlaku a doby otevření ventilu lze regulovat, kolik tekutiny chcete dávkovat. Pomocí řídicího modulu VAEM pro ventily lze například snadno nastavit velmi přesnou dobu otevření. Způsob plnění spolu s vhodným manipulačním systémem dávkuje na mikrotitrační destičky přesná množství v nejkratším možném čase, například v laboratorní automatizaci.

Nové možnosti aplikací

Elektromagnetické ventily VYKA a VYKB a také pneumatické ventily VZDB, vše oddělené od média, otevírají zcela nové aplikační možnosti nad rámec laboratorní automatizace. Patří sem například přidávání příchutí do potravin nebo dávkování tiskařských barev v polygrafickém průmyslu, čištění kravských struků, kontrolu tekutin v zubařských křeslech nebo naočkování vajec během inkubačního procesu.

Inovativní řešení dávkování a další

Moduly VAEM pro řízení ventilů jsou dalším výrobkem LifeTech, který poskytuje prostor pro mnoho různých aplikací. Dokáže spínat nejrůznější elektromagnetické ventily a umožňuje snadnou parametrizaci všech hodnot včetně snižování přídržného proudu. Můžete si snadno nakonfigurovat vlastní dávkování – od jednokanálových až po dvanáctikanálové dávkovací hlavy včetně modulů VAEM pro přesné řízení ventilů.

Účinná pipetace

Vývojový tým LifeTech v Bostonu v USA vyvinul novou dávkovací hlavu VTOI, která dokáže dávkovat z jednoho vstupu na osm výstupů. VTOI lze použít také pro pipetaci, tj. nabírání tekutiny z libovolného zdroje a dávkování na jiné místo. Vše dohromady významně přispívá k dalšímu zrychlení nejčastějších postupů v laboratorní automatizaci. Tým v Bostonu také pracuje na celém systému pipet a na lokálním vytváření potřebného tlaku a podtlaku. Festo otevírá výrobcům stále více možností a nových perspektiv, jak ještě více zefektivnit přesnou manipulaci s kapalinami.

Dávkovací hlava VTOE: hotový celek připravený k instalaci

VTOE

  • konfigurovatelné dávkovací celky obsahují desky s kanálky, dávkovací ventily s oddělením média a trysky
  • vysoká přesnost
  • typický variační koeficient (CV): < 1 % při 10 až 1000 μl
  • dávkovací ventily s oddělením média pro citlivé a agresivní kapaliny
  • dobré možnosti proplachu a malý vnitřní objem

Odkaz na obchod online

Dávkovací hlavy VTOI: výjimečná přesnost

Dávkovací hlavy VTOI

  • pro dávkování kapaliny do 8 paralelních kanálů
  • rozteč 9 mm je ideální pro mikrotitrační destičky
  • jednoduchá konstrukce s možností uspořádání do baterie pro větší výkon
  • kompletní celek jen s několika málo komponenty

Více informací o výrobku (PDF)

Modul VAEM pro ovládání ventilů: jednoduché řízení s omezením přídržného proudu

Moduly VAEM pro ovládání ventilů

  • velmi rychlé ovládání ventilů s časovým rozlišením 0,2 ms
  • digitální rozhraní (RS232 a Ethernet) pro konfiguraci a ovládání ventilů
  • snadné nastavení kalibračního faktoru mezi jednotlivými kanály (doby otevření na ventil)
  • spouštěcí vstup 24 V pro ovládání ventilů
  • grafické rozhraní pro uživatele (GUI) pro jednoduché ovládání a přehlednou vizualizaci

Odkaz na obchod online

Ventily: s oddělením média, pro agresivní kapaliny

Ventily

Ventily s oddělením média VYKA/VYKB/VZDB: kompaktní a velmi přesné

  • materiály v souladu s FDA
  • vyvinuto podle ISO 13485
  • spolehlivé oddělení od média

− pro agresivní kapaliny

- velmi snadné čištění

  • přizpůsobivé použití funkcí 3/2 a 2/2 (NC/NO)
  • různé jmenovité světlosti pro dávkování, nasávání a aplikace s nepřetržitým průtokem
  • různé jmenovité světlosti pro dávkování, nasávání a aplikace s nepřetržitým průtokem

Více informací o výrobku (PDF)

Fluidní šroubení a dávkovací jehly: materiály uvedené v seznamu FDA

NLFA_VAVN

Fluidní šroubení s nástrčnou koncovkou NLFA a dávkovací jehla VAVN: snadná montáž

  • šroubení pro kapalná média, obzvlášť vhodná pro laboratorní aplikace
  • pět variant šroubení pro velké množství hadic
  • deset variant s volitelným osazením (fazetou) a zkosením
  • vhodné pro agresivní kapaliny
  • materiály v souladu s FDA
  • lze snadno proplachovat díky připojení bez mrtvého prostoru

Více informací o výrobku (PDF)