Výrobní návrh zařízení lab-on-a-chip

Výrobní návrh zařízení lab-on-a-chip

Společně rychleji na trh

Trh s mobilní diagnostikou in-vitro. Rychlé a spolehlivé testy v místě péče jsou požadovány stále více. S Festo jako partnerem mohou vědci, univerzity, start-upy a etablovaní výrobci uvést své systémy lab-on-a-chip rychleji na trh a okamžitě zahájit sériovou výrobu. Klíčem je spolupráce při vývoji modulární konstrukce s předem otestovanými subsystémy připravenými k instalaci.

Jednoduchý systém pro spolehlivá řešení

Modulární systém Festo obsahuje osvědčené komponenty: patří k nim např. miniaturní válce pro pohony do malého prostoru, miniaturní ventily pro ovládání hustě zaplněných kanálů a miniaturní čidla pro sledování tlaku nebo polohy lab-on-a-chip.

Navrhneme vhodný blok s ventily v souladu s rozložením Vašeho mikrofluidního čipu a vybereme moduly, které nejlépe vyhovují Vašim specifikacím. Komponenty na ventilových blocích integrujeme tak, aby mohly být membrány na mikrofluidních čipech řízeny co nejdokonaleji. Chemikálie jsou dopravovány ze zásobníků do reakčních komor ve správném pořadí – pro spolehlivé a opakovatelné postupy.

Subsystém připravený k instalaci: Pístnice aktivují membrány mikrofluidního čipu.

Pokud jde o konstrukci, využíváme vybavení nejen elektrické, ale také pneumatické. Velmi kompaktní komponenty pracují mimořádně spolehlivě s minimálním vlastním ohřevem. Použité chemikálie jsou často citlivé na teplo, minimální ohřev je velikou výhodou. Minimalizují se nároky na chlazení a jeho potřeba často zcela odpadá. Díky integrovanému vytváření tlaku a podtlaku nepotřebujete žádný vnější zdroj stlačeného vzduchu.

Procesy v zařízení Festo se snadno řídí, nároky na software jsou minimální. Nemusíte používat „software neznámého původu“. Ušetříte si další kontroly a předejdete možným rizikům.

Přímo do sériové výroby se společnou konstrukcí

Odborníci Festo Vám pomohou již od nejranější fáze projektu. Podle definovaného postupu – testu – navrhnou vhodný blok s ventily a vyberou ze stavebnice moduly, které nejlépe splňují specifikace. Snadno lze využít základní prvky, což jsou malé jednotky, které obsahují dva nebo více komponentů a jsou přizpůsobeny např. požadavkům na prostor nebo průtok.

Velmi rychle vytvoříme vzorky, které můžete použít k automatizaci a ušetřit časově náročné a nákladné optimalizační cykly. Vzorové struktury jsou hotové a předem otestované subsystémy připravené k instalaci. Po ověření koncepce lze okamžitě zahájit sériovou výrobu.

Dokonce i bez výroby vlastních vzorů nebo ručních testů pro celek připravený k sériové výrobě.

Dokonce i bez výroby vlastních vzorů nebo ručních testů pro celek připravený k sériové výrobě.

Osvědčené, certifikované a spolehlivě dodané

Společně vyvinutá řešení obsahuje standardní komponenty, které Festo jako přední světový dodavatel automatizační techniky může dodat ve velkém množství a v co nejkratším čase. Řízení kvality společnosti Festo je certifikováno podle normy ISO 13485. Systémy a komponenty jsou velmi spolehlivé díky průmyslovému standardu a osvědčily se v průmyslové automatizaci. Současně byly do vývoje začleněny specifikace IVDR (In-Vitro-Diagnostic Device Regulation).

Společně s Festo je sériová výroba nového systému lab-on-a-chip nejen nejrychleji připravena, ale je také ekonomická a s jistým výsledkem.

Příklad hotového subsystému Festo připraveného k instalaci

Příklad hotového subsystému Festo připraveného k instalaci
  • Miniaturní ventily VOVK: výjimečně malé se šířkou pouhých 6 mm
  • Bloky ventilů a desky s kanály: modulární princip na zakázku
  • Bezdotykové spínače SMT: prostorově optimalizované a spolehlivé
  • Píst pro kompaktní válce AEN: silný a robustní
  • Šroubení s nástrčnými koncovkami QS a hadice: vše od jediného dodavatele

srpna 2021

Přehled