Homepage
O firmě Festo
Blog
Automobilový průmysl
Automobilový průmysl je různorodý. Můžete od nás získat přizpůsobivá a integrovaná řešení s pneumatickými či elektrickými pohony nebo kombinací obojího. Pro výrobce automobilů i pro jejich dodavatele. Existuje mnoho příkladů.
Inovace
Jak automobilový průmysl vyrábí regionálně
Automobilový průmysl prochází přerodem. Nové technologie, jako je elektromobilita a vodíkový pohon, určují podobu odvětví, zatímco globální krize, rostoucí požadavky na udržitelnost a složitost globálních dodavatelských řetězců vytvářejí nové výzvy. Jedním ze slibných přístupů, jak těmto změnám čelit, je princip „local for local“.
Jak prvky End-of-Arm zlepšují OEE
Maximální efektivita, špičková kvalita a co největší přizpůsobivost – to jsou tři největší výzvy v automobilovém průmyslu. Klíčovou roli hrají prvky End-of-Arm (EOAT), které jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům moderních výrobních zařízení v karosárnách a lisovnách.
Úspěšné projektování výroby bateriových článků
Výroba bateriových článků hraje klíčovou roli ve vývoji moderních řešení pro ukládání energie, zejména pro elektromobily. Vzhledem k rostoucí poptávce po účinných a ekologických bateriích nabízí tento trh obrovský potenciál. V následujícím rozhovoru Jochen Luik, manažer globálního průmyslového segmentu elektroniky ve společnosti Festo, poskytuje pohled na nejdůležitější aspekty a výzvy při výrobě bateriových článků.
Praxe
Vyrábět dvacetkrát více
Cílem chorvatské společnosti na autokosmetiku Alfa Car bylo zvýšit výrobu dvacetkrát. Proto byl v novém výrobním závodu automatizován celý výrobní cyklus. Festo dodalo kompletní řešení pro více než 200 procesních ventilů - včetně projektového řízení.
Výroba v předjížděcím pruhu
Se stupněm automatizace 95 procent je karosárna Scania ve švédském Oskarshamnu jedním z nejmodernějších závodů na výrobu vozidel na světě. S maximální individualizací: na konci montážní linky nejsou žádné dvě kabiny řidiče kamionu stejné. Je to již Průmysl 4.0? Výrobky Festo pro automatizaci jsou pro to dobrým základem.
LED it be
Rakouský výrobce Vescon vyvinul zařízení pro výrobu moderních automobilových světlometů LED pro závod známého automobilového dodavatele na Slovensku. Důraz byl kladen na efektivní manipulaci, správné zpracování časově náročných výrobních kroků a nepřetržitou sledovatelnost. Také v týmu: specialisté z Technic and Application Center společnosti Festo, kteří se postarali o manipulaci připravenou k instalaci.
Tempo při testech baterií
Elektrická vozidla jsou trendem. Rozhodujícím faktorem úspěchu jsou výkonné a cenově příznivé baterie. Pilotní projekt AMPLiFII ve společnosti WMG představuje ve Velké Británii základní kámen nové generace trakčních baterií. Podílí se na něm: inovativní automatizační technika společnosti Horizon Instruments a řešení „pick and place“ společnosti Festo.
Držet stopu
Sbíhavost a odklon náprav značně určují jízdní vlastnosti vozidla. Při výrobě automobilů se muselo obojí pracně ručně nastavovat. Současná generace strojů od AuE Kassel GmbH nastaví sbíhavost a odklon zcela automaticky za méně než 60 sekund. Komponenty Festo zaručují přesnost a rychlost.
Přesně do cíle
Výroba čidel pro automobilový průmysl vyžaduje stále náročnější řešení. Nová koncepce strojů IPTE Factory Automation umožňuje rychlé a spolehlivé pájení plošných spojů v tělese z plastu. Hotový kompletní manipulátor Festo připravený k přímé instalaci umožňuje dobu taktu kratší než tři sekundy - navzdory pohybující se hmotnosti více než 60 kg.
Bod za bodem
Řešení na zakázku pro společnost Volvo ve Švédsku ukazuje, jak je bodové svařování stále rychlejší a bezpečnější. Přísady k tomuto švédskému receptu: technika elektrických pohonů a kamer od společnosti Festo připojené k automatizační platformě CPX. To znamená: větší bezpečnost pro plechové části karoserie Volvo i pro obsluhu zařízení.
Volnost pro světlomety
Pokud je v materiálu odstraněno pnutí, výrobek drží tvar. Temperování je osvědčenou metodou pro vnitřní harmonizaci materiálů. Moderní tepelné systémy, jako jsou ty od společnosti CeraCon GmbH, přesouvají komponenty tepelnými tunely na několika úrovních, aby ušetřily místo. V novém zařízení optimalizují bezpečnostní a pohonné systémy Festo odstranění pnutí světlometů automobilů temperováním.