Tlak pro mnoho funkcí

Široké možnosti uplatnění přesné práce s tlakem se nabízejí v oblasti povrchové úpravy. Regulovaný přítlak s Controlled Pneumatics zajišťuje například naprosto rovnoměrné zpracování výrobků, i když mají složitý tvar. Spektrum možností Controlled Pneumatics sahá až k bezpečnému leštění velmi citlivých plátků (výroba polovodičů). Regulovaný tlak je také ideální pro dávkování: s přetlakem nad hladinou kapaliny v zásobníku „Pressure over liquid“ lze s naprostou přesností dávkovat látky jako například disperzní barvy nebo lepidla.

Průtok? Přesně dávkováno!

I průtok lze velmi přesně řídit pomocí řízené pneumatiky. Vyplatí se to všude, kde se ve velkém například používají drahé plyny. Příkladem toho je prevence oxidace přesnou regulací dusíku. Spotřebuje se přesně takové množství plynu, které je nezbytné – zabrání se ztrátám.

Profil pohybu optimalizuje proces

Profily pohybu pneumatiky lze pomocí Controlled Pneumatics vytvořit velmi snadno. Například s rychle se opakujícím vyjížděním pístu válce, zastavováním v mezilehlých polohách a jemným zastavením v koncové poloze bez otřesů. Pro zpětný zdvih se používá menší tlak. Jde jen o příklad, úlohy z praxe jsou různé. Profil pohybu pomáhá zmenšit spotřebu stlačeného vzduchu – v některých případech až o 70 %.

Prostě dobrá regulace – technologie

Pro úspěšnou realizaci takových úkolů vyžaduje Controlled Pneumatics souhru několika technologií: piezotechnologie ve ventilech a ventilových terminálech, čidel, řízení a výkonných regulačních algoritmů.​​

Neodmyslitelným základem jsou proporcionální ventily jako VEAB, VPPI nebo Motion Terminal VTEM. Malý VEAB například bleskově reaguje na odchylky v pohybu vyrovnávacích válců ("tanečník"). Udržuje stálé napětí příze high-tech při navíjení. Významně pomáhá rychlost a přesnost integrované piezo technologie. ​​

Proporcionální ventily VPPI s pohyblivou cívkou nebo VTEM Motion Terminal s piezo technologií pro pilotní řízení jsou vhodné například při navíjení fólie nebo papíru. S Motion Terminal se to děje prostřednictvím integrovaných softwarových funkcí nazývaných Motion Apps.

Integrovaná čidla snímají a zpracovávají údaje. Díky výkonné komunikační technice jsou pak k dispozici nadřazenému řízení pro parametrizaci a vyhodnocení. Zadané parametry lze regulovat téměř v reálném čase, což výrazně zvyšuje spolehlivost výroby.

​​Kromě hardwaru jsou jedním z ústředních bodů pro řízenou pneumatiku výkonné regulační algoritmy, které lze optimalizovat podle příslušných požadavků. Aby hardware od Controlled Pneumatics vzájemně optimálně spolupracoval, jsou naši odborníci v neustálém kontaktu. Mohou tak zohlednit speciální požadavky každého automatizačního řešení. Jedině tak dosáhnete optimálních výsledků.