Vodík bude hrát klíčovou roli v budoucí energetice a při dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví. Výroba a využití vodíku přináší některé výzvy. Pro Vás jako výrobce jsou ústředním bodem zájmu efektivita nákladů a současné zvýšení výroby. Jedině tak lze zajistit nepřetržité zásobování vodíkem. Při přípravě výroby a tvorbě infrastruktury musíte vzít v úvahu také mnoho požadavků na bezpečnost. V závislosti na druhu a charakteru Vaší výroby přichází v úvahu centrální a/nebo decentralizované koncepce automatizace. Nabízíme Vám spolupráci, abychom společně stanovili optimální uspořádání výroby a využití vodíku. Často pomáhá hybridní strategický přístup, který specificky kombinuje oba přístupy podle principu nejlepší účinnosti.

Pomůžeme Vám v celém řetězci tvorby hodnot

Naši specialisté mají vynikající know-how v automatizaci různých průmyslových odvětví, jako je chemie, ocelářství nebo třeba výroba cement – a také v oblasti výroby plynů.

Využijte naši odbornost! S automatizací výroby, infrastruktury a využití vodíku Vám pomůžeme v celém řetězci tvorby hodnot. Se samostatnými komponenty, hotovými rozvaděči nebo mnoha službami.

Výroba vodíku elektrolýzou

Zorganizujte výrobu vodíku bezpečně – pomůžeme Vám.


Ať se jedná o centrální řízení, například velkých chemických zařízení, nebo o decentralizovanou automatizaci v modulárních systémech: můžete si být jisti, že známe požadavky EX zón a v našich řešeních zohledňujeme aspekty funkční bezpečnosti.

Podle Vašich individuálních potřeb pro bezpečnostní aplikace a posouzení podle IEC 61508 (SIL) nabízíme jak jednotlivé komponenty, tak hotové rozvaděče.