Výroba vodíku a zacházení s vysokým napětím vyžadují nejen technické know-how, ale také silné povědomí o nutnosti dodržovat bezpečnostní zásady. Náročná je také struktura systémů, které musí pracovat bezpečně a spolehlivě v různém prostředí. Zásadním faktorem je pro Vás funkční bezpečnost, která zajišťuje výkon a spolehlivost inovativní technologie a zároveň minimalizuje rizika. Správné koncepce architektury, přizpůsobené požadavkům zařízení, a vhodná řešení, například v oblasti rozvaděčů, hrají v bezpečnosti systému hlavní roli. Vaše zařízení musí bezpečně pracovat i v případě nesprávné funkce nebo poruch. Významně k tomu přispívá portfolio splňující centrální standardy a certifikace SIL.

Dopad na průmysl a životní prostředí

Bezpečný a efektivní provoz elektrolyzérů má také pozitivní dopad na životní prostředí. Tím, že se vyhnete nehodám, jako je nekontrolovaný únik vodíku, minimalizujete škody na životním prostředí – a zároveň zvýšíte svůj výnos. Špatný stav zařízení je obvykle doprovázen zvýšenou spotřebou energie; prostoje ve výrobě zvyšují náklady. Dlouhodobé bezchybné používání elektrolyzérů přispívá k hospodárnému využívání zdrojů.


Investice do udržitelnosti

Komplexní pochopení a pečlivé zavádění funkční bezpečnosti je proto zásadní. Průběžné vyhodnocování a přizpůsobování bezpečnostních opatření, pravidelné školení provozního personálu a neustálé sledování technických systémů a podmínek prostředí vede k úspěchu. Jsme Vaším partnerem v tomto dynamickém procesu funkční bezpečnosti. S aktivním a vědomým přístupem se Vy i my společně postavíme výzvám moderního průmyslu a plně využijeme potenciál technologie elektrolýzy.

Výsledek

Význam funkční bezpečnosti ve světě elektrolyzérů nelze dostatečně zdůraznit. Je to základ, na kterém jsou vybudovány bezpečné, efektivní a ekologické průmyslové procesy. Funkční bezpečnost těchto komplexních systémů ovlivňuje celá řada faktorů: od technické spolehlivosti přes podmínky prostředí až po lidskou obsluhu. Pokud jsou tyto aspekty zanedbány, hrozí ztráta produktivity, finanční ztráty a možná i vážné škody na životním prostředí.

Celkový přehled

SIL v procesní technice