Dva způsoby regulace dusíku: jednoduchý nebo inteligentní

1. způsob: pevný nebo stavitelný škrticí ventil – levné, jednoduché, ale s omezeními

Clony jsou nejjednodušší formou regulace průtoku dusíku. Jedná se o mechanické zúžení (pevné díry) v hadicovém systému, kterými proudí definované množství dusíku při konstantním tlaku. Výhoda: velmi příznivé celkové náklady, často nižší než 90 € – včetně montáže i jednoduchého spínacího ventilu a samotné záslepky. Díky tomu jsou ideální pro jednoduché aplikace regulace průtoku dusíku se stabilními podmínkami.

Často používanými výrobky jsou v této souvislosti ventily MH1. Cenově výhodné standardní ventily nabízí v kombinaci s clonou funkční analogové řešení pro regulaci průtoku plynu v průmyslu. V mnoha aplikacích je tato kombinace dostačující – zejména pokud působí silný investiční tlak nebo není vyžadována digitální zpětná vazba.

Existují však jasná omezení:

  • Téměř žádná přizpůsobivost: reakce na změny požadavků na dusík jsou náročné.
  • Neexistuje reakce na kolísání tlaku: pokud klesne vstupní tlak, klesne i průtok – bez povšimnutí.
  • Chybí sledování: sledování průtoku ani sběr dat nejsou možné.

Je třeba také poznamenat: chcete-li naměřené hodnoty zaznamenávat i později, potřebujete další hardware (např. samostatné snímače tlaku nebo čidla průtoku a potřebný vstup do řídicí jednotky), což zvyšuje náklady a složitost systému. Navzdory velmi dlouhé životnosti a spolehlivosti ventilu nejsou jednoduché spínací ventily, jako je MH1, vzhledem ke své konstrukci ideální pro procesy kritické z hlediska čistoty, protože v porovnání se specializovanými regulátory hmotnostního průtoku lze očekávat vyšší emise částic.

Přesto tento princip využívá mnoho výrobních linek – zejména v případech, kdy stačí udržovat pouze jednoduché objemové průtoky a vhodné filtry zpětně zachytávají částice. Jakmile se však jedná o dynamické změny, spolehlivé sledování nebo zpětnou procesu, toto řešení rychle narazí na své hranice.