Co vlastně znamená decentralizovaná automatizace?

S decentralizovaným uspořádáním probíhá řízení, regulace a sledování přímo v provozu – přesně tam, kde se akce odehrává. Jednotlivé ventily, moduly a ventilové terminály jsou namontovány v blízkosti procesu. Zkracuje se délka kabelů a rychlost reakce.

Decentralizovaná automatizace pro mnoho systémů ve výrobě vodíku je ověřená praxí. Dodáváme řešení připravená k instalaci, která se prostorově úsporně a robustně instalují přímo do provozu. Provoz je efektivní a bezpečný i při omezeném prostoru. U složitějších systémů, vysokých bezpečnostních požadavků nebo značně standardizovaných procesů mohou koncepce s centrálním rozvaděčem přinést další výhody z hlediska integrace, dokumentace a snadného servisu. V závislosti na konkrétních požadavcích může být nejlépe přizpůsobivou variantou také kombinace decentralizovaných a centralizovaných prvků.

Jak Vám s výrobou vodíku pomůžeme

V našem odborném videu „Od řídicí úrovně až do provozu – automatizační řešení pro výrobu vodíku“ Reiner Laun, globální manažer průmyslového segmentu vodíku ve Festo, vysvětluje, jaké výhody přináší zákazníkům decentralizovaná automatizace.

Příklady výrobků decentralizované automatizace

  • Platforma CPX – modulární, rozšiřitelné ventilové terminály, otevřené pro různé protokoly
  • Moduly Remote I/O se vzdálenými analogovými a digitálními signály
  • Samostatné ventily přímo na pohonu
  • Jednotky s kulovými kohouty pro kyslík a vodík
  • Ventily se šikmým sedlem pro přesnou regulaci
  • Komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikát ATEX)

Bezpečný vodík navzdory riziku výbuchu

Vodík je vysoce reaktivní. Decentralizovaná automatizace proto musí být bezpečná a odolná – a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nabízíme speciálně certifikované komponenty pro zóny Ex i řešení pro prostředí bez ochrany proti výbuchu. Pro maximální bezpečnost při elektrolýze.

Není to příliš časově náročné? – Právě naopak.

Decentralizovaný systém se zdá být složitý, ale při každodenním používání je často jednodušší: přehledné moduly, jednoduchá rozšiřitelnost a přímý přístup k provozním zařízením usnadňují údržbu a rozšiřování. Na přání dodáváme předem nakonfigurovaná a otestovaná řešení – připravená k okamžitému použití.

Vše od jediného dodavatele

Nabízíme Vám přizpůsobené a koordinované portfolio výrobků pro decentralizovanou automatizaci. Spolupráce s jediným partnerem má řadu výhod: Omezíte počet svých dodavatelů, klesnou výdaje v oblasti plánování, nákupu a provozu a budete mít kontaktní osobu, která Vás zná.

Chytrá alternativa: rozvaděč

Ukážeme, proč může být ideálním řešením také centralizované řízení prostřednictvím rozvaděče. Protože rozvaděč propojuje všechny důležité komponenty: Řídicí systém, ventilové terminály a úprava stlačeného vzduchu jsou umístěny v „řídicím centru“. Vše je jasně uspořádáno, technologie je chráněná – například pneumatické, elektrické a elektronické komponenty elektrolyzéru – a instalace je jednodušší.

Další informace

Partner se zkušenostmi

Pomáháme s vodíkovými projekty po celém světě – od pilotních zařízení až po sériovou výrobu. Komponenty Festo již úspěšně pracují v elektrolyzérech a skidech od známých výrobců. Díky hlubokým znalostem aplikací, rozsáhlému sortimentu výrobků a individuálnímu poradenství nabízíme automatizační řešení na míru – i do náročného prostředí.

Kontrolní seznam: Přehled výhod

☑ decentralizované řízení pro modulární zařízení a skidy
☑ modulárně odstupňovaná prostorově úsporná řešení výrobků
☑ široké portfolio pro oblasti Ex a non-Ex
☑ snížení nároků na konstrukci a instalaci
☑ jen jeden kontakt pro všechno – Festo
☑ osvědčená a vyzkoušená řešení z praxe, používaná po celém světě
☑ individuální poradenství zkušených odborníků z oboru