Společnost ROTAN GmbH byla založena v roce 1987 v Dannstadtu poblíž Ludwigshafenu. V Leuně a Rostocku jsou nyní další dvě pobočky. Více než 200 zaměstnanců na těchto třech místech vyvíjí kompletní řešení sanací nádrží, stavby potrubí a zařízení, stejně jako techniky EMSR a čištění, pro zákazníky z mnoha průmyslových odvětví po celém světě.
Vodní čisticí zařízení od společnosti ROTAN jsou přesně přizpůsobena požadavkům příslušné kvality čištění a požadovanému stupni čištění. Společnost ROTAN vyrábí čisticí zařízení vyhovující normám GMP/FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Musejí splňovat vysoké požadavky na sterilitu. Společnost ROTAN také vyvíjí zařízení pro čištění sudů a nádob, které přicházejí do styku s toxickými a vysoce účinnými aktivními látkami. Tato zařízení pracují ve čtyřech krocích:
1. přivést nerezovou nádobu
2. otevřít víko nádoby z kabiny osobní ochrany
3. vyčistit vnitřek a vnějšek nádoby
4. přemístit nádobu na zásobní místo
Po každém vyčištění kontejneru musí být také vyčištěny resp. dekontaminovány osobní ochranné a čisticí kabiny. V běžném provozu se čistí každou hodinu vodou, kyselinami a zásadami a za určitých okolností čisticími prostředky specifickými pro daného zákazníka.
V takových scénářích je nesmírně důležité, aby použité komponenty automatizace byly robustní a spolehlivé: Každá porucha nebo prostoje stroje během procesu čištění mají za následek složitý a časově náročný zásah. Zaměstnanci si pak musejí nasadit či obléknout speciální osobní ochranné prostředky, protože servisní personál je vystaven vysokému riziku kontaminace.
Společnost Festo dodala pro každý procesní krok tohoto čisticího zařízení extrémně robustní komponenty, od válců podle norem z ušlechtilé oceli CRHD až po jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu:
V čisticích zařízeních jsou robustnost a odolnost korozi základním kritériem pro všechny součásti, které musí zaručit provoz v agresivních podmínkách. To platí pro každé průmyslové čisticí zařízení, nejen ve farmaceutickém, kosmetickém a biotechnologickém odvětví.
Společnost Festo vám zpřístupní diferencované portfolio vysoce kvalitních komponentů z ušlechtilé oceli, které se osvědčilo. pomůžeme Vám také při výběru vhodných výrobků: s inteligentními nástroji pro konstruktéry pro návrh specifický pro aplikaci a samozřejmě s osobním poradenstvím. CAD databáze Festo také usnadňuje návrhářům plánování systému. Takto společnost ROTAN rychle a snadno zajistila vysokou disponibilitu a bezpečnost zařízení.
Rychle a jednoduše znamená: těsný dodavatelský řetězec. Od společnosti Festo získáte všechny komponenty od jediného dodavatele, po celém světě a s krátkými dodacími lhůtami, a to i pro náhradní díly.
Než se rozhodnete pro Festo, neváhejte získat názor svých odborníků. Jednoduše předejte naše navrhovaná řešení a příklady aplikací: tímto odkazem.
Riedstrasse 3
67125 Dannstadt
Německo
Oblast činnosti: vývoj kompletních řešení v oblasti výstavby potrubí a zařízení, renovace nádrží, technika EMSR a čištění