Zvuk varhan se vytváří píšťalami různých velikostí, do kterých se konstantně fouká vzduchem. Buď je zvuk vytvářen - podobně jako u zobcové flétny - foukáním vzduchu úzkou štěrbinou proti hraně, labiu, nebo pomocí vibračního listu uvnitř píšťaly, jako třeba u klarinetů.
K tomu potřebný stlačený vzduch, takzvaný varhanní vítr, byl generován asi před 100 lety měchy, na které se šlapalo nohama. Velké nástroje vyžadovaly pro tuto namáhavou práci až dvanáct lidí. Teprve s příchodem elektřiny se při stavbě varhan stále častěji používaly elektrické ventilátory, které ve srovnání se šlapacími měchy generují velmi konstantní a klidné proudění vzduchu. Současně bylo vždy náročné navrhnout elektrický generátor větru tak, aby jej nebylo možné slyšet ani při tichých hudebních dílech.
Při restaurování starých nástrojů však stavitelé varhan udržují historické měchy, pokud je to možné, aby se zachoval zvuk varhan v původní podobě. Přesto se někdy požaduje automatické generování varhanního větru, takže se často používají elektromotory, které místo lidského pomocníka pohybují měchy nahoru a dolů. To je případ historických varhan na Univerzitě církevní hudby a hudebního vzdělávání v Řezně, které v roce 1752 vyrobil s typickou italskou konstrukcí Antonio Pilotti z Bologny a které během obnovy obdržely automatický měchový systém.
Požadavek na varhanní dílnu Jörg Bente spočíval v tom, že bylo nutné zachovat původní historickou funkci a varhany by neměly mít volně programovatelný automat (PLC) ani žádné jiné ovládací prvky kromě hlavního vypínače. Ve spolupráci s odborníky z Festo bylo nakonec rozhodnuto použít elektromotory EMMS-AS-70 a ovladače CMMP, které s motory pohybují.
Propracovaná kabeláž a konstrukce ovladače zajišťují absolutně tichý provoz, takže poslech hudby není rušen ani při nejtišších zvucích. Řešení od společnosti Festo také umožňuje dynamickou výměnu mezi přestávkami ve hře s nízkou spotřebou vzduchu a plné využití s vysokou spotřebou vzduchu: Požadovaný tlak vzduchu 4,5 milibaru zůstává konstantní, protože jeden ze dvou měchů má vždy dostatečnou rezervu vzduchu.
Restaurovaný nástroj s automatickým systémem pumpování měchy se od konce července 2014 úspěšně používá v prostoru univerzity v Řezně. Od té doby se varhany používají jako součást hodin autentické reprodukce italské hudby z 18. a 19. století. Používají se staletí. Moderní technika Festo pomáhá držet při životě kousek historické hudební kultury.