Servopohony tvoří čtyři hlavní komponenty, které musí být navzájem dobře přizpůsobeny, aby dosahovaly požadovaných parametrů pro pohyb a jeho dynamiku. Těmito součástmi jsou mechanické pohony, převodovky, servomotory a ovladače, které motory řídí.

Všechny uvedené komponenty se navzájem ovlivňují, proto je nutné správně vybrat a zvolit vhodnou velikost. Konstruktéři se musí vhodným postupem přibližovat k požadované kombinaci tak dlouho, až se i přes vzájemné ovlivňování dostanou k plánovaným parametrům.

Na internetových stránkách Festo najdete softwarový nástroj který Vám pomůže jednoduše a intuitivně dojít přímo k cíli. Postačí zadat základní údaje pro konkrétní aplikaci. Nástroj Electric Motion Sizing navrhune řadu kombinací, se kterými lze úkol splnit. Pomocí filtrů můžete také specifikovat další kritéria výběru a dopsět k nejvhodnějšímu řešení.

Nástroj Vám zaručí nejen správné velikosti a parametry, ale také vygeneruje kusovník, rozsáhlou zprávu k simulaci včetně dosažených výsledků, a také soubor s parametry nastavení, který lze později efektivně využít při oživování.

Kusovník může obsahovat i ostatní potřebné díly a příslušenství, například pro upevnění na stroj. Konektivita mechaniky Vám usnadní sestavení kompletních pohonů, celek může obsahovat i několik pohonů navzájem spojených do podoby manipulátoru. Ušetříte mnoho času a nákladů.

Elektrická konektivita zase přinese ulehčení instalace, například technologie hybridních kabelů znamená mnohem rychlejší připojení motoru a odměřování jediným spojem.

Ovladače pro serva s funkcí multiprotocol

Pro komunikaci mezi ovladači motorů a řízením stroje – inteligentní konektivitu – lze při použít ovladačů CMMT-AS s funkcí multiprotocol spojení po libovolné z běžných komunikačních sítí - ProfiNet, EtherCAT, Ethernet/IP a ModbusTCP. Jednoduše stačí přepnout.

Výhodou přístupu společnosti Festo je, volba komunikace současně vede ke snadnému přizpůsobení pohonů Vašim konkrétním předvolbám pro dané prostředí PLC a související síť. S uvedením ovladačů s funkcí multiprotocol je to tak jednoduché, ajko ještě nikdy v historii. Prostě se přepnutím přizpůsobí konkrétní situaci. Dokonce je možné ponechat ovladač sám detekovat, který síťový protokol nadřazené PLC používá.

Výkon servopohonů

Nedílnou součástí inteligentní konektivity je software pro konfiguraci a programování servopohonů. Festo Automation Suite umožňuje uvést pohony do chodu během několika minut. Nejrychlejším metodou, jak toho dosáhnout, je načíst soubor s parametry, který byl vytvořen nástrojem Electric Motion Sizing během počátečního návrhu. Obsahuje také odkazy na návody a dokumentaci ke všem komponentům. Samozřejmě včetně možnosti aktualizací firmwaru pro použité výrobky. Další možnosti poskytuje případná využití logiky přímo v ovladači, software nabízí možnost programovat pohony v prostředí CODESYS.

Konstruktéři strojů, kteří dosud měli se servopohony jen malé nebo žádné zkušenosti, je často vnímají jako složitý úkol, který přináší mnoho rizik a bude vyžadovat spoustu času navíc. Tento příběh o konektivitě ukazuje, že to může být úpně naopak.

Nástroj Electric Motion Sizing Vás povede výběrem komponentů a zaručí, že jste vybrali správnou velikost a paraetry. Mechanická, elektrická a inteligentní konektovita Festo jsou zárukou pro rychlou a snadnou integraci pohonů do daného prostředí PLC a síťové struktury. Výkonná serva se stávají snadno dostupnou technikou.