Johan Fredriksson je vývojářem výroby na pile Sävar Såg švédského dodavatele dřeva Norra Timber. Pila se nachází uprostřed nekonečných borových a smrkových lesů na severu země. Takže dřeva je tu hojně. „I v tvrdé konkurenci dřevařského průmyslu je však důležité investovat do špičkových technologií, aby se zvýšila produktivita a tím i příjmy,“ zdůrazňuje pan Fredriksson. Dalším špičkovým zařízením pásové pily je předřazený počítačový tomograf. Tím se hodnotí kvalita kmenů, což umožňuje optimální řez. Kromě toho chrání zařízení detekcí cizích předmětů, jako jsou kusy kamene, které by mohly zničit pilové kotouče.

V samotném procesu řezání pomáhá automatizační technika Festo s přizpůsobivými terminály CPX/VTSA a velkým počtem válců podle norem DNC: Díky přizpůsobivým modulům průmyslové sítě lze systémové moduly přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků po celém světě. Technologie ventilového terminálu s výrazně méně náročným zapojením zkracuje dobu instalace a uvedení do provozu.

Vyšší výnosy z dřeva

Pan Fredriksson s hrdostí hlásí vyšší výnosy: „Pro řezané desky jsme zatím mohli použít pouze 50 % kmene. S novou linkou pásové pily zvyšujeme výtěžek dřeva z kmene o 6 %.“ Tím chce společnost Norra Timber do roku 2020 zvýšit svou roční produkci na 270 000 m³ nařezaných prken. Zbytek kmene odpadá ve formě pilin, které používá celulózo-papírenský průmysl, a pilin a kůry pro vlastní kombinovanou teplárnu a elektrárnu, která vyrábí teplo pro sušičky. „Nová řada pásových pil od USNR je lepší než jiné technologie řezání, protože její jemné a přesné řezy generují poměrně málo pilin a odřezků,“ říká expert pily Fredriksson. Další výhoda pro zvýšení produktivity: celá linka pásové pily s jejími jednotlivými moduly nadále zmenšuje vzdálenosti mezi kmeny na dopravníkové lince, takže lze použít i vysokou rychlost pásu.

Rychlejší uvedení do provozu

„Platforma pro automatizaci CPX a ventilové terminály CPX/VTSA s integrovanými funkcemi, které ovládají všechny pohony – bez ohledu na to, zda jsou pneumatické, servopneumatické nebo hydraulické – také významně přispívají k naší modulární konstrukci,“ poznamenává Jonas Ljung, design manager ve společnosti USNR. Robustní ventilové terminály v provedení IP65 odolávají prachu, pilinám a odřezkům a jsou provozovány s různými tlakovými zónami. Řídí mnoho pneumatických válců typu DNC a ADN, které přebírají polohovací, upínací, středicí a přepravní funkce.

Hydraulické pohony dostávají své elektrické impulzy z automatizační platformy CPX. Tam, kde je kvůli různým rozměrům kmenů, tj. různým polohám při upínání a centrování, vyžadována větší přizpůsobivost, jsou pneumatické válce ovládány servopneumatickým modulem CMAX prostřednictvím CPX/VTSA. Pneumatické válce DNC, které se k tomu používají, jsou také vybaveny odměřováním, aby mohly přesně polohovat.

Mezinárodní moduly průmyslové sítě

Propojení na úroveň řízení procesu zajišťuje modul průmyslové sítě CPX. „Tady ve Švédsku většinou používáme modul Profinet nebo pro ostatní zákazníky v Evropě používáme ModBus od společnosti Schneider Electric. V USA a Kanadě však může být pásová pila dodávána s modulem Ethernet/IP nebo modulem DeviceNet na CPX,“ říká pan Ljung o vysoké přizpůsobivosti ventilových terminálů Festo s integrací funkcí.

U CPX/VTSA odpadá díky vysokému stupni krytí IP65 instalace rozvaděče. Díky tomu a díky technologii průmyslové sítě se čas na instalaci a uvedení do provozu zkracuje o 65 %. Méně namáhavé je propojení kabely, protože je také o 80 % méně připojovacích bodů. „Kromě těchto tvrdých faktů nám záleží také na tom, že už více než deset let máme ve společnosti Festo partnera pro automatizační techniku, jehož odborníci na automatizaci jsou vždy na naší straně se servisem a poradenstvím – po celém světě,“ říká pan Ljung z výrobce systémů USNR.

Úspěšná spolupráce

Poradenství pro budoucí plány na zvýšení produktivity linky s pásovou pilou: Johan Fredriksson, vedoucí projektu linky s pásovou pilou v Norra Timber (vpravo), Jonas Ljung, vedoucí konstrukce v USNR (uprostřed), a Kristian Lütz, manažer pro odvětí průmyslu ve společnosti Festo.

Na obrázku: Johan Fredriksson, vedoucí projektu linky s pásovou pilou v Norra Timber (vpravo), Jonas Ljung, vedoucí konstrukce v USNR (uprostřed), a Kristian Lütz, manažer pro odvětví průmyslu ve společnosti Festo.

Dlouhodobým partnerem společnosti Norra Timber je firma USNR - donedávna známá ve Švédsku pod značkou Söderhamn Eriksson. USNR je jednou z předních světových společností na dřevozpracující stroje z USA. Začleněním společnosti Söderhamn Eriksson si Severoameričané vytvořili silné zázemí v severní Evropě a současně si vydobyli vedoucí postavení v oblasti technologie zpracování dřeva, protože Švédi se v celém světě proslavili rychlostí, produktivitou a přizpůsobivou automatizací.

„Byli jsme velmi potěšeni, že USNR nainstalovala novou linku za dva týdny, takže po čtyřech týdnech jsme mohli znovu pracovat na plný výkon. Plánována byla přestávka šesti týdnů,“ uvádí vedoucí projektu Fredriksson ze společnosti Norra Timber. Kratší dobu uvedení do provozu umožnila modulární konstrukce linky s pásovou pilou. Redukovače, obraceče kmenů, dopravní linky a jednotky pásové pily jsou nezávislé jednotky, které byly jako takové postaveny v montážních halách švédské pobočky USNR v Söderhamnu s jejich kompletní automatizační technikou a zabudovány do provozu Norra Timber jako kompletní moduly.

Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Švédsko

www.norratimber.com

Oblast činnosti: řezání a prodej dřevěných desek pro stavebnictví na fasádní obklady nebo na podlahy

USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
Švédsko

www.usnr.com

Oblast činnosti: výrobce pásových pil a jiných dřevozpracujících strojů pro pily

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2018