Stlačený vzduch se používá v široké škále průmyslových odvětví – od potravinářství a výroby nápojů až po farmaceutický průmysl, elektroniku a automobilový průmysl. Kontaminanty, jako je vodní pára, olej a částice, mohou ohrozit kvalitu výrobků, poškodit zařízení a dokonce představovat bezpečnostní rizika. Špatná kvalita vzduchu může vést k neplánovaným prostojům, zvýšeným nákladům na údržbu a stahování výrobků z trhu.
Například v závodě na zpracování potravin může olej nebo vlhkost v potrubí se vzduchem kontaminovat obaly nebo přísady, vést ke zdravotním rizikům a porušení předpisů. Tento příklad zdůrazňuje důležitost přizpůsobení úpravy vzduchu specifickým potřebám každé aplikace.
Další úvahy:
Mezinárodní norma ISO 8573 poskytuje komplexní rámec pro měření a klasifikaci znečišťujících látek ve stlačeném vzduchu. Posuzuje kvalitu vzduchu podle tří hlavních kategorií:
Každé kategorii je přiřazena třída, hodnota 1 představuje nejvyšší kvalitu. Například ISO 8573-1:2010 je obvykle uváděnou částí normy, která specifikuje třídy čistoty stlačeného vzduchu. Typická klasifikace může vypadat takto: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], znamená třídu 1 pro částice, třídu 2 pro vodu a třídu 1 pro olej.
Další poznámky:
Pro splnění požadované třídy ISO 8573 se používají různé kombinace technologií úpravy vzduchu. Obvykle jsou uspořádány za sebou, aby postupně odstraňovaly kontaminanty.
Oddělování vody
Voda je jednou z nejběžnějších a nejškodlivějších kontaminantů ve stlačeném vzduchu. Může způsobovat korozi, poškozovat pneumatické nářadí a ovlivňovat kvalitu výrobků. Mezi klíčové technologie patří:
Pevné částice mohou pocházet z okolního vzduchu, kompresoru nebo rozvodu. Chcete-li je odstranit:
Kontaminace olejem může pocházet z mazaných kompresorů nebo z okolních zdrojů. Mezi metody odstranění patří:
Odloučená voda a olej musí být vypuštěny bezpečně:
Různá odvětví mají jedinečné požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu:
Společnost Festo se spojila s TNO s cílem zlepšit kvalitu stlačeného vzduchu v laboratoři Van Leeuwenhoek, předním výzkumném zařízení v oblasti nanotechnologií. Vzhledem k potřebě zvýšené kapacity a zároveň vynikající kvality vzduchu provedla společnost Festo komplexní předběžný audit a ve spolupráci s Royal HaskoningDHV navrhla dvojitý rozvod stlačeného vzduchu.
Systém splňuje normu ISO 8573 a dodává extrémně suchý stlačený vzduch (třída 2.1.1) pro citlivé testy. Zároveň poskytuje vzduch standardní kvality (třída 2.4.1) pro ostatní aplikace. Toto uspořádání na zakázku zlepšilo spolehlivost a účinnost, optimalizovalo spotřebu energie a prokázalo klíčovou roli norem ISO při úpravě velmi kvalitního stlačeného vzduchu pro potřeby průmyslu.
I s nejlepšími úmysly se mnoho továren a techniků údržby při navrhování nebo údržbě úpravy vzduchu dopouští chyb, kterým se lze vyhnout:
Vyhnutí se těmto nástrahám začíná řádným posouzením systému a pravidelným sledováním kvality vzduchu.
📘 Stáhněte si bílou knihu: „Odpovědi na 5 nejčastějších otázek k úpravě vzduchu“
StáhnoutISO 8573 je mezinárodní norma, která definuje třídy kvality stlačeného vzduchu podle koncentrace částic, vody a oleje. Je důležitá, protože pomáhá ve všech odvětvích průmyslu se splněním požadavků na stlačený vzduch tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnost a účinnost výroby a kvalitu výrobků.
Požadovaná třída ISO 8573 je dána odvětvím a specifickými potřebami aplikace. Například farmacie a výroba polovodičů často vyžadují vzduch třídy 1 (ultra čistý), lakovny v automobilkách bývají na úrovni třídy 2. Posouzení citlivosti Vašeho procesu a porovnání se směrnicemi pro daný obor Vám pomohou určit správnou hodnotu.
Norma se zabývá třemi hlavními kategoriemi kontaminantů: pevnými částicemi (prach, rez), vodou (pára, kapky kapaliny) a olejem (ve formě kapaliny, aerosolů a výparů).
Mezi běžné technologie patří cyklonové odlučovače zkondenzované vody, vymrazovací a adsorpční sušičky, filtry a jemné filtry, koalescenční filtry a filtry s aktivním uhlím pro odstraňování oleje, a odpouštěče kondenzátu, oleje a vody - pro zacházení s kondenzátem.
Pravidelná frekvence testování závisí na aplikaci, ale obvykle se pohybuje od tří měsíců do jednoho roku. Riziková odvětví nebo procesy mohou vyžadovat z důvodu shody s předpisy kontroly častější.
Špatná kvalita vzduchu může způsobit poškození zařízení, kontaminaci výrobků, prodloužení prostojů, vyšší náklady na údržbu a bezpečnostní rizika. V regulovaných odvětvích může také vést k nedodržování předpisů a nákladnému stahování z trhu.
Bezolejové kompresory významně snižují riziko kontaminace olejem, ale nemusí jej zcela eliminovat v důsledku kontaminace z okolí nebo z potrubí. Pro kritické aplikace se proto přesto doporučuje komplexní úprava vzduchu.
Nezbytnými úkoly pro údržbu jsou pravidelné výměny filtrů a vysoušecích prostředků, čištění nebo výměna odpouštění kondenzátu, sledování tlakových ztrát a pravidelná kontrola kvality vzduchu.
Je důležité vybrat správnou velikost, správné umístění úpravy vzduchu v blízkosti spotřeby, pravidelně provádět údržbu a při návrhu vzít v úvahu konkrétní okolní podmínky, jako je vlhkost a prach.
Ano, klíčovými trendy jsou integrace čidel a jejich komunikace IoT pro nepřetržité sledování kvality vzduchu, prediktivní údržba s využitím analýzy dat a rostoucí zavádění energeticky úsporných a ekologických technologií.