Divize Bayer Crop Science vyvíjí účinné látky pro ochranu plodin a odpovídající výrobní procesy. Výrobce chce vyrábět rychleji a individuálněji, takže nyní plánuje spojit nezbytné procesy pod jednou střechou. Jako specialista na automatizaci a dlouholetý obchodní partner byla společnost Festo už v rané fázi zahrnuta do plánování.
Projekt se ukázal pro inženýry jako náročný úkol: společnost Bayer navrhla nové zařízení tak, aby existující subsystémy a zařízení mohly být navzájem přizpůsobivě propojeny a provozovány. Řízení procesu je rozděleno do 67 automatizačních systémů, takže je také přizpůsobivé. Současně se zpřísnily požadavky na ochranu proti výbuchu: společnost Bayer v tomto víceúčelovém zařízení zpracovává hořlavé kapaliny a neustálý vývoj procesu vyžaduje také četná přerušení a místa změny, protože procesy se často mění. Celý systém byl proto zařazen do zón 1 a 2 s rizikem výbuchu.
Čím spolehlivější komponenty a procesy jsou, tím bezpečnější je provoz celého chemického závodu. Musí být zaručena dostupnost vody pro chlazení i elektrické energie, zařízení pro nouzové zastavení a odpojení elektřiny, čerpadel, míchadel a procesních ventilů. Bezpečnost všech procesů závisí na spolehlivé funkci všech určujících prvků: od provozovatele zařízení až po bezpečnostní funkce elektrické měřicí, řídicí a regulační technologie (ICE).
V chemickém a petrochemickém průmyslu jsou pro bezpečnost a disponibilitu výrobních zařízení zásadní zejména komponenty ICE, které byly vyzkoušeny a testovány. Pomáhají Vám nejen vyhnout se příliš vysokému tlaku a dalším nebezpečným stavům systému, ale také umožňují rozpoznat trendy už v rané fázi, takže jsou možná účinná protiopatření (částečně automaticky). Reakce Runaway lze již zjistit například výpočtem teplotního gradientu.
Procesní zařízení pracuje tím hospodárněji, čím spolehlivější jsou komponenty ICE. I když jste svoje zařízení z velké části optimalizovali z hlediska procesní technologie, je stále možné dosáhnout vyššího výkonu: s chodem zařízením bez prostojů. S osvědčenými součástmi ICE, které jsou certifikovány podle IEC 61508, budete potřebovat méně revizí a zkrátíte jejich časovou náročnost. Cílem je, aby nedocházelo k neplánovaným prostojům kvůli opravám. Výsledek: celé zařízení může pracovat bez přerušení a tedy produktivně.