S adaptabilním testovacím zařízením od finského výrobce PKC Electronics začíná nová éra testování elektronických koncových zařízení, protože dosud to byla většinou ruční práce. Koncová mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony, tabletová PC nebo navigace s dotykovými displeji a složitými zvukovými nebo obrazovými funkcemi, jsou stále složitější. Jejich 100% kontrola je proto stále náročnější. Testy funkcí rozhraní pro uživatele, testy vymazání dotykových obrazovek, ovládání tlačítek a spínačů po stranách mobilních zařízení, jakož i testy reproduktorů a mikrofonů vyžadují rozsáhlé a kvalitativně zajištěné zkušební postupy.
Rychle rostoucí trh smartphonů a tabletových PC poptávku po spolehlivých zařízeních pro rozsáhlé testy funkcí dále posiluje. Jen v roce 2013 bylo na světě používáno 1,4 miliardy smartphonů. Počet tabletů vzrostl ze 17 milionů v roce 2010 na 195 milionů v loňském roce.
„Dnes je důležité mít možnost nabídnout hotový testovací přístroj, ve kterém stačí rychle změnit adaptér pro různé formáty koncových zařízení a jednoduše pouhým stiskem tlačítka vyvolat vhodný software pro testovací rutinu,“ vysvětluje pan Kimmo Hyrynkangas, manažer divize Solution Business Area ve společnosti PKC Electronics ve Finsku. „U mnoha koncových uživatelů dochází k této výměně adaptéru a výměně souvisejícího programu v průměru dvakrát denně,“ pokračuje pan Hyrynkangas.
„Společnost PKC Electronics vyvinula podle svých představ právě takový přizpůsobivý testovací přístroj pod značkou Chameleon,“ říká pan Marko Anttila, provozní manažer společnosti Elektrobit. Elektrobit je finský výrobce mobilních zařízení a informačních a zábavních systémů pro vozidla. „Díky vhodným adaptérům lze rychle a spolehlivě testovat i malé a střední série s 10 000 až 100 000 kusy,“ říká pan Anttila.
Velmi automatizované: ruční je pouze vkládání mobilních zařízení.
Velká přizpůsobivost testovacího zařízení umožňuje reagovat na různé varianty a stále kratší životní cykly mobilních zařízení. Také se neustále zkracuje doba vývoje. Už ve fázi vývoje je nutné provádět rozsáhlé testy. V ideálním případě lze testovací systémy použít jak ve fázi vývoje, tak v sériové výrobě. Další požadavky koncového zákazníka: několik testovacích funkcí by mělo být začleněno do jedné jediné testovací fáze, aby byla zajištěna rychlá propustnost hromadné výroby. To zahrnuje testy displejů / dotykové testy, testy funkcí, zvukové testy a vysokofrekvenční testy, ale také důkladná hodnocení, jako je plně integrovaná analýza výsledků audio testu. Systém Chameleon tak udává nový standard pro integrované testovací přístroje, které umožňují testy na jediné kompaktní platformě.
V oboru se objevuje další trend: testovací zařízení jsou integrovány do výrobních buněk, proto musejí být stále menší. Je také důležité mít k dispozici dostatečné testovací kapacity, protože testování nesmí způsobovat úzká místa, tzv. bottlenecks. „Zkušební zařízení řady Chameleon vynikají na trhu také tím, že mohou testy analyzovat přímo v sobě samém,“ říká pan Hyrynkangas.
„H-portál Mini EXCM od společnosti Festo přišel na trh ve správný čas,“ říká hlavní inženýr Risto Mäkelä ze společnosti PKC Electronics, protože „s tímto kompaktním manipulačním portálem připraveným k instalaci je snadné přesné a rychlé polohování a potřebuje jen velmi malý prostor“.
Jukka Merisalo, Key Account Manager ve společnosti Festo Finland, dodává: „Kdekoliv se počítá každý milimetr, H-portál EXCM ukazuje své silné stránky.“ Kompaktní plochý portál se skutečně může přesunout na libovolnou pozici v pracovním prostoru. Stačí plocha velikosti listu papíru DIN A4. Obíhající ozubený řemen pohybuje saněmi v rovině (osy X a Y). Pohání jej stacionární motory. Díky koncepci paralelního kinematického pohonu zůstávají pohybující se hmotnosti nízké. Polohování může být rychlé - až 500 mm/s a opakovatelná přesnost leží v rozsahu ±0,05 mm.
Za testy dotyku a mazání je odpovědný pohon Z s elektrickými saněmi EGSL. K pneumatickým saním DGSL je navíc připevněn mikrofon a světelná kostka. Umožňuje testy zvuku, kamery a displeje.
Uvedení do provozu a integrace do stroje jsou nenáročné a rychlé: předem parametrizovaný balíček pohonů a ovladačů dává uživatelům jistotu, že se mohou věnovat svým vlastním základním kompetencím, aniž by se ztratili v technických detailech souvisejících s automatizací. „Možnost získat kompletní balíček hardwaru, softwaru a konzultačních služeb od společnosti Festo byla pro nás rozhodujícím faktorem ve prospěch společnosti Festo,“ shrnuje pan Mäkelä.
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Finsko
Oblast činnosti: řešení na klíč pro testy, řízení energie a konstrukci/výrobu elektromechaniky