Ve společnosti Dürkopp Adler se inovace setkávají s tradicí. Dürkopp navrhl svůj první šicí stroj již v roce 1861. Během příštích dvaceti let se Bielefeld stal jedním z nejdůležitějších míst pro průmysl šicích strojů v Německu. V roce 1880 působilo v tomto odvětví 19 společností z Bielefeldu. Včetně Dürkopp Adler. Dnes je společnost jedním ze světových lídrů na trhu šicích strojů a šicích automatů s globální servisní a prodejní organizací.

Šicí automaty společnosti Dürkopp Adler jsou mnohem více než jen šicí stroje. Špičkové automaty obsahují moderní řídicí techniku, několik přívodů nití a automatické řezací systémy, které po ušití knoflíkové dírky bleskově proříznou látku. Tvar a délka knoflíkových dírek se snadno nastavují na ovládacím panelu stroje. Prémiový automat na knoflíkové dírky s dvojitým řetízkovým stehem 581 je vybaven multiflexibilním řezacím systémem, který umožňuje prořezávání různých knoflíkových dírek bez výměny nože. Důležitou součástí tohoto ultramoderního šicího automatu jsou elektromagnetické ventily Festo VUVG. Jsou základem zvláště rychlé manipulace a precizní zpracování tkanin, přičemž doba cyklu činí v nejrychlejší variantě při výrobě džín necelé čtyři sekundy.

Partnerství jako základ

Festo je již mnoho let jedním z nejdůležitějších partnerů společnosti Dürkopp Adler v oblasti pneumatiky. Vysoká kvalita a výkon elektromagnetických ventilů VUVG přesvědčily výrobce šicích automatů, aby po dobu dvou let zintenzivnil spolupráci v rámci změny konstrukce automatu na knoflíkové dírky s dvojitým řetízkovým stehem 581. Elektromagnetické ventily VUVG zaujaly mimo jiné velkým počtem variant. Elektromagnetické ventily VUVG jsou modulární, proto se používají jako ventilové terminály i jako samostatné ventily, kombinují vysoký výkon s krátkými spínacími časy a malými rozměry. Dalším důležitým argumentem pro výběr společnosti Festo jako technologického partnera byla dobrá dostupnost náhradních dílů na globálních trzích.

Jako inovační technologičtí partneři a prémioví poskytovatelé již společnosti Festo a Dürkopp Adler čerpají oboustranné výhody plynoucí z intenzivnější spolupráce. Stupeň krytí elektromagnetických ventilů VUVG byl zvýšen na IP65 z důvodu náročnějších požadavků v prostředí s vysokou relativní vlhkostí v textilní výrobě na Dálném východě.

Rychlost a velké síly

Při provozu různých průmyslových šicích automatů ukazuje pneumatika s vysokou hustotou energie své silné stránky. Velké pneumatické síly zajišťují kromě vynikající rychlosti také čisté řezy. Řezací nože, vysekávací nástroje a řezací bloky proříznou i tuhé materiály za zlomek sekundy. Elektromagnetické ventily VUVG, s malými rozměry a s velkým průtokem, lze integrovat nejen do nově vyvinutých zařízení, ale také do stávajících šicích automatů. U automatů na knoflíkové dírky s dvojitým řetízkovým stehem 581 řídí elektromagnetické ventily typu VUVG všechny pneumaticky poháněné funkce. Patří mezi ně třeba funkce stříhání nebo děrování pro oddělování látky a také pneumatické nastavování samotného řezacího / děrovacího zařízení v závislosti na velikosti a typu knoflíkové dírky. Pneumaticky je ovládáno také roztažení a upnutí látky před šitím knoflíkové dírky. Další pneumatický upínací mechanismus po dokončení knoflíkové dírky zajistí tkaninu na místě a trochu ji vytáhne dopředu, aby bylo možné nit oddělit. Pneumatický válec poté povolí napnutí nitě.

Dobré vyhlídky

Podle firmy Dürkopp Adler je nový automat na knoflíkové dírky s dvojitým řetízkovým stehem 581 nejrychlejším strojem svého druhu na světě. Čím rychlejší zařízení, tím větší výhody pro zákazníka a tím i konkurenční výhoda pro tradiční společnost. Rostoucí stupeň automatizace v šicím průmyslu také nabízí textilním společnostem z Evropy slibné vyhlídky na výrobu opět v blízkosti domova. Špičkové "made in Germany" se z dobrých 90 % používá na textilním trhu na Dálném východě.

Dobré vyhlídky vidí Dürkopp Adler také v další spolupráci se společností Festo. Ta se má v budoucnu ještě rozšířit. Důležitou roli hrají nově vyvinuté, elektromagnetické ventily VUVG-…-S, zaměřené na základní funkce. Ventily VUVG-…-S, vybavené pro základní funkce, snižují rozhodujícím způsobem tlak na náklady, zejména při výrobě šicích automatů s omezeným rozsahem funkcí.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Strasse 190
33719 Bielefeld
Německo

www.duerkopp-adler.com

Oblast činnosti: vývoj a výroba moderní šicí techniky

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2016